Basler Opto-GP-I/O Y-Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m#

정보
이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.
- ace USB 3.0
- ace GigE
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2000034088 | 2 x 10 m |
카메라 모델에 따라 노란색 외피가 있는 케이블의 와이어는 카메라의 다음 핀에 연결됩니다.
| 카메라 모델 | 와이어 연결 대상 |
|---|---|
| ace USB 3.0 ace GigE (GPIO 포함) | 카메라의 직결식 일반 목적 I/O(GPIO) 핀(GPIO, GPIO Ground) |
| ace GigE (GPIO 미포함) | 카메라 전원 공급 |
케이블 도면#
CAUTION – Personal Injury Hazard
합선 시 부상 위험 및 카메라 손상 위험 (GigE 카메라에만 해당)
합선 시 카메라 하우징의 온도가 급격히 상승할 수 있습니다. 이로 인해 카메라가 손상될 수 있으며, 하우징 접촉 시 화상 등의 부상을 입을 수 있습니다. 최악의 경우 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면 합선 시 각 개별 와이어를 통해 흐르는 전류를 제한하기 위한 추가 조치를 취해야 합니다. 허용되는 최대 전류는 2 A입니다. 이를 수행하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
- 퓨즈 사용
- 전력 제한 공급장치 사용
배선 정보#
| Pin Number | 와이어 색상 (Opto-I/O 단부) (파란색 케이블) | 기능 (USB 3.0 카메라 및 GigE 카메라) |
|---|---|---|
| 1 | n/a | n/a |
| 2 | Brown | 광학 절연 IN (Line 1) |
| 3 | n/a | n/a |
| 4 | Yellow | 광학 절연 OUT (Line 2) |
| 5 | White/Green | 광학 절연 Ground |
| 6 | n/a | n/a |
| Pin Number | 와이어 색상 (GP-I/O 단부) (노란색 케이블) | 기능 USB 3.0 카메라 | 기능 GigE 카메라 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brown | GPIO (Line 3) | 카메라 전원 |
| 2 | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Yellow | GPIO (Line 4) | GPIO (Line 3) (GPIO 모델만 해당) |
| 4 | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | White/Green | GPIO Ground | 카메라 전원 Ground GPIO Ground (GPIO 모델만 해당) |
정보
최상의 신호 대 잡음비를 얻으려면 두 Ground 와이어를 모두 Ground에 연결해야 합니다. 또한 GPIO 라인 중 하나를 사용하지 않는 경우에도 Ground 와이어를 Ground에 연결하십시오.
물리적 사양#
| 카메라 측 커넥터 | Hirose 6 pin [HR10A-7P-6S (73)] |
| 호스트 측 커넥터 | 없음, 개방형 단말 |
| 케이블 단면적 | 호스트 측 케이블, 각각: 2 × 2 × 0.14 mm² (AWG 26에 근접) |
| 케이블 직경 (카메라/호스트 측) | 카메라 측: 최대 5.8 mm 호스트 측: 최대 4.9 mm |
| 와이어 절연 | PVC |
| 외피 | PVC |
| 최소 벤딩 반경 (카메라 측) | 29.4 mm (케이블 직경의 6배), 고정 설치 |
| 최소 벤딩 반경 (호스트 측) | 34.3 mm (케이블 직경의 7배), 고정 설치 |
| 최대 벤딩 사이클 (카메라/호스트 측) | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양#
| 최대 작동 전압 | 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오. |
| 와이어 저항 | ≤142 Ω/km |
환경 사양#
| 작동 온도 범위 | -25–80 °C, 비동적 조건 |
플러그 사양#
| 내구성 | >1000회 체결 주기 |
| 접촉 저항 | 최대 10 mΩ |
| 접점 도금 | 실버 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 플러그 절연체 재질 | Polyamide/PBT |
일반 정보#
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.