콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Ring-70OD-x#

바슬러 링 라이트는 일반적으로 카메라 주위에 설치되며, 다양한 응용 분야에서 명시야 조명 용도로 사용될 수 있습니다.

바슬러 라이트 링

정보

사진은 실제 제품과 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller와 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 컴포넌트
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

바슬러 라이트 링-70OD-레드 바슬러 라이트 링-70OD-화이트 바슬러 라이트 링-70OD-블루 바슬러 라이트 링-70OD-적외선
주문 번호 2200000838 2200000734 2200000807 2200000869
주문 번호, IP67 조명 2200002467 2200002466 2200002468 2200002469
최대 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED Color Red White Blue 적외선
발광 면적 53–72 mm 53–72 mm 53–72 mm 53–72 mm
권장 조명 작동 거리 75–200 mm 75–200 mm 75–200 mm 75–200 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제 면제 RG1 면제
Basler Light Ring-70OD-x
적합성 CE ( RoHS 포함), FCC, IP54, IP67, UKCA,
해당 라이트 모델용 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 ‘규정 준수’ 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

링 라이트 시리즈 70OD-x
백색 LED의
광원 출력(루멘)
835
적색 LED의
방사 출력(mW)
1140
청색 LED의
방사 출력(mW)
1770
IR LED의
방사 출력(mW)
1090

전기적 사양#

링 라이트 시리즈 70OD-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 10 %,
6 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 빨강, 흰색, 파랑: 300 mA
적외선: 450 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
빨강, 흰색, 파랑: 600 mA
적외선: 절대로 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
빨강, 흰색, 파랑: 900 mA
적외선: 절대로 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
빨강, 흰색, 파랑: 1200 mA
적외선: 900 mA
적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스)
1350 mA
스트로브 모드 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

링 라이트 시리즈 70OD-x
크기
(높이 x 너비 x 깊이)
80 × 92 × 12 mm
중량 120 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

링 조명 치수#

바슬러 링 라이트 70ODx

커넥터 핀 번호 지정#

커넥터 핀 번호 지정 Basler 조명

정보

조명 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 단원의 해당 표를 참조하십시오.

환경 요건#

작동 중 온도 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
작동 중 습도 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 조명으로 작동하는 경우 최대 30 °C (86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C (113 °F) 환경에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 스트로브 조명 작동 시에는 최대 45 °C (113 °F)까지 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

이 도면은 다음 참조 모델인 BL Ring-70OD-White를 기반으로 합니다.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

조도 균일성