콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Ring-120OD-SWIR#

Basler 링 조명은 단파 적외선(SWIR) 대역의 직접 조명 등 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Basler Light Ring

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 파장 대역

일반 사양#

Basler Light Ring-120OD-1050 Basler Light Ring-120OD-1200 Basler Light Ring-120OD-1300 Basler Light Ring-120OD-1450 Basler Light Ring-120OD-1550 Basler Light Ring-120OD-1650
주문 번호 2200001602 2200001603 2200001604 2200001605 2200001606 2200001607
주요 파장 1050 nm 1200 nm 1300 nm 1450 nm 1550 nm 1650 nm
발광부 121 mm (외경) 121 mm (외경) 121 mm (외경) 121 mm (외경) 121 mm (외경) 121 mm (외경)
위험 등급(IEC 62471 기준) RG1 RG1 RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Ring-120OD-x
적합성 CE (RoHS 포함), FCC, UKCA
해당 조명 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

복사 강도#

복사 강도 (W/sr)
Basler Light Ring-120OD-1050 23
Basler Light Ring-120OD-1200 5.0
Basler Light Ring-120OD-1300 4.6
Basler Light Ring-120OD-1450 4.0
Basler Light Ring-120OD-1550 2.5
Basler Light Ring-120OD-1650 2.1

전기적 사양#

Basler Light Ring-120OD-x
전압 제어 모드에 필요한 전력
(120OD-1050)
24 VDC / 29 W
전압 제어 모드에 필요한 전력
(120OD-1200/1300/1450)
24 VDC / 25 W
전압 제어 모드에 필요한 전력
(120OD-1550)
24 VDC / 24 W
Voltage Control Mode에 필요한 전력
(120OD-1650)
24 VDC / 23 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 1500 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
2400 mA
Strobe Mode 권장 최대 LED 전류
(1% Duty Cycle, 100 μs 펄스)
3600 mA

기계적 사양#

Basler Light Ring-120OD-x
Dimensions
(H x W x D)
141 x 130 x 44 mm
중량 750 g
재질 PMMA 조명 커버가 적용된 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M12 5핀 수나사형

링 조명 치수#

Basler Light Ring-120OD-x

커넥터 핀 번호 지정#

정보

SWIR 조명에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있습니다. 설치에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.