Basler Light Ring-120OD-UV#

정보
사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.
주요 기능#
- 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
- Basler SLP Strobe Controller 호환
- 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
- 다양한 크기 및 파장 대역
일반 사양#
| Basler Light Ring-120OD-UV365 | Basler Light Ring-120OD-UV395 | |
|---|---|---|
| 주문 번호 | 2200002488 | 2200002489 |
| 주요 파장 | 365 nm 부근 | 395 nm 부근 |
| 발광 면적(내경 - 외경) | 87 - 121 mm (ID - OD) | 87 - 121 mm (ID - OD) |
| 위험 등급(IEC 62471 기준) | RG3 | RG3 |
| Basler Light Ring-120OD-UV-x | |
|---|---|
| 적합성 | CE(RoHS 포함), IP54, IP67 조명 모델별 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
복사 강도#
| 복사 강도 (W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Ring-120OD-UV365 | 12.82 |
| Basler Light Ring-120OD-UV395 | 10.62 |
전기적 사양#
| Basler Light Ring-120OD-UV-x | |
|---|---|
| 전압 제어 모드에 필요한 전력 (120OD-UV-x) | 24 VDC ± 5 % / 20 W |
| 전류 제어 모드에 필요한 전류 | 1600 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (50 % Duty Cycle, < 500 ms Pulses) | 3200 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (25 % Duty Cycle, < 50 ms Pulses) | 4800 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (10 % Duty Cycle, < 5 ms Pulses) | 6400 mA |
기계적 사양#
| Basler Light Ring-120OD-UV-x | |
|---|---|
| Dimensions (H x W x D) | 130 x 141 x 14 mm |
| 중량 | 350 g |
| 재질 | PMMA 조명 커버가 적용된 아노다이징 알루미늄 하우징 |
| 커넥터 | M12 5핀 수나사형 |
링 조명 치수#
커넥터 핀 번호 지정#
정보
UV 조명에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있습니다. 설치에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
정보
라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| Humidity During Operation | 30–70 % |
-
추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.