콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Ring-100OD-x#

Basler 링 조명은 일반적으로 카메라 주변에 배치되며 밝은 영역 조명을 위한 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Basler Light Ring

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Ring-100OD-Red Basler Light Ring-100OD-White Basler Light Ring-100OD-Blue Basler Light Ring-100OD-Infrared
Order Number 2200001502 2200001501 2200001503 2200001504
주문 번호, IP67 조명 2200002471 2200002470 2200002472 2200002473
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광부 67–101 mm 67–101 mm 67–101 mm 67–101 mm
권장 조명 작동 거리 100–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 100–250 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제됨 면제됨 RG1 면제됨
Basler Light Ring-100OD-x
적합성 CE (RoHS 포함), FCC, IP54, IP67, UKCA
위 표의 “Order number, IP67”에 나열된 조명은 IP67을 준수합니다. 그 외의 모든 조명은 IP54 적합성만 갖추고 있습니다.
라이트 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 컴플라이언스 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

Ring Light Series 100OD-x
백색 LED 광원 출력
(루멘)
1255
적색 LED 방사 출력
(mW)
1710
청색 LED 방사 출력
(mW)
2650
적외선 LED 방사 출력
(mW)
1640

전기적 사양#

Ring Light Series 100OD-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 10 %,
9 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 Red, White, and Blue: 450 mA
Infrared: 600 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 900 mA
적외선: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 1350 mA
Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 1800 mA
Infrared: 1200 mA
적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스)
1800 mA
스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Ring Light Series 100OD-x
Dimensions
(H x W x D)
110 x 121 x 14 mm
중량 205 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

링 조명 치수#

Basler Ring Light 100ODx

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Ring-100OD-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도