Basler Light Coaxial-200x200-x#

주요 기능#
- 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
- Basler SLP Strobe Controller 호환
- 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
- 다양한 크기 및 LED 색상
일반 사양#
| Basler Light Coaxial-200x200-Red | Basler Light Coaxial-200x200-White | Basler Light Coaxial-200x200-Blue | Basler Light Coaxial-200x200-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| Order Number | 2200000859 | 2200000797 | 2200000828 | 2200000890 |
| 주요 파장 | 625 nm | - | 465 nm | 850 nm |
| 색온도 | - | 5000 K | - | - |
| LED 색상 | Red | 흰색 | Blue | 적외선 |
| 발광부 | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| 권장 조명 작동 거리 | 1–30 mm | 1–30 mm | 1–30 mm | 1–30 mm |
| 위험 등급(IEC 62471 기준) | 면제됨 | 면제됨 | 면제됨 | 면제됨 |
| Basler Light Coaxial-200x200-x | |
|---|---|
| 적합성 | CE(RoHS 포함), FCC, IP54, UKCA 해당 조명 모델의 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
LED 사양#
| Coaxial Light Series 200x200-x | |
|---|---|
| 0 mm 거리에서의 White LED 조도 | 12 klux |
전기적 사양#
| Coaxial Light Series 200x200-x | |
|---|---|
| 전압 제어 모드에 필요한 전력 | 24 DC ± 10 %, 22 W |
| 전류 제어 모드에 필요한 전류 | Red, White, Blue: 1200 mA Infrared: 1500 mA |
| 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스) | Red, White, Blue: 2400 mA Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다. |
| 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스) | Red, White, Blue: 3600 mA Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다. |
| 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스) | Red, White, Blue: 4800 mA Infrared: 3000 mA |
| 적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스) | 4500 mA |
| 스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 | 100 µs |
기계적 사양#
| Coaxial Light Series 200x200-x | |
|---|---|
| Dimensions (H x W x D) | 250 x 250 x 250 mm |
| 중량 | 3300 g |
| 재질 | 검은색 알루미늄 하우징, 눈부심 방지 커버 및 유리 재질의 반투명 미러 |
| 커넥터 | M8 소켓, 4핀 수형 커넥터 |
동축 조명 치수#
커넥터 핀 번호 지정#
정보
라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| Humidity During Operation | 30–70 % |
-
추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.
성능 차트#
조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

정보
다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Coaxial-200x200-White.
스펙트럼#
균일성#

정보
위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.