Basler Light Bar-45x300-x#

주요 기능#
- 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
- Basler SLP Strobe Controller 호환
- 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
- 다양한 크기 및 LED 색상
일반 사양#
| Basler Light Bar-45x300-Red | Basler Light Bar-45x300-White | Basler Light Bar-45x300-Blue | Basler Light Bar-45x300-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| Order Number | 2200001121 | 2200001120 | 2200001122 | 2200001123 |
| 주문 번호, IP67 조명 | 2200002553 | 2200002552 | 2200002554 | 2200002555 |
| 주요 파장 | 625 nm | - | 465 nm | 850 nm |
| 색온도 | - | 5000 K | - | - |
| LED 색상 | Red | 흰색 | Blue | 적외선 |
| 발광부 | 45 x 300 mm | 45 x 300 mm | 45 x 300 mm | 45 x 300 mm |
| 권장 조명 작동 거리 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm |
| 위험 등급(IEC 62471 기준) | 면제됨 | 면제됨 | RG1 | 면제됨 |
| Basler Light Bar-45x300-x | |
|---|---|
| 적합성 | CE (RoHS 포함), FCC, IP54, IP67, UKCA 위 표의 “Order number, IP67”에 나열된 조명은 IP67을 준수합니다. 기타 모든 조명은 IP54 적합성만 갖추고 있습니다. |
LED 사양#
| Bar Light Series 45x300-x | |
|---|---|
| 백색 LED 광원 출력 (루멘) | 4540 |
| 적색 LED 방사 출력 (mW) | 6180 |
| 청색 LED 방사 출력 (mW) | 9590 |
| 적외선 LED 방사 출력 (mW) | 5920 |
전기적 사양#
| Bar Light Series 45x300-x | |
|---|---|
| 전압 제어 모드에 필요한 전력 | 24 VDC ± 5 %, 24 W |
| 전류 제어 모드에 필요한 전류 | Red, White, and Blue: 1350 mA Infrared: 1800 mA |
| 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스) | Red, White, and Blue: 2700 mA Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다. |
| 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스) | Red, White, and Blue: 4050 mA Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다. |
| 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스) | Red, White, and Blue: 5400 mA Infrared: 3600 mA |
| 적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스) | 5400 mA |
| 스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 | 100 µs |
기계적 사양#
| Bar Light Series 45x300-x | |
|---|---|
| Dimensions (H x W x D) | 54 x 310 x 23 mm |
| 중량 | 560 g |
| 재질 | PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징 |
| 커넥터 | M8 소켓, 4핀 수형 커넥터 |
바 라이트 치수#
커넥터 핀 번호 지정#
정보
라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| Humidity During Operation | 30–70 % |
-
추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.
성능 차트#
조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

정보
다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Bar-45x300-White.
스펙트럼#
균일성#

정보
위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.