콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-45x200-Power-x#

Basler High-Power Wide Bar Lights는 높은 광도가 요구되는 다양한 애플리케이션 및 장거리에 있는 피사체를 조명하는 데 사용할 수 있습니다.

Basler Light Bar

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Bar-45x200-Power-Red Basler Light Bar-45x200-Power-White Basler Light Bar-45x200-Power-Blue Basler Light Bar-45x200-Power-Infrared
Order Number 2200001138 2200001137 2200001139 2200001140
주문 번호, IP67 조명 2200002579 2200002578 2200002580 2200002581
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광부 45 x 200 mm 45 x 200 mm 45 x 200 mm 45 x 200 mm
권장 조명 작동 거리 100–900 mm 100–900 mm 100–900 mm 100–900 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Bar-45x200-Power-x
적합성 CE (RoHS 포함), FCC, IP54, IP67, UKCA
위 표의 “Order number, IP67”에 나열된 조명은 IP67을 준수합니다. 기타 모든 조명은 IP54 적합성만 갖추고 있습니다.

LED 사양#

Bar Light Series 45x200-Power-x
백색 LED 광원 출력
(루멘)
3445
적색 LED 방사 출력
(mW)
6150
청색 LED 방사 출력
(mW)
9330
적외선 LED 방사 출력
(mW)
5730

전기적 사양#

Bar Light 45x200-Power-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 DC ± 10 %,
22 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 Red, White, and Blue: 1200 mA
Infrared: 1800 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 2400 mA
Infrared: 2700 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 3600 mA
Infrared: 4050 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 4800 mA
Infrared: 5400 mA
스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Bar Light 45x200-Power-x
Dimensions
(H x W x D)
54 x 210 x 23 mm
중량 450 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

바 라이트 치수#

Basler Bar Light 45x200x

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Bar-45x200-Power-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도