콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-17x300-Power-x#

Basler High-Power Bar Lights는 높은 광도가 요구되거나 장거리에 있는 피사체를 조명해야 하는 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Basler Light Bar

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Bar-17x300-Power-Red Basler Light Bar-17x300-Power-White Basler Light Bar-17x300-Power-Blue Basler Light Bar-17x300-Power-Infrared
Order Number 2200002535 2200002534 2200002536 2200002537
주문 번호, IP67 조명 2200002541 2200002540 2200002542 2200002543
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광부 17 x 300 mm 17 x 300 mm 17 x 300 mm 17 x 300 mm
권장 조명 작동 거리 250–1000 mm 250–1000 mm 250–1000 mm 250–1000 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Bar-17x300-Power-x
적합성 CE (RoHS 포함), IP54, IP67
위 표의 “주문번호, IP67”에 나열된 조명은 IP54를 준수합니다.
기타 모든 조명은 IP54 적합성만 갖추고 있습니다.

LED 사양#

Bar Light Series 17x300-Power-x
백색 LED의 광도 (lumen) 1720
적색 LED 방사 출력
(mW)
3070
청색 LED 방사 출력
(mW)
4660
적외선 LED 방사 출력
(mW)
2860

전기적 사양#

Bar Light 17x300-Power-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 5 %,
Red: 13 W, White 및 Blue: 18 W
Infrared: 10 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 Red, White, Blue, Infrared: 900 mA
Recommended max. LED Current for Strobe Mode
(50 % Duty Cycle, < 500 ms Pulses)
Red, White, Blue, Infrared: 1800 mA
Recommended max. LED Current for Strobe Mode
(25 % Duty Cycle, < 50 ms Pulses)
Red, White, Blue, Infrared: 2700 mA
Recommended max. LED Current for Strobe Mode
(10 % Duty Cycle, < 5 ms Pulses)
Red, White, Blue, Infrared: 3600 mA
스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Bar Light 17x300-Power-x
Dimensions
(H x W x D)
27 x 310 x 23 mm
중량 375 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

바 라이트 치수#

Basler Bar Light 17x300x

커넥터 핀 번호 지정#

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Bar-17x300-Power-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도