콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-17x200-SWIR#

Basler Bar Light는 단파 적외선(SWIR) 대역의 명시야 조명 애플리케이션을 비롯한 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

Basler Light Bar

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 파장 대역

일반 사양#

Basler Light Bar-17x200-1050 Basler Light Bar-17x200-1200 Basler Light Bar-17x200-1300 Basler Light Bar-17x200-1450 Basler Light Bar-17x200-1550 Basler Light Bar-17x200-1650
주문 번호 2200001570 2200001571 2200001574 2200001575 2200001576 2200001577
주요 파장 1050 nm 1200 nm 1300 nm 1450 nm 1550 nm 1650 nm
발광부 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) RG1 RG1 RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Bar-17x200-x
적합성 CE (RoHS 포함), FCC, UKCA
해당 조명 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

복사 강도#

복사 강도 (W/sr)
Basler Light Bar-17x200-1050 11.5
Basler Light Bar-17x200-1200 2.5
Basler Light Bar-17x200-1300 2.3
Basler Light Bar-17x200-1450 2.0
Basler Light Bar-17x200-1550 1.2
Basler Light Bar-17x200-1650 1.1

전기적 사양#

Basler Light Bar-17x200-x
Voltage Control Mode에 필요한 전력
(17x200-1050)
24 VDC / 15 W
Voltage Control Mode에 필요한 전력
(17x200-1200/1300/1450/1550)
24 VDC / 13 W
Voltage Control Mode에 필요한 전력
(17x200-1650)
24 VDC / 12 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 1500 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
2400 mA
Strobe Mode 권장 최대 LED 전류
(1% Duty Cycle, 100 μs 펄스)
3600 mA

기계적 사양#

Basler Light Bar-17x200-x
Dimensions
(H x W x D)
27 x 210 x 53 mm
중량 450 g
재질 PMMA 조명 커버가 적용된 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M12 5핀 수나사형

바 라이트 치수#

Basler Light Bar-17x200-x

커넥터 핀 번호 지정#

정보

SWIR 조명에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있습니다. 설치에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.