콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-10x400-x#

Basler Bar Lights는 명시야 및 암시야 조명 등 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Basler Light Bar

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Bar-10x400-Red Basler Light Bar-10x400-White Basler Light Bar-10x400-Blue Basler Light Bar-10x400-Infrared
Order Number 2200000845 2200000741 2200000814 2200000876
주문 번호, IP67 조명 2200002507 2200002506 2200002508 2200002509
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광부 10 x 400 mm 10 x 400 mm 10 x 400 mm 10 x 400 mm
권장 조명 작동 거리 10–250 mm 10–250 mm 10–250 mm 10–250 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제됨 RG1 RG1 면제됨
Basler Light Bar-10x400-x
적합성 CE (RoHS 포함), FCC, IP54, IP67, UKCA
위 표의 “Order number, IP67”에 나열된 조명은 IP67을 준수합니다. 그 외의 모든 조명은 IP54 적합성만 갖추고 있습니다.
라이트 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 컴플라이언스 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

Bar Light Series 10x400-x
백색 LED 광원 출력
(루멘)
2015
적색 LED 방사 출력
(mW)
2740
청색 LED 방사 출력
(mW)
4260
적외선 LED 방사 출력
(mW)
2630

전기적 사양#

Bar Light Series 10x400-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 DC ± 5 %,
11 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 Red, White, and Blue: 600 mA
Infrared: 900 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 1200 mA
Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 1800 mA
Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 2400 mA
Infrared: 1800 mA
적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스)
2700 mA
스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Bar Light Series 10x400-x
Dimensions
(H x W x D)
18 x 410 x 20 mm
중량 300 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

바 라이트 치수#

Basler Bar Light 10x400x

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Bar-10x400-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도