콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Back-50x100-x#

Basler Backlights는 예를 들어 윤곽을 측정하기 위해 피사체 바로 뒤에 배치할 수 있습니다.

Basler Light Back

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Back-50x100-Red Basler Light Back-50x100-White Basler Light Back-50x100-Blue Basler Light Back-50x100-Infrared
Order Number 2200000829 2200000725 2200000798 2200000860
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광부 50 x 100 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm
권장 조명 작동 거리 1–100 mm 1–100 mm 1–100 mm 1–100 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제됨 면제됨 면제됨 면제됨
Basler Light Back-50x100-x
적합성 CE(RoHS 포함), FCC, IP54, UKCA
해당 조명 모델의 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

Backlight Series 50x100-x
0 mm 거리에서의
White LED
조도
71 klux

값은 ± 7 % 허용 오차를 가진 대략적인 값입니다.

전기적 사양#

Backlight Series 50x100-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 10 %,
6 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 적색, 백색, 청색: 300 mA
적외선: 450 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 600 mA
적외선: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 900 mA
적외선: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 1200 mA
적외선: 900 mA
적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스)
1350 mA
스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Backlight Series 50x100-x
Dimensions
(H x W x D)
100 x 120 x 12 mm
중량 250 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

백라이트 치수#

Basler Light Back 50x100x

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Back-50x100-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도