Basler Camera Light Bar-100x15x#

주요 기능#
- pylon 소프트웨어를 통한 제어
- 카메라와 조명 간의 완전 자동 동기화
- 사전 구성된 하드웨어 컴포넌트
- 다양한 크기 및 LED 색상
일반 사양#
| Basler Camera Light Bar-100x15-Red | Basler Camera Light Bar-100x15-White | Basler Camera Light Bar-100x15-Blue | |
|---|---|---|---|
| 주문 번호 | 2200000627 | 2200000628 | 2200000629 |
| Model Name | BCL100x15R | BCL100x15W | BCL100x15B |
| LED Color | Red | White | Blue |
| Peak Wavelength (typical) | 630 nm | 5500 K | 470 nm |
| 소비 전력 | 3.1 W | 5.2 W | 3.1 W |
| 입력 전압 | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) |
| Basler Camera Light Bar-100x15-x | |
|---|---|
| 적합성 | CE(RoHS 포함), EN61000-6-2, EN61000-6-4, IEC 62471 해당 조명 모델의 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
컨트롤러 사양#
| 커넥터 | 컨트롤러: Würth Elektronik WR-TBL 시리즈 [691382010006] 터미널 블록 커넥터: Würth Elektronik WR-TBL 시리즈 [691381000006] |
| 소비 전력 | 컨트롤러 부품: 최대 4 W 카메라 전력 출력: 최대 24 W (사용하는 카메라에 따라 다름) |
| 구동 방식 | 정전압 |
| 광도 제어 방식 | 펄스 폭 변조(PWM) 제어 |
| 펄스 폭 변조 주파수 | 100 kHz |
| 케이블 길이 | 조명 케이블: 500 mm 카메라 케이블: 최대 3 m |
| 하우징 재질 | 알루미늄 합금, 수지 |
바 라이트 치수#
→ Basler Camera Light의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
환경 요건#
| 작동 중 온도 | 0–40 °C (32–104 °F) (주변 온도 변화에 따라 광도가 달라질 수 있습니다.) |
| 작동 중 습도 | 20–85 %(비응축) |
| 보관 중 온도 | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| 보관 중 습도 | 20–85 %(비응축) |
| 냉각 방식 | 자연 공랭식 |
성능 차트#
작동 거리(LWD)에 따른 상대 조도#

정보
다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BCL-100X15W
스펙트럼#
상대 균일도#

정보
기준 모델 데이터: BCL-100X15W