콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Camera Light Back-60x60-x#

컨트롤러가 내장된 Basler Camera Light Back-60X60x는 적색, 백색 또는 청색 LED 사양으로 제공됩니다.

Basler Camera Light Back-60x60

주요 기능#

  • pylon 소프트웨어를 통한 작동
  • 카메라와 조명 간의 완전 자동 동기화
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Camera Light Back-60x60-Red Basler Camera Light Back-60x60-White Basler Camera Light Back-60x60-Blue
Order Number 2200000648 2200000649 2200000650
모델명 BCBL-60X60R BCBL-60X60W BCBL-60X60B
LED 색상 Red 흰색 Blue
최대 파장
(일반적)
635 nm 6000 K 470 nm
소비 전력 6.1 W 6.1 W 6.1 W
입력 전압 24 VDC (±10 %) 24 VDC (±10 %) 24 VDC (±10 %)
Basler Camera Light Back-60x60-x
적합성 CE (RoHS 포함), EN61000-6-2, EN61000-6-4, IEC 62471
조명 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

컨트롤러 사양#

Connectors 컨트롤러: Würth Elektronik WR-TBL 시리즈 [691382010006]
터미널 블록 커넥터: Würth Elektronik WR-TBL 시리즈 [691381000006]
소비 전력 컨트롤러 부품: 최대 4 W
카메라 전원 출력: 최대 24 W(사용하는 카메라에 따라 다름)
구동 방식 정전압
Intensity Control
Method
펄스폭 변조(PWM) 제어
Pulse-Width Modulation
Frequency
100 kHz
Cable Length 조명 케이블: 500 mm
카메라 케이블: 최대 3 m
하우징 재질 알루미늄 합금, 수지

백라이트 치수#

백라이트 치수 60x60

핀 연결에 대해서는 Installation (Basler Camera Lights)을(를) 참조하십시오.

→ Basler Camera Light CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 0~40 °C(32~104 °F)
(주변 온도 변화에 따라 광도가 달라질 수 있습니다.)
Humidity During Operation 20~85 %(비응축)
Temperature During Storage -20–60 °C (-4–140 °F)
Humidity During Storage 20~85 %(비응축)
냉각 방식 자연 공랭식

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 상대 조도#

상대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BCBL-120X120W

스펙트럼#

스펙트럼

상대 균일도#

상대 균일도

정보

기준 모델 데이터: BCBL-120X120W