콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 8m#

타입 A 플러그와 Micro-B 플러그가 장착된 데이터 전송용 USB 3.0 케이블입니다.

Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P

정보

이 케이블은 ace 및 ace 카메라에 적합합니다.

Order Number Cable Length
2000034891 8 m

케이블 도면#

케이블 도면

전송 속도#

USB 2.0 480 Mbps
USB 3.0 5 Gbps

물리적 사양#

카메라 측 커넥터 나사 잠금 장치가 있는 Micro-B
호스트 측 커넥터 타입 A, USB-IF 규격 준수
케이블 직경 최대 8 mm
최소 벤딩 반경 125 mm, 고정 설치
최대 벤딩 횟수 없음(고정 설치 전용)
케이블 체인 애플리케이션에 적합 No
로봇 애플리케이션에 적합 No

전기적 사양#

최대 작동 전압 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오.

환경 사양#

작동 온도 최대 70 °C, 비동적

일반 정보#

적합성 CE (RoHS 포함), UL Listed (원선)
케이블 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
품질 보증 3년
알림 – 과도한 힘을 가하면 케이블이 손상될 수 있습니다.

다음과 같은 행위는 케이블 내부의 개별 와이어를 손상시켜 USB 3.0 데이터 전송 중단을 초래할 수 있습니다.

  • 케이블에 무거운 하중을 가하는 행위
  • 기계적 충격 또는 강한 진동
  • 긁힘이나 타격과 같은 외부 영향
  • 최소 굽힘 반경 미만으로 구부리는 행위

케이블을 취급할 때 주의를 기울이고 설치 중과 같이 굽힘을 최소화하십시오.

정보

카메라에 케이블을 연결할 때 카메라의 USB 3.0 커넥터 위치가 설치 환경 내에서 케이블이 유도되는 방향을 결정한다는 점을 고려하십시오.

카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.