VisualApplets 3.8.0 시스템 사양#
PC 및 운영 체제#
- OS: Microsoft Windows 10(64비트) 및 Windows 11(64비트)
- PC Memory: 최소 8 GByte, 권장 사양: 32 GByte 이상
- 최소 여유 하드 디스크 공간: 4 GByte
타사 소프트웨어#
- SDK 예제를 컴파일하려면 C++ 컴파일러가 필요합니다.
- VisualApplets으로 설계된 앱렛의 대상 플랫폼(FPGA 유형)에 따라 Xilinx Vivado 또는 Xilinx ISE를 설치해야 합니다. Xilinx ISE는 Windows 11을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
mE5 marathon 프레임 그래버용 디자인을 빌드할 때는 Xilinx Vivado를 사용하는 것이 강력히 권장됩니다. Xilinx Vivado를 사용하면 빌드 프로세스가 훨씬 빨라지고 더 복잡한 디자인을 FPGA에 구현할 수 있습니다.
어떤 프레임 그래버 플랫폼에 어떤 Xilinx 툴체인과 버전을 사용해야 합니까?#
| Basler 프레임 그래버 모델 | WebPack / Vivado ML Standard (무료 라이선스) | ISE Design Suite Logic Edition (구매 버전ab) | Vivado Design Suite (구매 버전a) |
|---|---|---|---|
| mE5 marathon VCX-QP | ISE 버전 14.7, 2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd | 버전 14.7 | 2016.1과 2020.1 사이의 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd |
| mE5 marathon VCL | ISE 버전 14.7, 2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd | 버전 14.7 | 2016.1과 2020.1 사이의 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd |
| mE5 marathon VCLx | 2016.1과 2020.1 사이의 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd | ||
| imaFlex CXP-12 Quad | ISE는 지원되지 않습니다. Vivado 버전 2023.2 ~ 2024.2d | 2023.2 ~ 2024.2 버전 또는 2026.1 이상 버전d | |
| imaFlex CXP-12 Penta | ISE는 지원되지 않습니다. Vivado 버전 2023.2 ~ 2024.2d | 2023.2 ~ 2024.2 버전 또는 2026.1 이상 버전d | |
| imaFlex 2 Dual 100 | ISE는 지원되지 않음 Vivado ML Standard는 지원되지 않음 | 버전 2025.2 이상 |
-
Xilinx ISE는 공식적으로 Windows 11을 지원하지 않습니다. 플랫폼을 Xilinx ISE로 빌드해야 하는 경우 Windows 10 운영 체제에 VisualApplets를 설치하십시오. 공식적으로 지원되지는 않지만, 이 포럼 토론에서 Windows 11에 ISE를 설치하기 위한 몇 가지 우회 방법을 찾을 수 있습니다. ↩
-
microEnable 5 marathon VCL 및 microEnable 5 marathon VCLx 플랫폼용 앱릿은 Vivado 2020.2 ~ 2021.1 버전으로 빌드할 수 없습니다. Xilinx 섹션의 티켓 ID 217879 항목인 VisualApplets Release 3.8.0 Known Issues를 참조하십시오. ↩↩↩↩↩
-
VisualApplets는 Vivado 2025.1 및 2025.2 버전을 사용하여 빌드한 CXP-12 플랫폼용 디자인이 작동하지 않으므로 해당 버전으로 디자인을 빌드하는 것을 금지합니다. Known Issues in VisualApplets Release 3.8.0도 참조하십시오. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩