콘텐츠로 건너뛰기

VisualApplets 3.7.0 시스템 요구 사항#

PC 및 운영 체제#

  • OS: Microsoft Windows 10(64비트) 및 Windows 11(64비트)
  • PC Memory: 최소 4 GByte, 권장 사항: 32 GByte 이상
  • 최소 사용 가능한 하드 디스크 공간: 2 GByte

타사 소프트웨어#

  • SDK 예제를 컴파일하려면 C++ 컴파일러가 필요합니다.
  • VisualApplets로 디자인한 앱릿의 타겟 플랫폼(FPGA 유형)에 따라 Xilinx Vivado 또는 Xilinx ISE를 설치해야 합니다. Xilinx ISE는 Windows 11을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

아래 표에는 모든 Basler 타겟 하드웨어와 필요한 Xilinx ISE 및/또는 Vivado 라이선스가 나와 있습니다.

mE5 marathon 프레임 그래버용 디자인을 빌드할 때는 Xilinx Vivado를 사용하는 것이 강력히 권장됩니다. Xilinx Vivado를 사용하면 빌드 프로세스가 훨씬 빨라지고 더 복잡한 디자인을 FPGA에 구현할 수 있습니다.

어떤 프레임 그래버 플랫폼에 어떤 Xilinx 툴체인과 버전이 필요합니까?#

Basler Frame Grabber 모델 WebPack / Vivado ML Standard(무료 라이선스) ISE Design Suite Logic Edition
(구매 버전ab)
Vivado Design Suite
(구매 버전a)
mE5 marathon VCX-QP ISE 버전 14.7,
Vivado 버전 2016.1~2020.1 또는 버전 2021.2~2023.2cdef
버전 14.7 버전 2016.1~2020.1 또는 버전 2021.2~2023.2cdef
mE5 marathon VCL ISE 버전 14.7,
Vivado 버전 2016.1~2020.1 또는 버전 2021.2~2023.2cdef
버전 14.7 버전 2016.1~2020.1 또는 버전 2021.2~2023.2cdef
mE5 marathon VCLx 버전 2016.1~2020.1 또는 버전 2021.2~2023.2cdef
imaFlex CXP-12 Quad ISE는 지원되지 않습니다.
Vivado 버전 2023.2def
버전 2023.2def
imaFlex CXP-12 Penta ISE는 지원되지 않습니다.
Vivado 버전 2023.2def
버전 2023.2def
imaFlex 2 Dual 100 ISE는 지원되지 않습니다.
Vivado ML Standard는 지원되지 않습니다.
버전 2025.2 이상

  1. 30일 무료 평가판 라이선스를 사용할 수 있습니다. ↩↩

  2. Xilinx ISE는 공식적으로 Windows 11을 지원하지 않습니다. 플랫폼을 Xilinx ISE로 빌드해야 하는 경우 Windows 10 운영 체제에 VisualApplets를 설치하십시오. 공식적으로 지원되지는 않지만, 이 포럼 토론에서 Windows 11에 ISE를 설치하기 위한 몇 가지 우회 방법을 찾을 수 있습니다. ↩

  3. microEnable 5 marathon VCL 및 microEnable 5 marathon VCLx 플랫폼용 Applet은 2020.2와 2021.1 사이의 Vivado 버전에서는 빌드할 수 없습니다. Xilinx 섹션의 티켓 ID 217879 항목인 Known Issues VisualApplets Release 3.7.0을 참조하십시오. ↩↩↩↩↩

  4. Vivado 버전 2024.1은 VisualApplets 버전 3.4.0 이하의 멈춤 현상을 유발할 수 있습니다. 이는 VisualApplets 버전 3.4.1에서 수정되었습니다. 그러나 해당 VisualApplets 버전은 Vivado 2023.2에서 가장 잘 작동하는 것으로 테스트되었으므로, Basler에서는 더 높은 버전의 Vivado 사용을 권장하지 않습니다. Known Issues VisualApplets 3.4.0 및 Changes and Fixes VisualApplets 3.4.1도 참조하십시오. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  5. Vivado 버전 2024.2는 VisualApplets 버전 3.5.0 이하의 충돌을 유발할 수 있습니다. 이는 VisualApplets 버전 3.5.1에서 수정되었습니다. 그러나 해당 VisualApplets 버전은 Vivado 2023.2에서 가장 잘 작동하는 것으로 테스트되었으므로, Basler에서는 더 높은 버전의 Vivado 사용을 권장하지 않습니다. Known Issues VisualApplets 3.5.0 및 Changes and Fixes VisualApplets 3.5.1도 참조하십시오. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  6. VisualApplets는 Vivado 2025.1 및 2025.2로 빌드된 디자인이 작동하지 않기 때문에 해당 버전과의 디자인 빌드를 금지합니다. Known Issues in VisualApplets Release 3.7.0 및 Changes and Fixed Issues in VisualApplets 3.6.1도 참조하십시오. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩