콘텐츠로 건너뛰기

VisualApplets 3.5.0 시스템 요구사항#

PC 및 운영 체제#

  • OS: Microsoft Windows 10(64비트) 및 Windows 11(64비트)
  • PC Memory: 최소 4 GByte, 권장 사양: 8 GByte 이상
  • 최소 여유 하드 디스크 공간: 1 GByte

타사 소프트웨어#

  • SDK 예제를 컴파일하려면 C++ 컴파일러가 필요합니다.
  • VisualApplets로 디자인한 Applet의 대상 플랫폼(FPGA 유형)에 따라 Xilinx Vivado(WebPack(무료) 또는 Design Suite)나 Xilinx ISE(WebPack(무료) 또는 Design Suite)를 설치해야 합니다. Xilinx ISE는 Windows 11을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

아래 표에는 모든 Basler 타겟 하드웨어와 필요한 Xilinx ISE 및/또는 Vivado 라이선스가 나와 있습니다.

mE5 marathon 프레임 그래버용 디자인을 빌드할 때는 Xilinx Vivado를 사용하는 것이 강력히 권장됩니다. Xilinx Vivado를 사용하면 빌드 프로세스가 훨씬 빨라지고 더 복잡한 디자인을 FPGA에 구현할 수 있습니다.

어떤 프레임 그래버 플랫폼에 어떤 Xilinx 툴체인과 버전이 필요합니까?#

현재 Basler 프레임 그래버 모델 WebPack (무료 라이선스) ISE Design Suite Logic Edition
(구매 버전ab)
Vivado Design Suite
(구매 버전a)
mE5 marathon VCX-QP ISE 버전 14.7,
2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde
버전 14.7 2016.1과 2020.1 사이의 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde
mE5 marathon VCL ISE 버전 14.7,
2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde
버전 14.7 2016.1과 2020.1 사이의 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde
mE5 marathon VCLx 2016.1과 2020.1 사이의 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde
imaFlex CXP-12 Quad ISE는 지원되지 않습니다.
Vivado 버전 2023.2de
버전 2023.2de
imaFlex CXP-12 Penta ISE는 지원되지 않습니다.
Vivado 버전 2023.2de
버전 2023.2de
레거시 Basler 프레임 그래버 모델 WebPack (무료 라이선스) ISE Design Suite Logic Edition
(구매 버전ab)
Vivado Design Suite
(구매 버전a)
mE IV VD1-CL ISE 버전 9.2 이상 권장 버전: 9.2
Pixelplant PX100,
Pixelplant PX100e
ISE 버전 9.2 이상 권장 버전: 9.2
mE IV VD4-CL/PoCL 권장 버전: 9.2
mE IV VQ4-GE/-GPoE 권장 버전: 9.2
Pixelplant PX200e 권장 버전: 9.2
mE5 ironman VQ8 CXP6-D 버전 14.7
mE5 ironman VD8-PoCL 버전 14.7
mE5 marathon VF2 ISE 버전 14.7,
2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde
버전 14.7 2016.1과 2020.1 사이의 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde
LightBridge VCL ISE 버전 14.7,
2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde
버전 14.7 2016.1과 2020.1 사이의 버전, 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cde

  1. 30일간 무료 평가판 라이선스를 사용할 수 있습니다. ↩↩↩↩

  2. Xilinx ISE는 공식적으로 Windows 11을 지원하지 않습니다. 플랫폼을 Xilinx ISE로 빌드해야 하는 경우 Windows 10 운영 체제에 VisualApplets를 설치하세요. 공식적으로 지원되지는 않지만, 이 포럼 토론에서 Windows 11에 ISE를 설치하는 몇 가지 팁을 확인할 수 있습니다. ↩↩

  3. mE5-CL 플랫폼용 앱릿은 2020.2와 2021.1 사이의 Vivado 버전으로 빌드할 수 없습니다. General 섹션의 티켓 ID 217879 항목인 Known Issues VisualApplets Release 3.4.1을 참조하세요. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  4. Vivado 버전 2024.1을 사용하면 VisualApplets 버전 3.4.0 이하가 중단될 수 있습니다. 이 문제는 VisualApplets 버전 3.4.1에서 해결되었습니다. 그러나 이 VisualApplets 버전은 Vivado 2023.2에서 가장 잘 작동하는 것으로 테스트되었으므로 Basler에서는 더 높은 버전의 Vivado를 사용하는 것을 권장하지 않습니다. Known Issues VisualApplets 3.4.0 및 Changes and Fixes VisualApplets 3.4.1도 참조하세요. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  5. Vivado 버전 2024.2로 인해 VisualApplets 버전 3.5.0 이하에서 충돌이 발생할 수 있습니다. 이는 VisualApplets 버전 3.5.1에서 수정되었습니다. 그러나 해당 VisualApplets 버전은 Vivado 2023.2에서 가장 잘 작동하는 것으로 테스트되었으므로, Basler에서는 더 높은 버전의 Vivado 사용을 권장하지 않습니다. Known Issues VisualApplets 3.5.0 및 Changes and Fixes VisualApplets 3.5.1도 참조하십시오. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩