VisualApplets 3.4.0 시스템 요구 사항#
PC 및 운영 체제#
- OS: Microsoft Windows 10(64비트) 및 Windows 11(64비트)
- PC 메모리: 최소 4 GByte, 권장 사항: 8 GByte 이상
- 최소 사용 가능 하드 디스크 공간: 1 GByte
타사 소프트웨어#
- SDK 예제를 컴파일하려면 C++ 컴파일러가 필요합니다.
- VisualApplets로 설계한 앱릿의 타겟 플랫폼(FPGA 유형)에 따라 Xilinx Vivado(WebPack(무료) 또는 Design Suite) 또는 Xilinx ISE(WebPack(무료) 또는 Design Suite)를 설치해야 합니다. Xilinx ISE는 Windows 11을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
mE5 marathon 프레임 그래버용 디자인을 빌드할 때는 Xilinx Vivado를 사용하는 것이 강력히 권장됩니다. Xilinx Vivado를 사용하면 빌드 프로세스가 훨씬 빨라지고 더 복잡한 디자인을 FPGA에 구현할 수 있습니다.
어떤 프레임 그래버 플랫폼에 어떤 Xilinx 툴체인과 버전을 사용해야 합니까?#
| Basler 프레임 그래버 모델 microEnable (mE) | WebPack (무료 라이선스) | ISE Design Suite Logic Edition (구매 버전a 및 b) | Vivado Design Suite (구매 버전a) |
|---|---|---|---|
| mE IV VD1-CL | ISE 버전 9.2 이상 | 권장 버전: 9.2 | |
| Pixelplant PX100, Pixelplant PX100e | ISE 버전 9.2 이상 | 권장 버전: 9.2 | |
| mE IV VD4-CL/PoCL | 권장 버전: 9.2 | ||
| mE IV VQ4-GE/-GPoE | 권장 버전: 9.2 | ||
| Pixelplant PX200e | 권장 버전: 9.2 | ||
| mE5 ironman VQ8 CXP6-D | 버전 14.7 | ||
| mE5 ironman VD8-PoCL | 버전 14.7 | ||
| mE5 marathon VF2 | ISE 버전 14.7, 2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd | 버전 14.7 | 2016.1과 2020.1 사이의 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd |
| mE5 marathon VCX-QP | ISE 버전 14.7, 2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd | 버전 14.7 | 2016.1과 2020.1 사이의 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd |
| LightBridge VCL | ISE 버전 14.7, 2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd | 버전 14.7 | 2016.1과 2020.1 사이의 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd |
| mE5 marathon VCL | ISE 버전 14.7, 2016.1과 2020.1 사이의 Vivado 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd | 버전 14.7 | 2016.1과 2020.1 사이의 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd |
| mE5 marathon VCLx | 2016.1과 2020.1 사이의 버전 또는 2021.2와 2023.2 사이의 버전cd | ||
| imaFlex CXP-12 Quad | ISE는 지원되지 않음 Vivado 버전 2023.2d | 버전 2023.2d |
-
Xilinx ISE는 공식적으로 Windows 11을 지원하지 않습니다. Xilinx ISE로 플랫폼을 빌드해야 하는 경우 Windows 10 운영 체제에 VisualApplets를 설치하세요. 공식적으로 지원되지는 않지만 Windows 11에서 ISE를 설치하는 방법에 대한 몇 가지 팁은 이 포럼 토론에서 확인할 수 있습니다. ↩
-
mE5-CL 플랫폼용 앱릿은 2020.2와 2021.1 사이의 Vivado 버전으로 빌드할 수 없습니다. General 섹션의 티켓 ID 217879 항목인 Known Issues VisualApplets Release 3.4.1을 참조하십시오. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩
-
Vivado 버전 2024.1을 사용하면 VisualApplets 버전 3.4.0 이하에서 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 VisualApplets 버전 3.4.1에서 수정되었습니다. 그러나 이 VisualApplets 버전은 Vivado 2023.2에서 가장 잘 작동하는 것으로 테스트되었으므로, Basler에서는 더 높은 버전의 Vivado를 사용하는 것을 권장하지 않습니다. Known Issues VisualApplets 3.4.0 및 Changes and Fixes VisualApplets 3.4.1도 참조하십시오. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩