VisualApplets 3.3.2 시스템 요구 사항#
PC 및 운영 체제#
- OS: Microsoft Windows 8.1, Windows 10(64비트)
- PC Memory: 최소 4 GByte, 권장 사양: 8 GByte 이상
- 최소 여유 하드 디스크 공간: 1 GByte
타사 소프트웨어#
- SDK 예제를 컴파일하려면 C++ 컴파일러가 필요합니다.
- VisualApplets로 설계된 애플릿의 타겟 플랫폼(FPGA 유형)에 따라 Xilinx Vivado(WebPack(무료) 또는 Design Suite) 또는 Xilinx ISE(WebPack(무료) 또는 Design Suite)가 필요합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
mE5 marathon frame grabbers용 디자인을 빌드할 때는 Xilinx Vivado를 사용하는 것이 강력히 권장됩니다. Xilinx Vivado를 사용하면 빌드 프로세스가 훨씬 빨라지고 더 복잡한 디자인을 FPGA에 구현할 수 있습니다.
어떤 프레임 그래버 플랫폼에 어떤 Xilinx 툴체인과 버전이 필요합니까?#
| Basler 프레임 그래버 모델 microEnable (mE) | WebPack (무료 라이선스) | ISE Design Suite Logic Edition (구매 버전a) | Vivado Design Suite (구매 버전a) |
|---|---|---|---|
| mE IV VD1-CL | ISE 버전 9.2 이상 | 권장 버전: 9.2 | |
| Pixelplant PX100, Pixelplant PX100e | ISE 버전 9.2 이상 | 권장 버전: 9.2 | |
| mE IV VD4-CL/PoCL | 권장 버전: 9.2 | ||
| mE IV VQ4-GE/-GPoE | 권장 버전: 9.2 | ||
| Pixelplant PX200e | 권장 버전: 9.2 | ||
| mE5 ironman VQ8 CXP6-D | 버전 14.7 | ||
| mE5 ironman VD8-PoCL | 버전 14.7 | ||
| mE5 marathon VF2 | ISE 버전 14.7, Vivado 버전 2016.1~2020.1b | 버전 14.7 | 버전 2016.1~2020.1b |
| mE5 marathon VCX-QP | ISE 버전 14.7, Vivado 버전 2016.1~2020.1b | 버전 14.7 | 버전 2016.1~2020.1b |
| LightBridge VCL | ISE 버전 14.7, Vivado 버전 2016.1~2020.1b | 버전 14.7 | 버전 2016.1~2020.1b |
| mE5 marathon VCL | ISE 버전 14.7, Vivado 버전 2016.1~2020.1b | 버전 14.7 | 버전 2016.1~2020.1b |
| mE5 marathon VCLx | 버전 2016.1~2020.1b |