VisualApplets 3.2.0 릴리스 노트# 이 섹션에서는 VisualApplets 버전 3.2.0의 릴리스 노트를 제공합니다. VisualApplets 3.2.0은 서비스 릴리스입니다. VisualApplets 3.2.0은 출시 시점(2019년 10월)에 사용 가능한 모든 Basler 프레임 그래버를 지원합니다. 다음 하위 섹션에서는 변경 사항 및 호환성 정보를 제공합니다. 새로운 기능 변경 사항 및 해결된 문제 시스템 요구 사항 펌웨어 버전 및 런타임 요구 사항 VisualApplets 3.2.0 알려진 문제 이 페이지가 유용했나요? 피드백을 주셔서 감사합니다! 피드백을 보내주셔서 감사합니다! 피드백 양식을 사용하여 이 페이지를 개선할 수 있도록 도와주세요.