VisualApplets 3.8.0 새로운 기능#
새로운 튜토리얼#
튜토리얼 개요를 참조하십시오.
향상된 빌드 플로우#
지원되는 Vivado 버전#
이제 CXP-12 플랫폼에서 Vivado 2026.1을 사용하여 하드웨어 Applet을 빌드할 수 있습니다. 이 Vivado 버전은 이전 Vivado 릴리스 사용 시 Windows 11에서 발생할 수 있던 빌드 문제를 해결합니다. Vivado 2026.1부터 AMD는 Vivado 라이선스 모델을 변경했습니다. 따라서 Vivado 2026.1 이상 버전으로 CXP-12 Applet을 빌드하려면 구매한 Vivado Design Suite 라이선스가 필요합니다.
CXP-12의 경우 Vivado 2025.1 및 2025.2를 사용한 빌드는 지원되지 않습니다. 지원되지 않는 구성을 방지하기 위해, VisualApplets는 이러한 Vivado 버전이 감지되면 빌드 플로우를 차단합니다.
Applet 빌드를 위한 최적화된 넷리스트(Netlist) 합성#
넷리스트 합성을 위한 최적화된 고성능 구현이 제공되며, 빌드 플로우 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
이전에 Enhanced 모드를 지원했던 모든 플랫폼의 경우, 이제 Build Hardware Applet 대화 상자에서 새로운 Optimized (Experimental) 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 새로운 고성능 넷리스트 합성 구현이 활성화됩니다.
Optimized 모드는 아직 지원되는 모든 사용 사례에 대해 검증되지 않았으므로 현재 실험적(experimental) 기능으로 간주됩니다.