VisualApplets 3.3.2의 새로운 기능#
라이선스#
새로운 단일 IDE 라이선스에는 이전 VisualApplets 버전에서 추가 라이선스로 구매해야 했던 모든 고급 확장 기능(예: Debugging 라이브러리, Custom 라이브러리, Parameters 라이브러리, TLC 콘솔, JPEG 압축 및 Segmentation/Classification 라이브러리)이 이제 통합되어 있습니다.
새로운 VisualApplets IDE 라이센스를 구매하기로 결정한 고객은 VisualApplets의 다음 주요 버전에서 제공되는 새로운 기능과 개선 사항의 혜택을 누릴 수 있습니다. (티켓 ID: 246623)
GUI#
라이브러리의 모듈이 Parameters 파라미터 설명을 정의하는 경우, 이 설명은 이제 상태 표시줄이나 Module Properties 대화 상자에서 해당 설명이 매핑된 파라미터의 파라미터 툴팁으로 확인할 수 있습니다. 파라미터가 계층형 박스 파라미터로 미러링되는 경우(즉, DisplayName 이(가) 정의된 경우), 설명도 그곳에 표시됩니다.
예제#
OperatorExamples가 확장되었으며 이제 Tutorial and Examples에 완전히 문서화되어 있습니다. 이 예제들은 상세한 이미지 연산 예제를 보여주는 대신 오퍼레이터의 작동 방식을 쉽게 이해할 수 있도록 설계되었습니다. (티켓 ID: 253293)
문서#
- Tutorial and Examples에는 Hardware Applet: From Idea to Application이라는 새로운 장이 포함되어 있으며, 이는 VisualApplets에서 디자인을 생성하고, 이 디자인으로부터 하드웨어 앱릿을 빌드하며, 프레임 그래버에서 이 하드웨어 앱릿으로 작업하는 전체 워크플로를 설명합니다. (티켓 ID: 236790)
- 새로운 Application Note: Designing Signal Processing Applets for Programmable Frame Grabbers를 이제 이용하실 수 있습니다. (티켓 ID: 246841)