콘텐츠로 바로 가기

VisualApplets 3.3.1의 새로운 기능#

새로운 Operator#

Library Synchronization 관련#

  • 새로운 Operator인 CutLine 오퍼레이터가 이제 제공되며, 입력 이미지의 라인을 동적으로 여러 개의 짧은 라인으로 자릅니다. 이 오퍼레이터의 문서는 다음에서 확인하십시오. Operator 레퍼런스. (티켓 ID: 206593 / 218083)

  • 새로운 Operator인 CutImage 오퍼레이터가 이제 제공되며, 입력 이미지를 동적으로 여러 개의 더 작은 이미지로 자릅니다. 이 오퍼레이터의 문서는 다음에서 확인하십시오. Operator 레퍼런스. (티켓 ID: 206593 / 218083)

  • 새로운 Operator인 AppendLineDyn 오퍼레이터가 이제 제공되며, 링크의 입력 이미지에서 이미지 라인을 동적으로 연결합니다. I 링크의 출력 이미지에서 더 큰 라인으로 병합합니다. O. 이 오퍼레이터의 문서는 다음에서 확인하십시오. Operator 레퍼런스. (티켓 ID: 206593 / 218083)

  • 새로운 Operator인 AppendImageDyn 오퍼레이터가 이제 제공되며, 입력 이미지를 동적으로 더 큰 출력 이미지로 연결합니다. 이 오퍼레이터의 문서는 다음에서 확인하십시오. Operator 레퍼런스. (티켓 ID: 206593 / 218083)

설치 프로그램#

이제 관리자 권한 없이 VisualApplets를 설치할 수 있습니다. 설치 지침은 VisualApplets 설치를 참조하십시오. (티켓 ID: 229651)

문서#

새로운 Application Note: Shared Memory에서는 공유 메모리의 개념을 설명하고, RAM 크기 및 RAM 데이터 폭 정보를 사용하여 특정 플랫폼에 맞는 메모리를 효율적으로 사용할 수 있도록 안내합니다. 또한 marathon 프레임 그래버 시리즈의 RAM당 결과 대역폭을 계산하는 데 도움을 줍니다. (티켓 ID: 214787)

Tutorial and Examples에 런타임 중에 LUT를 콘텐츠로 쉽게 채우는 방법을 설명하는 새로운 챕터 Filling LUT With Content With the Basler Framegrabber API가 추가되었습니다. (티켓 ID: 215185)