VisualApplets 3.0.6의 새로운 기능#
새로운 하드웨어 플랫폼 marathon VCX-QP 지원#
CXP Camera Operators를 통한 들어오는 Pixel Format 정의 허용#
세 가지 CXP 카메라 operator CXPSingleCamera, CXPDualCamera, 및 CXPQuadCamera 이제 카메라에서 수신되는 이미지 데이터의 Pixel Format을 정의할 수 있습니다. CXP 사양에서 지원하는 모든 Mono, RGB 및 Bayer Pixel Format이 지원됩니다. 기타 모든 CXP Pixel Format의 경우 "RAW" Pixel Format 설정을 사용할 수 있습니다. 세 가지 카메라 operator는 모든 Basler CXP frame grabber(mE5 marathon VCX-QP, mE5 ironman VQ8-CXP6D 및 mE5 ironman VQ8-CXP6B)에서 사용할 수 있습니다.
User Library 인스턴스의 변경 사항에 대한 보호 기능 향상#
사용자가 수정한 user library 요소의 인스턴스에는 이제 특수 아이콘이 표시됩니다. 또한 이러한 인스턴스에서 user library 업데이트 또는 빠른 업데이트가 시작되면, 업데이트가 수행될 경우 이 인스턴스에 적용된 모든 변경 사항이 손실된다는 것을 사용자에게 알리는 메시지가 표시됩니다. 이렇게 하면 수정된 user library 인스턴스가 의도치 않게 덮어쓰여지는 것을 방지할 수 있습니다. (4906)
marathon VCL 및 LightBridge VCL용 Applets: PoCL 지원 기본값으로 비활성화됨#
VisualApplets 3.0.6(이상)으로 marathon VCL 및 LightBridge VCL 보드용으로 생성한 Applet: 애플릿을 실행하는 프레임 획득 보드에서 자동 PoCL 감지 기능이 비활성화됩니다. PoCL 지원은 사용자가 microDiagnostics(메뉴 Tools -\Board Settings)를 통해 활성화해야 합니다. microDiagnostics는 Basler 런타임 소프트웨어 설치에 포함되어 있습니다. PoCL 지원 활성화/비활성화 옵션은 런타임 버전 5.5.1(이상)부터 microDiagnostics에 구현되어 있습니다.
Tcl 내보내기 및 가져오기 옵션#
VisualApplets 3.0.6을 사용하면 VisualApplets 디자인을 사람이 읽을 수 있는 Tcl 스크립트 코드(*.tcl)로 내보낼 수 있습니다. 이 새로운 기능은 버전 관리 및 ("diff"를 생성하여) 서로 다른 버전을 자동으로 비교하기 위한 것입니다. 이전에 내보낸 Tcl 스크립트 코드는 VisualApplets로 가져올 수 있습니다. Tcl 스크립트는 디자인 저장을 위한 기본 파일 형식으로 사용하도록 의도된 것이 아닙니다. 생성된 Tcl 스크립트는 모든 스타일 정보를 포함하지 않으며 인스턴스화된 사용자 라이브러리 요소의 디자인 구조를 포함하지 않습니다.
IsFirstPixel 및 IsLast Pixel – Synchronization Library의 두 가지 새로운 Operator#
Synchronization 라이브러리에는 두 개의 새로운 오퍼레이터가 있습니다.
IsFirstPixel: OperatorIsFirstPixel라인 모드의 경우 라인 내에서, 프레임 모드의 경우 프레임 내의 첫 번째 픽셀에 마크를 지정합니다. 이 오퍼레이터는 출력 포트에 1을 출력합니다.IsFirstO각 라인/프레임의 첫 번째 픽셀마다 실행됩니다.IsLastPixel: OperatorIsLastPixel라인 모드의 경우 라인의, 프레임 모드의 경우 프레임의 마지막 픽셀에 마크를 지정합니다. 이 오퍼레이터는 라인 모드에서 빈 라인을 표시하거나 프레임 모드에서 빈 프레임을 표시하는 데 사용할 수도 있습니다.
예제#
디자인 예제 세트가 확장되었습니다.
- Print inspection: 인쇄 검사를 위한 두 가지 새로운 예제가 추가되었으며, 두 예제 모두 서로 다른 방식을 사용하면서도 결함을 식별하고 이미지 내에서 감지된 객체의 위치를 보정하는 Object Detection을 지원합니다.
- Triggering: 트리거를 사용하는 디자인 예제 세트가 확장되었습니다. 또한 이제 하드웨어 플랫폼별 변형으로 예제를 사용할 수 있습니다.
- Basic Acquisition: 기본 수집 예제 세트가 확장되었습니다. 또한 이제 하드웨어 플랫폼별 변형으로 예제를 사용할 수 있습니다.