VisualApplets Release 3.8.0 알려진 문제점#
일반#
| 요약: | mE5 및 imaFlex 플랫폼에서 리소스 예측 값이 너무 낮을 수 있음 |
|---|---|
| 설명: | mE5 및 imaFlex 플랫폼의 경우 일부 오퍼레이터(예: Blob 및 Histogram)은(는) 사용된 블록 RAM의 수를 과소평가할 수 있습니다. 모듈 구성에 따라 블록 RAM 리소스의 실제 사용량이 50% 이상 높을 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 297790 |
| 요약: | 디자인을 다른 하드웨어 플랫폼으로 변환할 때 하드웨어 종속 오퍼레이터 라이브러리를 사용하지 못할 수 있음 |
|---|---|
| 설명: | VisualApplets 디자인을 다른 하드웨어 플랫폼으로 변환할 때 특정 상황에서는 대상 플랫폼용 하드웨어 종속 오퍼레이터 라이브러리를 사용하지 못할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 문제를 해결하려면 VisualApplets를 재시작하십시오. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | *.va 파일 이름에는 ASCII 문자만 지원됨 |
|---|---|
| 설명: | *.va 파일 이름을 지정할 때는 ASCII 문자 기반 글꼴만 사용할 수 있습니다. 즉, 아시아어, 키릴 문자, 그리스어 또는 아랍어 글꼴은 파일 이름에 지원되지 않습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | CXP용 SDK: SISO_GenICam 라이브러리에 대한 액세스는 사용자가 프로그래밍해야 함 |
|---|---|
| 설명: | CXP용 SDK: SISO_GenICam 라이브러리에 대한 액세스는 자동으로 생성되지 않으며 사용자가 직접 프로그래밍해야 합니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | FPGA 디자인 클럭 주파수를 높이면 빌드가 느려질 수 있음 |
|---|---|
| 설명: | FPGA 디자인 클럭 주파수를 높이면 타이밍 제약 조건을 충족할 수 없어 빌드 프로세스에 매우 오랜 시간이 걸리거나 실패할 수 있습니다. 이는 VisualApplets 디자인의 내용에 따라 크게 달라집니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 8513 |
| 요약: | imaFlex 플랫폼의 Custom Operators가 Memory Interface Write Flags를 지원하지 않음 |
|---|---|
| 설명: | imaFlex 플랫폼에서 커스텀 오퍼레이터의 메모리 인터페이스는 write flags를 지원하지 않습니다. 메모리 인터페이스 포트가 ivMemWrFlag 및 iMemWrFlagValid 항상 0으로 설정됩니다. |
| 임시 해결 방법: | write flags가 필요 없는 메모리 액세스 방식을 구현하세요. |
| 티켓 ID: | 361865 |
디자인 규칙 검사 (DRC)#
| 요약: | 계층형 박스 내의 M형 오퍼레이터가 입력 포트에 직접 연결된 경우 Design Rules Check 오류 발생 |
|---|---|
| 설명: | 계층형 박스를 사용하는 경우 특정 상황에서 Design Rules Check에 "오퍼레이터 ABC(계층형 박스)의 입력 XYZ는 NOP과 같은 O형 오퍼레이터에 연결되어야 합니다."라는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 그 이유는 계층형 박스 내에 배치된 일부 M형 오퍼레이터를 계층형 박스의 입력 포트에 직접 연결할 수 없기 때문입니다. 이는 일부 특정 M형 오퍼레이터에만 해당됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 계층형 박스의 입력 포트와 M형 오퍼레이터의 입력 포트 사이에 NOP 오퍼레이터를 배치하여 (계층형 박스 내에서) 이 문제를 해결할 수 있습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | Line-by-Line 1D Simulation Mode 사용 시 Design Rules Check 오류 발생 |
|---|---|
| 설명: | 이전 버전의 VisualApplets에서 Design Rules Check를 통과한 일부 디자인의 경우, 최대 이미지 높이와 관련된 링크 오류가 보고될 수 있습니다. 특히 1D 처리가 포함되고 새로운 line-by-line simulation 모드가 활성화된(기본값) 경우에 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. 그 이유는 line-by-line 모드에서 일부 오퍼레이터가 입력 링크의 max. image height를 이전과 다른 방식으로 출력 링크에 전파하기 때문입니다. |
| 임시 해결 방법: | 레거시 시뮬레이션 모드로 변경하거나 최대 이미지 높이 값을 조정하기 위해 SetDimension 모듈을 추가하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. |
| 티켓 ID: | – |
시뮬레이션#
| 요약: | Line-by-Line 1D Simulation Mode 사용 시 작동 시간 증가 |
|---|---|
| 설명: | 일부 디자인의 경우 시뮬레이션 작동 시간이 이전 버전의 VisualApplets보다 훨씬 길어질 수 있습니다. 특히 1D 처리가 포함되고 새로운 line-by-line simulation mode가 활성화되어 있으며(기본값) 디자인에 많은 simulation probe가 포함된 경우에 발생할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 레거시 시뮬레이션 모드로 변경하거나 simulation probe 수를 줄여서 이 문제를 해결할 수 있습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | 대형 이미지가 Simulation Probe에 표시되지 않음 |
|---|---|
| 설명: | simulation probe에 매우 큰 이미지가 포함된 경우 메모리 제한으로 인해 VisualApplets에서 이러한 이미지를 올바르게 표시하지 못할 수 있습니다. 이 경우 회색 이미지(즉, 모든 픽셀의 값이 205(0xCD)인 이미지)가 표시됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 시뮬레이션에 더 작은 이미지를 사용하십시오. |
| 티켓 ID: | 6822 |
| 요약: | 시뮬레이션은 2GB보다 작은 이미지만 지원함 |
|---|---|
| 설명: | 시뮬레이션 중 모든 이미지의 내부 버퍼 크기는 2GB로 제한됩니다. 2GB보다 큰 이미지로 시뮬레이션을 수행하면 오류 메시지와 함께 시뮬레이션이 중지됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 시뮬레이션에는 2GB보다 작은 이미지를 사용하십시오. |
| 티켓 ID: | 240989 |
| 요약: | Simulation Probe Viewer로 로드된 RGB 이미지가 모노 이미지(8비트)로 저장될 수 있음 |
|---|---|
| 설명: | Simulation Probe Viewer에서는 색상 채널 간에 동일한 값이 포함된 RGB 이미지가 24비트 이미지가 아니라 모노 이미지(즉, 8비트 이미지)로 저장됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 채널을 유지하려면 BMP 파일 형식으로 이미지를 저장하십시오. |
| 티켓 ID: | 266977 |
Xilinx#
| 요약: | 2026.1 미만 버전의 Vivado로 imaFlex 디자인 빌드 시 Optimize 단계에서 실패할 수 있음 |
|---|---|
| 설명: | 2026.1 미만 버전의 Vivado로 imaFlex 디자인을 빌드할 때 간혹 Optimize 단계에서 실패합니다. 이 문제는 빌드 프로세스를 다시 실행하여 해결할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | Vivado 버전 2026.1을 사용하여 디자인을 빌드하십시오. 이 버전에는 Vivado Design Suite의 Core 등급 이상이 필요합니다. 더 높은 등급(Pro, Enterprise 또는 Gold)도 지원됩니다. 무료 Basic 등급은 충분하지 않습니다. 또는 빌드 프로세스를 다시 실행하십시오. 빌드 디렉토리의 경로는 가능한 한 짧게 유지하십시오. System Settings 대화 상자의 Global Build 카테고리 > Path for building applets 설정에서 빌드 디렉토리를 명시적으로 설정할 수 있습니다. |
| 티켓 ID: | 341870 |
| 요약: | Xilinx ISE 빌드 툴체인이 Windows 11을 지원하지 않음 |
|---|---|
| 설명: | Xilinx ISE 빌드 툴체인은 Windows 11을 지원하지 않습니다. 따라서 VisualApplets 디자인 빌드가 Xilinx ISE에서 작동하지 않습니다. |
| 임시 해결 방법: | Xilinx Vivado로 applets를 빌드하세요(Vivado는 Windows 11을 지원함). Vivado가 지원하는 플랫폼에 대해서는 시스템 요구 사항 항목을 참조하세요. 공식적으로 지원되지는 않지만, 이 포럼 토론에서 Windows 11에 ISE를 설치하는 몇 가지 우회 방법을 확인할 수 있습니다. |
| 티켓 ID: | 236990 |
| 요약: | VisualApplets에서 Vivado 2025.1 및 2025.2를 사용한 imaFlex CXP-12 플랫폼용 디자인 빌드 금지 |
|---|---|
| 설명: | 해당 버전으로 생성된 디자인은 정상적으로 작동하지 않으므로, VisualApplets는 Vivado 2025.1 및 2025.2를 사용한 imaFlex CXP-12 플랫폼용 디자인 빌드를 지원하지 않습니다. |
| 임시 해결 방법: | 모든 imaFlex CXP-12 플랫폼은 Vivado 2023.2에서 2024.2 사이의 버전, 또는 2026.1 이상의 버전으로 빌드하십시오. 유일한 예외는 imaFlex 2 Dual 100 플랫폼입니다. 이 플랫폼용 디자인은 Vivado 2025.2 이상을 사용하여 빌드해야 합니다. Vivado Design Suite 2026.1 이상 버전에는 최소 Core 등급이 필요합니다. 더 높은 등급(Pro, Enterprise 또는 Gold)도 지원됩니다. 무료 Basic 등급은 충분하지 않습니다. |
| 티켓 ID: | 341684 / 348084 |
| 요약: | mE 5 marathon VCL 및 mE 5 marathon VCLx 플랫폼용 앱릿을 특정 Xilinx Vivado 버전으로 빌드할 수 없음 |
|---|---|
| 설명: | microEnable 5 marathon VCL 및 microEnable 5 marathon VCLx 플랫폼용 앱릿은 2020.2와 2021.1 사이의 Vivado 버전으로 빌드할 수 없습니다. |
| 임시 해결 방법: | 이 문제는 Xilinx Vivado 버전 2021.2에서 수정되었습니다. 따라서 이 문제를 방지하려면 Vivado 버전 2021.2 이상을 사용하십시오. |
| 티켓 ID: | 217879 |
| 요약: | 앱릿 빌드 시 Xilinx Vivado 경고 발생 |
|---|---|
| 설명: | Xilinx Vivado 도구를 사용하여 앱릿을 빌드할 때 (LinkDesign 빌드 단계에서) 치명적인 경고가 발생할 수 있습니다. 이 경고는 Xilinx 툴체인 내의 문제로 인해 발생합니다. 이 문제는 Xilinx에 알려져 있으며 수정 작업이 진행 중입니다. 예: |
| 임시 해결 방법: | 경고를 무시하십시오. 이 문제는 VisualApplets에서 생성된 디자인에 치명적이지 않습니다. |
| 티켓 ID: | – |
Library Blob#
Blob_Analysis_1D Operator#
| 요약: | Blob_Analysis_1D Operator가 예상과 달리 object size exceeds maximum 플래그를 설정함 |
|---|---|
| 설명: | 정의된 최대 크기를 초과하여 개체가 잘린 경우 max_object_height_bits parameter, the corresponding object size exceeds maximum 플래그가 이전 객체가 아닌 잘린 객체에 설정됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 새로운 BlobDetector1D operator을(를) 대신 사용하세요. 이 문제는 새 operator에서 해결되었습니다. |
| 티켓 ID: | 9685 |
| 요약: | Blob_Analysis_1D Operator가 label overflow 플래그를 설정하지 않음 |
|---|---|
| 설명: | 이 label overflow 모든 레이블이 사용 중이며 현재 개체에 태그를 지정할 수 없음을 나타내는 플래그는 절대 설정되지 않습니다. |
| 임시 해결 방법: | 새로운 BlobDetector1D operator을(를) 대신 사용하세요. 이 문제는 새 operator에서 해결되었습니다. |
| 티켓 ID: | 9691 |
| 요약: | Blob_Analysis_1D Operator가 라인당 정의된 것보다 20개 적은 레이블을 허용함 |
|---|---|
| 설명: | 에 의해 정의된 사용 가능한 레이블 수는 Label_bits parameter is reduced by 20 labels. For example, if Label_bits 이(가) 5로 설정된 경우 예상했던 32개(2^5)가 아니라 12개(2^5 - 20)의 레이블만 사용할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 새로운 BlobDetector1D operator을(를) 대신 사용하세요. 이 문제는 새 operator에서 해결되었습니다. |
| 티켓 ID: | 9688 |
| 요약: | Blob_Analysis_1D Operator의 시뮬레이션이 하드웨어 동작과 일치하지 않음 |
|---|---|
| 설명: | 개체 피처 출력 순서는 하드웨어와 소프트웨어에서 다를 수 있습니다. 이는 하드웨어 출력이 VisualApplets에서 시뮬레이션할 수 없는 데이터 타이밍에 따라 달라지기 때문입니다. 또한 FlushI 입력은 이미지 데이터 입력과 비동기식이므로 완료되는 출력 프레임이 실제와 같은 방식으로 시뮬레이션되지 않을 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 새로운 BlobDetector1D operator을(를) 대신 사용하세요. 이 문제는 새 operator에서 해결되었습니다. |
| 티켓 ID: | 7709 |
Library Color#
| 요약: | Some Color Conversions Don't Work As Expected |
|---|---|
| 설명: | Operators of the Color library should be used carefully: Some color conversions don't work as a user would assume:
|
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
ColorTransform Operator#
| 요약: | 음수 변환 계수에 대한 제한 사항 |
|---|---|
| 설명: | 이 ColorTransform operator supports negative transformation coefficients only in the case where the input format is signed or the coefficients are static. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 251344 |
알려진 문제 VisualApplets 3.5.0 릴리스 | Basler#
| 요약: | BAYER5x5Linear에 대한 VisualApplets의 리소스 예측이 Xilinx의 예측과 다름 |
|---|---|
| 설명: | BAYER5x5Linear: 경우에 따라 VisualApplets에서의 해당 연산자에 대한 리소스 예측( FPGA Resource Usage 대화 상자)은 Place & Route 이후 Xilinx 도구에 표시되는 예측과 다를 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 6426 |
Library Compression#
JPEG_Encoder Operator#
| 요약: | JPEG_Encoder Operator의 출력 전송이 실제 이미지 데이터 전송보다 일찍 시작됨 |
|---|---|
| 설명: | Operator: 이미지 처리량(대역폭)을 최적화하기 위해 오퍼레이터는 이미지 데이터가 오퍼레이터 입력에 도착하기 전이라도 헤더 생성이 활성화되는 즉시 헤더를 출력합니다. 이렇게 하면 헤더가 미리 전송되므로 헤더 데이터 전송이 이미지 데이터 전송을 방해하지 않습니다. 이 방식의 단점은 오퍼레이터의 출력 전송이 실제 이미지 데이터 전송보다 일찍 시작된다는 점입니다. 이로 인해 특정 상황에서 문제가 발생할 수 있습니다. 사용 중인 경우 SourceSelector 직후의 operator JPEG_Encoder: SourceSelector operator는 헤더 데이터를 가져오는 즉시 부분적으로 처리된 프레임을 등록합니다. 따라서 SourceSelector 이(가) 이미지 데이터를 가져오는 소스를 JPEG_Encoder, SourceSelector 완료되지 않은 프레임을 항상 감지하므로 다른 소스로 전환할 수 없습니다. 또한 헤더 생성이 활성화되어 있고 SourceSelector 이(가) 다른 소스에서 JPEG_Encoder 채널로 전환될 때 첫 번째 이미지가 유실됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
Library Filter#
FIRKernelNxM Operator#
| 요약: | FIRKernelNxM Operator로 인해 처리 오류가 발생할 수 있음 |
|---|---|
| 설명: | 이 FIRKernelNxM operator는 EdgeHandling parameter가 constant로 설정되고, 열 수가 2*parallelism보다 크며, 커널 열 수가 짝수이고, parallelism이 1보다 큰 경우 처리 오류를 유발할 수 있습니다. 이 오류는 이미지의 왼쪽 테두리에서 모니터링할 수 있으며, 프레임 내 커널 위치에서 잘못된 픽셀 데이터가 사용됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 2939 |
Library Hardware Platforms#
Trigger Operators#
| 요약: | 트리거 연산자로 인해 트리거 출력 라인에 스파이크가 발생할 수 있음 |
|---|---|
| 설명: | 프레임 그래버에 앱렛을 로드하는 초기화 단계에서 트리거 연산자로 인해 트리거 출력 라인에 스파이크가 발생할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
ImageBufferMultiRoiDyn Operator#
| 요약: | 작은 이미지에서의 타이밍 오류 |
|---|---|
| 설명: | 이 ImageBufferMultiRoiDyn 연산자는 매우 작은 입력 이미지의 경우 타이밍 오류를 유발할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
Library Memory#
| 요약: | URAM을 사용하는 오퍼레이터가 타이밍 요구 사항을 충족하지 못할 수 있음 |
|---|---|
| 설명: | 다음 모듈이 ImageFifo, LineMemory, FrameMemory, 또는 LUT 오퍼레이터가 여러 개의 UltraRAM (URAM) FPGA 리소스를 사용하는 경우, applet 빌드 시 디자인이 타이밍 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 예를 들어 오퍼레이터가 깊은 버퍼를 위해 URAM 리소스를 캐스케이드할 때 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 364659 |
CoefficientBuffer Operator#
| 요약: | 시뮬레이션에서 48비트 RGB 이미지를 생성할 때 CoefficientBuffer Operator가 24비트 RGB 이미지를 로드할 수 없음 |
|---|---|
| 설명: | 다음 operator를 사용하는 경우: CoefficientBuffer operator를 사용하여 48비트 RGB 이미지를 생성할 때, 시뮬레이션에서 operator를 초기화하기 위해 24비트 RGB 이미지를 로드할 수 없습니다. 24비트 RGB를 48비트 RGB로 매핑하는 작업은 런타임에서도 지원되지 않습니다. |
| 임시 해결 방법: | 다음 operator의 출력 링크를 CoefficientBuffer 연산자의 출력 링크를 모노 포맷으로 설정하십시오. 데이터를 CoefficientBuffer 모듈에 로드할 수 있도록 이미지 데이터를 모노로 변환하십시오. 그런 다음 CoefficientBuffer RGB48으로 설정하십시오. |
| 티켓 ID: | 215233 |