알려진 문제 VisualApplets 3.5.0 릴리스
정보
Xilinx Vivado 버전 2017.2 또는 2017.3이 설치된 컴퓨터에 Windows 10 Fall Creators 업데이트(버전 1709)를 설치하면 Xilinx Vivado가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 VisualApplets로 생성한 디자인을 빌드하지 못할 수 있습니다.
Xilinx Vivado 2017.2 또는 2017.3 설치를 다시 정상적으로 작동시키려면 Xilinx Support에서 제공하는 임시 해결 방법을 따르세요.
정보
위의 Windows 10 업데이트를 설치하면 Vivado 2017.4 이전의 Xilinx 툴을 사용할 때 빌드 플로우가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 VisualApplets로 생성한 디자인을 빌드하지 못할 수 있습니다.
Vivado 2017.4 이전 버전의 경우, 일부 블랙 박스 인스턴스에 정의되지 않은 콘텐츠가 있다는 내용의 오류 메시지가 Xilinx 툴 체인의 로그 출력에 나타날 수 있습니다. ISE의 경우, Xilinx 툴 버전을 확인할 수 없어 FPGA 유형 검사가 실패합니다.
Follow the workaround provided by Xilinx Support to make the ISE installation work again (section "ISE 14.7 64-bit - Turning off SmartHeap"). The same workaround can be used for Vivado where you need to perform the file substitution actions in the <VivadoInstallDir>/ids_lite/ISE/lib/nt64 directory.
일반
| 요약: | Xilinx Vivado 2024.2로 앱릿을 빌드할 수 없는 문제 |
| 설명: | Xilinx Vivado 버전 2024.2 이상으로 앱릿을 빌드하는 경우, Vivado 충돌로 인해 빌드 플로우가 실패할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 이 문제는 VisualApplets 버전 3.5.1에서 해결되었으므로 VisualApplets 설치를 버전 3.5.1로 업데이트하세요. 또는 다른 Xilinx Vivado 버전을 사용하세요. |
| 티켓 ID: | 320463 |
| 요약: | mE5 및 imaFlex 플랫폼에서 리소스 예측 값이 너무 낮을 수 있음 |
| 설명: | mE5 및 imaFlex 플랫폼의 경우 일부 오퍼레이터(예: Blob 및 Histogram)에 대한 리소스 예측이 사용된 블록 RAM 수를 과소평가할 수 있습니다. 모듈 구성에 따라 실제 블록 RAM 리소스 사용량은 50% 이상 더 높을 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 297790 |
| 요약: | 클립보드를 사용한 콘텐츠 복사가 작동하지 않음 |
| 설명: | 이 버전의 VisualApplets에서 열린 디자인의 콘텐츠를 클립보드(복사 및 붙여넣기)를 사용하여 VisualApplets 버전 3.3.2 이하에서 열린 디자인으로 복사할 수 없습니다. 그러나 모든 VisualApplets 버전에서 이 버전으로의 복사는 정상적으로 작동합니다. |
| 임시 해결 방법: | 레거시 *.va 파일 형식으로 디자인을 저장한 다음, 이전 버전의 VisualApplets에서 열고 해당 위치에서 콘텐츠를 복사하십시오. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | Simulation Probe Viewer로 로드된 RGB 이미지가 모노 이미지(8비트)로 저장될 수 있음 |
| 설명: | Simulation Probe Viewer에서는 색상 채널 간에 동일한 값이 포함된 RGB 이미지가 24비트 이미지가 아니라 모노 이미지(즉, 8비트 이미지)로 저장됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 채널을 유지하려면 BMP 파일 형식으로 이미지를 저장하십시오. |
| 티켓 ID: | 266977 |
| 요약: | Xilinx ISE 빌드 툴체인이 Windows 11을 지원하지 않음 |
| 설명: | Xilinx ISE 빌드 툴체인은 Windows 11을 지원하지 않습니다. 따라서 VisualApplets 디자인 빌드가 Xilinx ISE에서 작동하지 않습니다. |
| 임시 해결 방법: | Xilinx ISE로 빌드해야 하는 플랫폼용 앱릿을 빌드하려면 Windows 10 환경에서 VisualApplets를 설치하십시오. 대상 플랫폼이 Vivado를 지원하는 경우 Xilinx Vivado로 앱릿을 빌드하십시오(Vivado는 Windows 11을 지원함). Vivado에서 지원하는 플랫폼은 시스템 요구 사항 섹션을 참조하십시오. |
| 티켓 ID: | 236990 |
| 요약: | mE5-CL 플랫폼용 앱릿을 특정 Xilinx Vivado 버전으로 빌드할 수 없음 |
| 설명: | mE5-CL 플랫폼용 앱릿은 2020.2와 2021.1 사이의 Vivado 버전으로 빌드할 수 없습니다. |
| 임시 해결 방법: | 이 문제는 Xilinx Vivado 버전 2021.2에서 수정되었습니다. 따라서 이 문제를 방지하려면 Vivado 버전 2021.2 이상을 사용하십시오. |
| 티켓 ID: | 217879 |
| 요약: | 디자인을 다른 하드웨어 플랫폼으로 변환할 때 하드웨어 종속 오퍼레이터 라이브러리를 사용하지 못할 수 있음 |
| 설명: | VisualApplets 디자인을 다른 하드웨어 플랫폼으로 변환할 때 특정 상황에서는 대상 플랫폼용 하드웨어 종속 오퍼레이터 라이브러리를 사용하지 못할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 문제를 해결하려면 VisualApplets를 재시작하십시오. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | 앱릿 빌드 시 Xilinx Vivado 경고 발생 |
| 설명: | Xilinx Vivado 툴을 사용하여 앱릿을 빌드할 때 (LinkDesign 빌드 단계에서) 치명적인 경고가 발생할 수 있습니다. 이 경고는 Xilinx 툴체인 내의 문제로 인해 발생합니다. 이 문제는 Xilinx에 알려져 있으며 수정 작업이 진행 중입니다. 예:
CRITICAL WARNING: [Shape Builder 18-137] Cannot obey LUTNM/HLUTNM constraint for instances …/PART1174 and …/PART1175. Illegal to place instance …/PART1174 on site SLICE_X2Y0. The location site type does not match the instance type. Instance …/PART1174 belongs to a shape with reference instance …/PART1175. Shape elements have relative placement respect to each other. The invalid location might result from a constraint on any of the instance in the shape..
|
| 임시 해결 방법: | 경고를 무시하십시오. 이 문제는 VisualApplets에서 생성된 디자인에 치명적이지 않습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | *.va 파일 이름에는 ASCII 문자만 지원됨 |
| 설명: | *.va 파일 이름을 지정할 때는 ASCII 문자 기반 글꼴만 사용할 수 있습니다. 즉, 아시아어, 키릴 문자, 그리스어 또는 아랍어 글꼴은 파일 이름에 지원되지 않습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | 구성은 VisualApplets의 첫 번째 인스턴스에만 저장됨 |
| 설명: | VisualApplets을 처음 실행한 인스턴스만 구성을 저장할 수 있습니다. 나중에 시작된 모든 VisualApplets 인스턴스는 인스턴스가 닫힐 때 폐기되는 임시 구성만 갖습니다. 이는 빌드 설정, 라이브러리 설정, 시스템 설정, 일반 VisualApplets 설정 등에 적용됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 342725 및 347964 |
| 요약: | 계층형 박스 내의 M형 오퍼레이터가 입력 포트에 직접 연결된 경우 Design Rules Check 오류 발생 |
| 설명: | 계층형 박스를 사용하는 경우 특정 상황에서 Design Rules Check에 "오퍼레이터 ABC(계층형 박스)의 입력 XYZ는 NOP과 같은 O형 오퍼레이터에 연결되어야 합니다."라는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 그 이유는 계층형 박스 내에 배치된 일부 M형 오퍼레이터를 계층형 박스의 입력 포트에 직접 연결할 수 없기 때문입니다. 이는 일부 특정 M형 오퍼레이터에만 해당됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 계층형 박스의 입력 포트와 M형 오퍼레이터의 입력 포트 사이에 NOP 오퍼레이터를 배치하여 (계층형 박스 내에서) 이 문제를 해결할 수 있습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | Line-by-Line 1D Simulation Mode 사용 시 Design Rules Check 오류 발생 |
| 설명: | 이전 버전의 VisualApplets에서 Design Rules Check를 통과했던 일부 디자인의 경우 최대 이미지 높이와 관련된 링크 오류가 보고될 수 있습니다. 특히 1D 처리가 포함되고 새로운 line-by-line simulation mode가 활성화된 경우(기본값) 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. 그 이유는 line-by-line 모드에서는 일부 오퍼레이터가 입력 링크의 max. image height를 이전과 다른 방식으로 출력 링크에 전파하기 때문입니다. |
| 임시 해결 방법: | 레거시 시뮬레이션 모드로 변경하거나 최대 이미지 높이 값을 조정하기 위해 SetDimension 모듈을 추가하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | Line-by-Line 1D Simulation Mode 사용 시 작동 시간 증가 |
| 설명: | 일부 디자인의 경우 시뮬레이션 작동 시간이 이전 버전의 VisualApplets보다 훨씬 길어질 수 있습니다. 특히 1D 처리가 포함되고 새로운 line-by-line simulation mode가 활성화되어 있으며(기본값) 디자인에 많은 simulation probe가 포함된 경우에 발생할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 레거시 시뮬레이션 모드로 변경하거나 simulation probe 수를 줄여서 이 문제를 해결할 수 있습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | CXP용 SDK: SISO_GenICam 라이브러리에 대한 액세스는 사용자가 프로그래밍해야 함 |
| 설명: | CXP용 SDK: SISO_GenICam 라이브러리에 대한 액세스는 자동으로 생성되지 않으며 사용자가 직접 프로그래밍해야 합니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | FPGA 디자인 클럭 주파수를 높이면 빌드가 느려질 수 있음 |
| 설명: | FPGA 디자인 클럭 주파수를 높이면 타이밍 제약 조건을 충족할 수 없어 빌드 프로세스에 매우 오랜 시간이 걸리거나 실패할 수 있습니다. 이는 VisualApplets 디자인의 내용에 따라 크게 달라집니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 8513 |
| 요약: | 대형 이미지가 Simulation Probe에 표시되지 않음 |
| 설명: | simulation probe에 매우 큰 이미지가 포함된 경우 메모리 제한으로 인해 VisualApplets에서 이러한 이미지를 올바르게 표시하지 못할 수 있습니다. 이 경우 회색 이미지(즉, 모든 픽셀의 값이 205(0xCD)인 이미지)가 표시됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 시뮬레이션에 더 작은 이미지를 사용하십시오. |
| 티켓 ID: | 6822 |
| 요약: | 시뮬레이션은 2GB보다 작은 이미지만 지원함 |
| 설명: | 시뮬레이션 중 모든 이미지의 내부 버퍼 크기는 2GB로 제한됩니다. 2GB보다 큰 이미지로 시뮬레이션을 수행하면 오류 메시지와 함께 시뮬레이션이 중지됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 시뮬레이션에는 2GB보다 작은 이미지를 사용하십시오. |
| 티켓 ID: | 240989 |
Library Accumulator
Histogram Operator
| 요약: | 동일한 픽셀 값이 연속될 때 히스토그램 결과가 잘못 나오는 문제 |
| 설명: | Histogram 오퍼레이터는 연속된 입력 픽셀의 값이 같을 때 올바르게 작동하지 않습니다. 이 경우 히스토그램 카운트가 누락되어 잘못된 결과로 이어질 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | VisualApplets 3.7.0 이상으로 업그레이드하십시오. 해당 버전에서 이 문제가 수정되었습니다. |
| 티켓 ID: | 353017 |
Library Blob
Blob_Analysis_1D 오퍼레이터
| 요약: | 이 Blob_Analysis_1D Operator Sets the object size exceeds maximum Flag Not as Expected |
| 설명: | 정의된 최대 크기를 초과하여 개체가 잘린 경우 max_object_height_bits parameter, the corresponding object size exceeds maximum 플래그는 후속 개체가 아니라 잘린 개체에 설정됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 9685 |
| 요약: | 이 Blob_Analysis_1D Operator Does Not Set the label overflow Flag |
| 설명: | 이 label overflow 모든 레이블이 사용 중이며 현재 개체에 태그를 지정할 수 없음을 나타내는 플래그는 절대 설정되지 않습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 9691 |
| 요약: | 이 Blob_Analysis_1D Operator Allows 20 Labels Less Than Defined per Line |
| 설명: | 에 의해 정의된 사용 가능한 레이블 수는 Label_bits parameter is reduced by 20 labels. For example, if Label_bits 이(가) 5로 설정된 경우 예상했던 32개(2^5)가 아니라 12개(2^5 - 20)의 레이블만 사용할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 9688 |
| 요약: | The Simulation of The Blob_Analysis_1D Operator is Not Equal to Hardware Behavior |
| 설명: | 개체 피처 출력 순서는 하드웨어와 소프트웨어에서 다를 수 있습니다. 이는 하드웨어 출력이 VisualApplets에서 시뮬레이션할 수 없는 데이터 타이밍에 따라 달라지기 때문입니다. 또한 FlushI 입력은 이미지 데이터 입력과 비동기식이므로 완료되는 출력 프레임이 실제와 같은 방식으로 시뮬레이션되지 않을 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 7709 |
Library Color
| 요약: | Some Color Conversions Don't Work As Expected |
| 설명: | Operators of the Color library should be used carefully: Some color conversions don't work as a user would assume:
- HSI2RGB converts HSL -> RGB
- RGB2YUV converts RGB->YCbCr
- XYZ2LAB은 다음 정의에 따른 상수를 사용합니다: www.easyrgb.com
|
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | Limitations for Negative Transformations Coefficients |
| 설명: | 이 ColorTransform operator supports negative transformation coefficients only in the case where the input format is signed or the coefficients are static. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 251344 |
BAYER5x5Linear 오퍼레이터
| 요약: | The Resource Estimation in VisualApplets for BAYER5x5Linear Differs From the Estimation in Xilinx |
| 설명: | BAYER5x5Linear: 경우에 따라 VisualApplets에서의 해당 연산자에 대한 리소스 예측( FPGA Resource Usage 대화 상자)은 Place & Route 이후 Xilinx 도구에 표시되는 예측과 다를 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 6426 |
Library Compression
JPEG_Encoder 오퍼레이터
| 요약: | 의 Output Transfer JPEG_Encoder Operator가 실제 이미지 데이터 전송보다 일찍 시작됨 |
| 설명: | Operator: 이미지 처리량(대역폭)을 최적화하기 위해 이 연산자는 헤더 생성이 활성화되는 즉시(이미지 데이터가 연산자의 입력에 도달하기 전에도) 헤더를 출력합니다. 이런 방식을 사용하면 헤더가 미리 전송되므로 헤더 데이터 전송이 이미지 데이터 전송을 방해하지 않습니다. 이 방식의 단점은 연산자의 출력 전송이 실제 이미지 데이터 전송보다 일찍 시작된다는 점입니다. 이로 인해 특정 상황에서 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 사용 중인 경우 SourceSelector 직후의 operator JPEG_Encoder: SourceSelector operator는 헤더 데이터를 가져오는 즉시 부분적으로 처리된 프레임을 등록합니다. 따라서 SourceSelector 이(가) 이미지 데이터를 가져오는 소스를 JPEG_Encoder, SourceSelector (으)로 전환하는 경우, 항상 완료되지 않은 프레임을 감지하므로 다른 소스로 전환할 수 없습니다. 또한 헤더 생성이 활성화된 상태에서 SourceSelector 이(가) 다른 소스에서 JPEG_Encoder 채널로 전환될 때 첫 번째 이미지가 유실됩니다. |
| 임시 해결 방법: | eVA 장치에서 작업하는 경우 센서 전송이 시작되기 전에 출력이 데이터 전송을 수용할 수 있는지 확인하십시오. |
| 티켓 ID: | – |
Library Debugging
ImageFlowControl 오퍼레이터
| 요약: | 오버플로 상황 발생 후 손상된 프레임 |
| 설명: | 파라미터를 사용하여 ImageFlowControl 더미 프레임 생성 모드의 operator는 출력으로 손상된 프레임을 생성할 수 있습니다. 이는 오버플로 상황 발생 후 유실된 프레임을 보상하기 위해 일련의 더미 프레임이 출력될 때 발생합니다. |
| 임시 해결 방법: | VisualApplets를 버전 3.6.0 이상으로 업데이트하십시오. 이 문제는 VisualApplets 버전 3.6.0에서 해결되었습니다. |
| 티켓 ID: | 248227 |
Library Filter
DILATE 오퍼레이터
| 요약: | 의 하드웨어 구현에서 DILATE Operator, 구조 요소가 회전됨 |
| 설명: | 의 하드웨어 구현은 DILATE 연산자는 시뮬레이션 및 문서와 다릅니다. 하드웨어 구현에서 구조 요소가 회전됩니다. |
| 임시 해결 방법: | VisualApplets를 버전 3.6.0 이상으로 업데이트하십시오. 이 문제는 VisualApplets 버전 3.6.0에서 해결되었습니다. |
| 티켓 ID: | 267460 |
FIRKernelNxM 오퍼레이터
| 요약: | FIRKernelNxM Operator가 처리 오류를 유발할 수 있음 |
| 설명: | 이 FIRKernelNxM operator는 EdgeHandling parameter가 constant로 설정되고, 열 수가 2*parallelism보다 크며, 커널 열 수가 짝수이고, parallelism이 1보다 큰 경우 처리 오류를 유발할 수 있습니다. 이 오류는 이미지의 왼쪽 테두리에서 모니터링할 수 있으며, 프레임 내 커널 위치에서 잘못된 픽셀 데이터가 사용됩니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 2939 |
Trigger Operators
| 요약: | 트리거 연산자로 인해 트리거 출력 라인에 스파이크가 발생할 수 있음 |
| 설명: | 프레임 그래버에 앱렛을 로드하는 초기화 단계에서 트리거 연산자로 인해 트리거 출력 라인에 스파이크가 발생할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
Library Memory
RamLUT오퍼레이터
| 요약: | 다음 위치에 초기화 데이터 쓰기: RamLUT imaFlex 플랫폼에서 획득 중 연산자는 효과가 없음 |
| 설명: | imaFlex 플랫폼에서 획득 중에 다음 연산자에 초기화 데이터를 쓰는 것은 RamLUT 아무런 효과가 없습니다. 메모리 콘텐츠 구성은 획득이 중지된 경우에만 가능합니다. |
| 임시 해결 방법: | 다음 연산자에 초기화 데이터를 쓰기 전에 획득을 중지하십시오. RamLUT 또는 VisualApplets 3.6.0에서 이 문제가 해결되었으므로 VisualApplets를 버전 3.6.0 이상으로 업데이트하십시오. |
| 티켓 ID: | 319280 |
ImageBufferMultiRoiDyn 오퍼레이터
| 요약: | 작은 이미지에서의 타이밍 오류 |
| 설명: | 이 ImageBufferMultiRoiDyn 연산자는 매우 작은 입력 이미지의 경우 타이밍 오류를 유발할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | – |
| 요약: | 이 ImageBufferMultiRoiDyn 다음과 같은 ROI 너비 값에 대해 연산자가 올바르게 작동하지 않음 Parallelism |
| 설명: | 의 값을 확인합니다. 만약 ROI Width 값이 다음 값과 같으면 Parllelism, ROI가 예상대로 판독되지 않습니다. 대신 첫 번째 픽셀/라인이 반복됩니다. ROI Height 회. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 307592 |
ImageSequence 오퍼레이터
| 요약: | 다음에 의해 발생한 빌드 오류 ImageSequence 오퍼레이터 |
| 설명: | 이 ImageSequence 연산자는 빌드 오류(타이밍 오류)를 유발할 수 있습니다. |
| 임시 해결 방법: | 사용 가능한 임시 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID: | 2422 |