콘텐츠로 건너뛰기

VisualApplets Release 3.2.0 알려진 문제점#

Vivado 2017.2 또는 Vivado 2017.3이 설치된 PC의 Windows 10 Fall Creators 업데이트(버전 1709)

Xilinx Vivado 버전 2017.2 또는 2017.3이 설치된 PC에 Windows 10 Fall Creators 업데이트(버전 1709)를 설치하면, 이후 Xilinx Vivado가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 VisualApplets로 생성한 디자인을 빌드하지 못할 수 있습니다. |

Xilinx Vivado 2017.2 또는 2017.3 설치를 다시 정상 작동시키려면 Xilinx Support에서 제공하는 임시 해결 방법(work-around)을 따르십시오. (https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html 참조)

2017-07-10자 Windows 10 x64(버전 1803) 누적 업데이트(KB4338819), 그리고 2017.4보다 오래된 ISE 14.7 또는 Vivado가 설치된 PC

위의 Windows 10 업데이트를 설치하면 Vivado 2017.4 이전의 Xilinx 툴을 사용할 때 이후 빌드 플로우가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 VisualApplets로 생성한 디자인을 빌드하지 못할 수 있습니다.

Vivado 2017.4보다 오래된 Vivado 버전의 경우, Xilinx 툴 체인의 로그 출력에 일부 블랙박스 인스턴스에 정의되지 않은 내용이 있다는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. ISE®의 경우 Xilinx 툴 버전을 전혀 확인할 수 없으며 FPGA Type Check가 실패합니다. 단, ISE®의 32비트 툴 체인은 정상 작동합니다(빌드 설정 변경: Xilinx 설정 배치 파일로 settings64.bat 대신 settings32.bat 사용).

Follow the work-around provided by Xilinx Support to make the ISE installation work again (See https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html, section ISE 14.7 64bit - Turning off SmartHeap). The same work-around can be used for Vivado where you need to perform the file substitution actions in the folder \<VivadoInstallDir>/ids_lite/ISE/lib/nt64. |

  1. Programs 디렉터리(Windows)에 VisualApplets를 사용자 독립적으로 설치하면 액세스 문제가 발생합니다.

  2. Xilinx Vivado Tools를 사용하여 앱릿을 빌드할 때 중요한 경고(빌드 단계 LinkDesign)가 발생할 수 있습니다. 이 경고는 Xilinx 툴체인 내의 문제로 인해 발생합니다. 이 문제는 Xilinx에 알려져 있으며 수정 작업이 진행 중입니다. 그러나 이 문제는 VisualApplets에서 생성한 디자인에 치명적이지 않으므로 경고를 무시해도 됩니다. 예시:

    CRITICAL WARNING: [Shape Builder 18-137] Cannot obey LUTNM/HLUTNM constraint
    for instances …/PART1174 and …/PART1175. Illegal to place instance
    …/PART1174 on site SLICE_X2Y0. The location site type does not match the
    instance type. Instance …/PART1174 belongs to a shape with reference instance
    …/PART1175. Shape elements have relative placement respect to each other.
    The invalid location might results from a constraint on any of the instance
    in the shape..
    
  3. 파일 이름: *.va 파일 이름을 지정할 때는 ASCII 문자 기반의 폰트만 사용할 수 있습니다. 즉, 파일 이름에는 아시아어, 키릴 문자, 그리스어 또는 아랍어 폰트 등이 지원되지 않습니다.

  4. 처음 시작된 VisualApplets 인스턴스만 구성을 저장할 수 있습니다. 나중에 시작된 모든 VisualApplets 인스턴스는 인스턴스가 닫힐 때 폐기되는 임시 구성만 갖습니다. 이는 예를 들어 빌드 설정, 라이브러리 설정, 시스템 설정, 일반 VisualApplets 설정 등에 적용됩니다.

  5. Hierarchical Boxes: 계층형 상자를 사용하는 경우 특정 상황에서 Design Rule Check 시 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. "The input XYZ of the operator ABC (hierarchical box) must be connected to an O-type operator, e.g., NOP." 그 이유는 계층형 상자 내부에 배치된 일부 M형 오퍼레이터가 계층형 상자의 입력 포트에 직접 연결될 수 없기 때문입니다. 이는 특정 M형 오퍼레이터에만 해당됩니다. 계층형 상자의 입력 포트와 M형 오퍼레이터의 입력 포트 사이에 NOP 오퍼레이터를 배치하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.

  6. CXP용 SDK: SISO_GenICam 라이브러리에 대한 액세스는 자동으로 생성되지 않으며 사용자가 직접 프로그래밍해야 합니다.

  7. microEnable 5 플랫폼용 앱릿은 앱릿을 변경하기 위해 펌웨어 플래셔 툴(microDiagnostics)을 통해 프레임 그래버에 로드해야 합니다.

  8. Color 라이브러리의 오퍼레이터는 주의해서 사용해야 합니다. 일부 색상 변환은 사용자의 예상과 다르게 작동할 수 있습니다.

    • HSI2RGB는 HSL -> RGB로 변환하고,
    • RGB2YUV는 RGB -> YCbCr로 변환하며,
    • XYZ2LAB은 다음 정의에 따른 상수를 사용합니다: www.easyrgb.com
  9. 오퍼레이터 FIRKernelNxM 파라미터가 다음과 같을 경우 처리 오류가 발생할 수 있습니다. EdgeHandling constant로 설정되고, 열의 수 > 2*Parallelism이며, 커널 열의 수가 짝수이고, Parallelism > 1인 경우 프로세싱 오류를 유발할 수 있습니다. 오류는 이미지의 왼쪽 경계에서 모니터링할 수 있으며, 여기서 프레임 내의 커널 위치에 잘못된 픽셀 데이터가 사용됩니다.

  10. 시뮬레이션 오류가 발생한 후에는 시뮬레이션 조건을 재설정해야 합니다.

  11. 프레임 그래버에 앱렛을 로드하는 초기화 단계에서 트리거 연산자로 인해 트리거 출력 라인에 스파이크가 발생할 수 있습니다.

  12. 운영 체제 Microsoft Windows 8 및 7 32비트/64비트, Microsoft Windows Vista 32비트/64비트, Microsoft Windows XP 64비트에 관한 중요한 참고 사항: 사용자 폴더를 대상 폴더로 지정하는 것이 필수적이며 권장됩니다. 또는 모든 액세스 권한이 있는 다른 폴더를 사용할 수도 있습니다.

  13. DMA 리소스 인덱스는 0부터 시작해야 하며 연속해서 번호가 매겨져야 합니다. 이는 DRC에 의해 확인됩니다.

  14. Operator ImageBufferMultiRoiDyn 입력 이미지가 매우 작을 경우 타이밍 오류를 유발할 수 있습니다.

  15. Operator ImageSequence 빌드 오류(타이밍 오류)가 발생할 수 있습니다. (2422)

  16. BAYER5x5Linear: 경우에 따라 VisualApplets에서 이 operator에 대한 리소스 예측이 (대화상자 FPGA Resource Usage)은 Place & Route 이후 Xilinx 툴에 표시되는 예상치와 다를 수 있습니다. (6426)

  17. 경우에 따라 디자인의 플랫폼을 변경하면 디자인 규칙 검사(design rules check) 중에 "Invalid parameter value: RamDataWidth is not accepted" 오류 메시지가 발생할 수 있습니다. 이는 새 대상 플랫폼의 메모리 레이아웃이 이전 플랫폼과 다를 때 RAM 리소스를 사용하는 모듈에서 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 디자인을 저장하고 다시 로드하십시오. (8708)

  18. 오퍼레이터 ModuloCount: 파라미터 Devisor 이론적으로 최대 64비트 값으로 설정할 수 있지만, 32비트를 초과하는 값으로 매개변수화하면 시뮬레이션 중에 VisualApplets가 중단됩니다. (8901)

  19. 오퍼레이터 RemovePixel (Library 동기화): 특정 상황에서는 EoF 모드에서 빈 라인이 삭제될 수 있습니다. (9220)

  20. 오퍼레이터 SampleDn (Library Base): 샘플링 팩터에 따른 이미지 절삭 ( SampleDn 올바르지 않습니다. Parallelism 및 X 샘플링 인수에 따라 최대 너비로 자르기(truncation)만 수행됩니다. 이미지는 최대 출력 너비보다 클 수 없습니다. (7752)

  21. 오퍼레이터 Blob_Analysis_1D (Library Blob): 파라미터 max_object_height_bits 31비트 이하이어야 합니다. 그렇지 않으면 디자인 규칙 검사 중에 오류가 발생합니다. (8880)

  22. 사용자 정의 연산자, 메모리 액세스: 특정 액세스 패턴의 경우, VisualApplets 버전 3.0.6, 3.1, 3.1.1 및 3.1.2에서 사용자 정의 연산자 외부의 메모리 액세스로 인해 데이터 손상이 발생했습니다. 이 문제는 VisualApplets 버전 3.2에서 수정되었습니다.

  23. 오퍼레이터 GPO (플랫폼별 라이브러리): 다음의 경우 GPO 커넥터 pin[N]에 대한 연산자가 VisualApplets 디자인 내에 인스턴스화되지 않은 경우, 해당 커넥터 pin[N]은 전기적 0을 구동합니다. 이 상황을 방지하려면 GPO 사용하지 않는 핀에 대한 연산자를 인스턴스화하고 VCC 연산자. 이 문제는 VA 3.2를 포함한 이전의 모든 VisualApplets 버전에 적용됩니다.

  24. TCL 명령어 CopySelected 및 CutSelected VisualApplets 버전 3.2.0에서 작동하지 않습니다. (9595)

  25. 2GB보다 큰 이미지로 디자인을 시뮬레이션할 경우 VisualApplets가 중단될 수 있습니다. 임시 해결책으로, 시뮬레이션에는 2GB보다 작은 이미지를 사용하고 VisualApplets를 버전 3.3.2 이상으로 업그레이드하십시오. 버전 3.3.2부터는 VisualApplets가 중단되지 않지만, 2GB보다 큰 이미지로 시뮬레이션을 실행하면 오류 메시지가 나타납니다. (240989)