VisualApplets Release 3.1 알려진 문제점#
Vivado 2017.2 또는 Vivado 2017.3이 설치된 PC에서의 Windows 10 Fall Creators 업데이트(버전 1709)
Xilinx Vivado 2017.2 또는 Vivado 2017.3 설치를 정상적으로 복구하려면 Xilinx 지원에서 제공하는 임시 해결 방법(work-around)을 따르십시오(https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html 참조).
-
프로그램 디렉터리(Windows)에 VisualApplets를 사용자 독립적으로 설치하면 액세스 문제가 발생합니다.
-
Xilinx Vivado Tools를 사용하여 applet을 빌드할 때 중요한 경고(빌드 단계 LinkDesign 중)가 발생할 수 있습니다. 이 경고는 Xilinx 툴 체인 내의 문제로 인해 발생합니다. 이 문제는 Xilinx에 알려져 있으며 수정이 진행 중입니다. 그러나 이 문제는 VisualApplets에서 생성된 디자인에 치명적이지 않으므로 경고를 무시해도 됩니다. 예시:
CRITICAL WARNING: [Shape Builder 18-137] Cannot obey LUTNM/HLUTNM constraint for instances …/PART1174 and …/PART1175. Illegal to place instance …/PART1174 on site SLICE_X2Y0. The location site type does not match the instance type. Instance …/PART1174 belongs to a shape with reference instance …/PART1175. Shape elements have relative placement respect to each other. The invalid location might results from a constraint on any of the instance in the shape.. -
파일 이름: *.va 파일 이름 지정 시 ASCII 문자 기반 글꼴만 사용할 수 있습니다. 즉, 아시아, 키릴, 그리스 또는 아랍어 글꼴은 파일 이름으로 지원되지 않습니다.
-
microEnable 5 marathon 및 LightBridge 프레임 그래버용 디자인의 대역폭 대화 상자: 메모리 기반 연산자에 대해 표시되는 값은 신뢰할 수 없습니다. marathon 및 LightBridge 프레임 그래버에 구현된 공유 RAM 개념이 대역폭 분석에 반영되지 않기 때문에 메모리 연산자의 실제 데이터 처리량은 다를 수 있습니다. 연산자가 다른 연산자와 RAM을 공유하는 경우 대역폭 분석에서 이를 감지하지 못하므로 표시되는 값에 반영되지 않습니다.
-
VisualApplets의 처음 시작된 인스턴스만 구성을 저장할 수 있습니다. 나중에 시작된 모든 VisualApplets 인스턴스는 인스턴스가 닫힐 때 폐기되는 임시 구성만 갖습니다. 이는 빌드 설정, 라이브러리 설정, 시스템 설정, 일반 VisualApplets 설정 등에 적용됩니다.
-
계층형 박스(Hierarchical Boxes): 계층형 박스를 사용할 때 특정 상황에서 디자인 규칙 검사(Design Rule Check)에서 "연산자 ABC(계층형 박스)의 입력 XYZ는 NOP 등 O형 연산자에 연결해야 합니다."라는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 그 이유는 계층형 박스 내부에 배치된 일부 M형 연산자가 계층형 박스의 입력 포트에 직접 연결될 수 없기 때문입니다. 이는 일부 특정 M형 연산자에만 해당됩니다. 계층형 박스의 입력 포트와 M형 연산자의 입력 포트 사이에 NOP 연산자를 배치하여 (계층형 박스 내에서) 이 문제를 해결할 수 있습니다.
-
CXP용 SDK: SISO_GenICam 라이브러리에 대한 액세스는 자동으로 생성되지 않으며 사용자가 직접 프로그래밍해야 합니다.
-
microEnable 5 플랫폼용 앱렛을 변경하려면 Firmware flasher 툴(microDiagnostics)을 통해 프레임 그래버에 로드해야 합니다.
-
대역폭 분석은 정확한 값을 표시하지 않으며 추정치일 뿐입니다. 이 기능을 사용할 때는 각별히 주의하고 타겟 하드웨어에서 추가 테스트를 실행하십시오. 커널 연산의 경우 대역폭 계산 시 커널 치수가 고려되지 않습니다.
-
컬러 라이브러리의 연산자는 주의해서 사용해야 합니다. 일부 색상 변환은 사용자가 예상하는 대로 작동하지 않습니다.
- HSI2RGB는 HSL -> RGB로 변환하며,
- RGB2YUV는 RGB->YCbCr로 변환합니다.
- XYZ2LAB은 다음 정의에 따라 상수를 사용합니다: www.easyrgb.com
-
Operator
FIRKernelNxM매개변수인 경우 처리 오류를 유발할 수 있습니다.EdgeHandling이 상수로 설정되어 있고, 열 수가 2*병렬도보다 크며, 커널 열 수가 짝수이고, 병렬도가 1보다 클 때 발생합니다. 이 오류는 이미지의 왼쪽 가장자리에서 확인할 수 있는데, 이 부분에서는 프레임 내 커널 위치에 잘못된 픽셀 데이터가 사용됩니다. -
시뮬레이션 오류가 발생한 후에는 시뮬레이션 조건을 재설정해야 합니다.
-
Trigger operators may cause spikes at the trigger output line during initialization phase when loading the applet onto the frame grabber.
-
운영 체제 Microsoft Windows 8 및 7 32비트/64비트, Microsoft Windows Vista 32비트/64비트, Microsoft Windows XP 64비트에 대한 중요 참고 사항: 사용자 폴더를 대상 폴더로 지정하는 것이 필수적이며 권장됩니다. 또는 모든 액세스 권한이 있는 다른 폴더를 사용할 수도 있습니다.
-
DMA 리소스 인덱스는 0부터 시작하여 연속적으로 번호가 매겨져야 합니다. 이는 DRC에 의해 검사됩니다.
-
오퍼레이터는
ImageBufferMultiRoiDyn입력 이미지가 매우 작을 경우 타이밍 오류를 유발할 수 있습니다. -
오퍼레이터는
ImageSequence빌드 오류(타이밍 오류)를 유발할 수 있습니다. (2422) -
BAYER5x5Linear: 경우에 따라 이 연산자에 대한 VisualApplets의 리소스 예측이 (대화상자 FPGA 리소스 사용량)은(는) Place & Route 후 Xilinx 툴에 표시되는 추정치와 다를 수 있습니다. (6426) -
DynamicROI: 특정 조건에서 연산자DynamicROI가 잘못된 라인 길이를 출력합니다(출력 라인 길이가 병렬 단어 하나만큼 잘못 확장됨). 이 오류는 다음 세 가지 조건을 모두 충족하는 경우에만 발생합니다.- Parallelism이 2의 거듭제곱이 아니거나,
- Xoffset이 Parallelism으로 나누어떨어지거나,
- Xlength가 Parallelism으로 나누어떨어집니다.
이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 연산자
DynamicROI정상적으로 작동합니다. 이 결함은 FPGA 구현에서 발생합니다. 시뮬레이션에서는 올바른 operator 동작이 시뮬레이션됩니다. (7722) -
The
SampleDnoperator는 2로 나누어 떨어지는 샘플링 팩터와 1보다 큰 Parallelism을 함께 사용할 때 손상된 이미지를 생성합니다. -
커스텀 operator, 메모리 액세스: 특정 액세스 패턴의 경우, VisualApplets 버전 3.0.6, 3.1, 3.1.1 및 3.1.2에서 커스텀 operator 외부의 메모리 액세스로 인해 데이터 손상이 발생했습니다. 이 문제는 VisualApplets 버전 3.2에서 수정되었습니다.
-
2GB보다 큰 이미지로 디자인을 시뮬레이션할 때 VisualApplets가 중단될 수 있습니다. 해결 방법으로 시뮬레이션에 2GB보다 작은 이미지를 사용하고 VisualApplets를 버전 3.3.2 이상으로 업그레이드하십시오. 버전 3.3.2부터는 VisualApplets가 더 이상 중단되지 않지만, 2GB보다 큰 이미지로 시뮬레이션을 실행하면 오류 메시지가 나타납니다. (240989)