콘텐츠로 건너뛰기

Firmware Versions and Runtime Requirements VisualApplets 3.4.0#

VisualApplets 3.4.0으로 설계된 애플릿을 사용하려면 대상 시스템에 최소 런타임 버전 이상(아래 지정된 대로)이 설치되어 있어야 합니다.

최신 VisualApplets 기능을 사용하려면 대상 시스템에 최신 런타임 버전이 설치되어 있는지 확인하십시오.

특정 기능이 지원되기 시작한 시점에 대한 정보는 이전 VisualApplets 버전의 릴리스 노트 및 Framegrabber SDK 릴리스 노트를 확인하십시오.

microEnable 6: VisualApplets 3.4.0은 microEnable 6 applet에 다음 펌웨어 버전을 포함합니다:

  • microEnable 6 imaFlex CXP-12 Quad: 2.1 (최소 Framegrabber SDK 버전: 5.11.1)

microEnable 5 and LightBridge: VisualApplets 3.4.0은 microEnable 5 및 LightBridge applet에 다음 펌웨어 버전을 포함합니다:

  • microEnable 5 marathon VCLx: 1.4 (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable 5 marathon VCX-QP: 1.7 (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable 5 marathon VCL: 1.11 (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable 5 marathon VF2a: 2.8 (최소 런타임: 5.7)
  • LightBridge 2 VCLa: 1.11 (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6Da: 2.11 (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCLa: 1.6 (최소 런타임: 5.7)

microEnable IV: VisualApplets 3.4.0으로 개발된 디자인은 mE IV frame grabber에서 다음 펌웨어 버전(또는 그 이상)과 함께 사용해야 합니다:

  • microEnable IV VD1-CLa: 1.4d (hex) (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable IV VD4-CLa: 1.35 (hex) (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable IV VD4-PoCLa: 1.35 (hex) (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable IV VQ4-GEa: 1.8b (hex) (최소 런타임: 5.7)
  • microEnable IV VQ4-GPoEa: 1.8b (hex) (최소 런타임: 5.7)

  1. 이 하드웨어는 단종되었습니다. 단종에 대한 자세한 내용은 Basler 웹사이트 - 단종된 액세서리를 참조하십시오. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩