콘텐츠로 건너뛰기

펌웨어 버전 및 실행 환경 요구 사항 VisualApplets 3.1.1#

VisualApplets 3.1.1로 설계된 앱릿을 사용하려면 타겟 시스템에 최소 런타임 버전 이상(아래 명시된 대로)이 설치되어 있어야 합니다.

최신 VisualApplets 기능을 사용하려면 대상 시스템에 최신 런타임 버전이 설치되어 있는지 확인하십시오.

특정 기능이 지원되기 시작한 시점에 대한 정보는 이전 VisualApplets 버전의 릴리스 노트 및 Framegrabber SDK 릴리스 노트를 확인하십시오.

microEnable 5 및 LightBridge: microEnable 5 및 LightBridge 애플릿에서, VisualApplets 3.1.1은 다음 펌웨어 버전을 포함하고 있습니다:

  • microEnable 5 marathon VCLx: 1.1 (최소 런타임: 5.6)
  • LightBridge 2 VCL: 1.8 (최소 런타임: 5.5.1)
  • microEnable 5 marathon VCX-QP: 1.3 (최소 런타임: 5.5)
  • microEnable 5 marathon VF2: 2.4 (최소 런타임: 5.4.2)
  • microEnable 5 marathon VCL: 1.8 (최소 런타임: 5.4.1)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D: 2.11 (최소 런타임: 5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL: 1.6 (최소 런타임: 5.4.0)

microEnable IV: ‘ VisualApplets ’ 3.1.1 버전으로 개발된 설계는 mE IV 프레임 그래버에서 다음 펌웨어 버전(또는 그 이상)과 함께 사용해야 합니다:

  • microEnable IV VD1-CL: 1.4d (hex) (최소 런타임: 5.2.1)
  • microEnable IV VD4-CL: 1.35 (hex) (최소 런타임: 5.4.1)
  • microEnable IV VD4-PoCL: 1.35 (hex) (최소 런타임: 5.4.1)
  • microEnable IV VQ4-GE: 1.8b (hex) (최소 런타임: 5.4.1a)
  • microEnable IV VQ4-GPoE: 1.8b (hex) (최소 런타임: 5.4.1a)

  1. 애블릿에 펌웨어를 통한 액션 커맨드 트리거가 포함된 경우, 런타임 버전 5.4.3 이상이 필요합니다. ↩↩