콘텐츠로 바로 가기

VisualApplets 3.0 펌웨어 버전 및 런타임 요구 사항#

VisualApplets 3.0으로 설계된 앱릿을 사용하려면 대상 시스템에 지정된 최소 런타임 버전 이상이 설치되어 있어야 합니다.

microEnable 5 및 LightBridge: microEnable 5 및 LightBridge 애플릿에서 VisualApplets 3.0은 다음 펌웨어 버전을 포함합니다.

  • LightBridge VCL: 1.1 (최소 런타임: 5.4.0)
  • microEnable 5 marathon VCL: 1.1 (최소 런타임: 5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D: 2.8 (최소 런타임: 5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6B: 2.9 (최소 런타임: 5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL: 1.3 (최소 런타임: 5.4.0)

microEnable IV: VisualApplets 3.0으로 개발된 디자인은 mE IV 프레임 그래버에서 다음 펌웨어 버전(또는 그 이상)과 함께 사용해야 합니다.

  • microEnable IV VD1-CL: 1.4d (hex) (최소 런타임: 5.2.1)
  • microEnable IV VD4-CL: 1.34 (hex) (최소 런타임: 5.4.1)
  • microEnable IV VD4-PoCL: 1.34 (hex) (최소 런타임: 5.4.1)
  • microEnable IV VQ4-GE: 1.89(hex)(최소 런타임: 5.4.1a)
  • microEnable IV VQ4-GPoE: 1.89(hex)(최소 런타임: 5.4.1a)

  1. 애플릿에 펌웨어를 통한 액션 명령 트리거가 포함된 경우, 런타임 버전 5.4.3 이상이 필요합니다. ↩↩