VisualApplets 3.5.0 변경 사항 및 수정된 문제#
Operators#
Hardware Platform Library#
- 이 문제가 수정되기 전에는, 다음이 포함된 디자인을 빌드할 때
CXPCameraMultiTapnetlist synthesis engine이 다음으로 설정된 오퍼레이터 Enhanced, 카메라 검색에 실패했습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 313179) - 이 문제를 해결하기 전에는,
CxpTxTrigger오퍼레이터가 1~5 클록 사이클 길이에 불과한 트리거 펄스를 처리할 수 없었습니다. 작은 트리거 펄스가 누락되었을 수 있습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 306596)
Memory Library#
- VisualApplets 버전 3.4.0 및 3.4.1로 빌드된 앱릿에서는 런타임 중에 동적 파라미터 XOffset 및 XLength를 수정할 수 없었습니다.
LineMemory이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 312662)
Parameters Library#
- 이 문제를 수정하기 전에는 파라미터의 모든 공백이
WriteAction및ReadAction제거되었습니다. 이로 인해 공백 문자가 포함된 파라미터 이름을 지정할 때 오류가 발생했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 307409) - 이 문제를 수정하기 전에는, 다음 라이브러리의 모듈을 삭제할 때 Parameters 사용된
DisplayName해당 파라미터를 표시하는 계층적 박스 요소의 파라미터 목록이 불완전해지는 현상이 발생할 수 있었습니다. 이로 인해 때때로 VisualApplets가 비정상 종료되기도 했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 310698)
Synchronization Library#
- 구현이
PixelReplicator오퍼레이터가 개선되어 빌드 중 타이밍 클로저(timing-closure)가 더욱 원활해졌습니다. (티켓 ID: 308592)
GUI#
- FPGA Resource Estimation 대화 상자에 이제 Ultra RAM 사용량도 표시됩니다. (티켓 ID: 303612)
시뮬레이션#
- 이 문제를 수정하기 전에는, Simulation Source Viewer의 Line Histogram 수평 축이 링크 Bit Width가 로드된 이미지 파일의 Bit Width보다 작을 수 있다는 사실을 고려하지 않았습니다. 또한 히스토그램은 이미지의 자르기 직사각형 내 콘텐츠만이 아니라 뷰어에 표시된 전체 이미지에 대해 생성되었습니다. 이 문제가 수정되어 이제 히스토그램이 링크에 전달되는 이미지를 더욱 정확하게 반영합니다. (티켓 ID: 307268)
- 이 문제를 수정하기 전에는, 관찰된 링크의 속성이 변경되었을 때 Simulation Probe 뷰어의 히스토그램 데이터가 올바르게 재설정되지 않았습니다. 이로 인해 단일 단계를 시뮬레이션한 후 오래된 히스토그램 데이터가 표시될 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 310896)
imaFlex 플랫폼용 향상된 Netlist Synthesis Engine#
- 향상된 넷리스트 합성 엔진으로 디자인을 빌드할 때의 빌드 시간이 단축되었습니다. (티켓 ID: 298929)
- 이제 커스텀 오퍼레이터가 향상된 넷리스트 합성 엔진을 사용하여 앱릿을 빌드하기 위한 메모리 인터페이스를 지원합니다. (티켓 ID: 291352)
기타#
- 이 문제를 수정하기 전에는 여러 개의 VisualApplets 인스턴스를 열었을 때 빌드 설정 구성이 첫 번째 인스턴스에만 읽기 전용으로 적용되고 나머지 인스턴스에서는 기본 빌드 페이지만 사용되는 문제가 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 309983)
- 이 문제를 수정하기 전에는 편집할 때 사용되는 GenICam 편집기의 유효한 경로가
ReadAction또는WriteAction오퍼레이터의Translate파라미터가 편집기에서 빨간색 밑줄로 인해 잘못 유효하지 않은 것으로 표시될 수 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. 이제 실제로 유효하지 않은 입력에만 빨간색 밑줄이 표시됩니다. (티켓 ID: 301278) - 이 문제를 수정하기 전에는 자동 업데이트 알림이 작동하지 않았습니다. 즉, 새로운 버전의 VisualApplets를 사용할 수 있게 되었을 때 자동으로 알림을 받을 수 없었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. 이제 자동 업데이트 알림이 정상적으로 작동합니다. (티켓 ID: 311264)
- imaFlex CXP-12 Quad 플랫폼의 기본 빌드 설정이 변경되어 타이밍에 민감한(timing-critical) 디자인 빌드 성능이 향상되었습니다. (티켓 ID: 313401)