VisualApplets 3.4.0 변경 사항 및 수정된 문제#
GUI#
- 다이어그램 창의 확대/축소 처리 기능이 개선되었습니다. 이제 현재 줌 배율이 표시됩니다. 이제 10%에서 400% 사이의 범위로 확대/축소할 수 있으며, 줌 배율은 Windows의 일반적인 Scaling 배율에 최적화되었습니다. (티켓 ID: 259340)
- Windows Scaling 설정에 따른 GUI의 Scaling이 개선되었습니다. (티켓 ID: 263708)
- 주석 상자의 이미지 처리 기능이 확장되었습니다. 이제 드래그 앤 드롭이나 크기 대화 상자를 통해 주석 상자의 이미지 크기를 조절할 수 있습니다. (티켓 ID: 255697)
- GUI 프레임워크가 Qt 6.5.2로 업데이트되었습니다.
Operators#
Accumulator Library#
Histogram 오퍼레이터#
- 이 문제가 해결되기 전에는
Histogramoperator로 인해 디자인 규칙 검사 2에서 내부 오류가 발생하는 경우가 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 215194)
Base Library#
SelectROI 오퍼레이터#
- 이 문제를 해결하기 전에는 드문 경우로 출력 이미지의 첫 번째 줄이 비어 있거나 마지막 줄이 누락되는 현상이 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 287999)
Color Library#
WhiteBalance 오퍼레이터#
- 문서가 수정되었습니다. Supported Link Format 섹션의 값이 수정되었습니다. (티켓 ID: 215229)
Parameters Library#
- 이 문제가 수정되기 전에는 Parameters 라이브러리의 operator에서 참조하는 파라미터가 포함된 모듈을 삭제하거나 이름을 변경할 때 VisualApplets가 중단될 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 265970 및 265828)
LinkParamTranslator 오퍼레이터#
- 이 문제가 해결되기 전에는
LinkParamTranslatoroperator로 인해 디자인 파라미터를 변경해도 해결되지 않는 DRC 오류가 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 249298) - 이 문제가 해결되기 전에는, 유효하지 않은 값을
WriteActionparameter에서 operator가 오류를 표시하지 않던 문제가 해결되었습니다. 이제 operator와WriteAction다음 항목의 파라미터 필드: Module Properties 뷰에서 이 파라미터에 유효하지 않은 값을 입력하면 빨간색으로 표시됩니다. (티켓 ID: 265445) - 이 문제를 해결하기 전에는 다음을 사용할 때:
LinkParamTranslatoroperator의 경우 링크 파라미터를 올바르게 전파하기 위해 여러 번의 DRC 실행이 필요할 수 있었습니다. 이 상황은 링크 파라미터 변경이 다른 링크 파라미터의 변경을 유발할 때 발생했습니다(예:MaxImageWidthwas adapted automatically after you have changed the parallelism). This has been fixed. (Ticket ID: 265987) - 이 문제를 해결하기 전에는 다음과 같은 유효하지 않은 값을 쓸 때:
Color Flavor또는Color Format링크 Property를 통해LinkParamTranslatoroperator에서 VisualApplets가 간헐적으로 중단되는 현상이 발생했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 292299)
FloatParamTranslator 오퍼레이터#
- 이 문제가 해결되기 전에는,
FloatParamTranslator및FloatValueoperators incrementing and decrementing a value via the spin box arrows sometimes resulted in the value jumping to the maximum value. This has been fixed, the increment now properly takes into account the defined range and step size. (Ticket ID: 270215) - 범위 증가분의 오류 처리가 개선되었습니다. 이전에는 부동 소수점 모듈 파라미터로 범위 증가분을 정의할 경우 표시되지 않는 충돌이 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. 이제 범위 증가분과의 충돌이 툴팁이 있는 경고로 표시되며, DRC1에도 충돌이 나타납니다. (티켓 ID: 271807)
Synchronization Library#
SYNC 오퍼레이터#
- 이 문제를 해결하기 전에는 다음 항목이 적용될 때:
SYNCoperator가 다음 환경에서 구성되었습니다:SyncToMin모드에서는 모든 입력 프레임이 완료될 때까지 출력 프레임이 종료되지 않았습니다. 이 문제가 해결되었습니다. 이제 입력 포트 중 하나가 프레임 종료를 수신한 후에만 operator가 프레임 종료를 출력합니다. (티켓 ID: 209386)
사용자 라이브러리#
JPEG_Color User Library#
- 다음 요소가 수정되었습니다:
JPEG_Colorlibrary. 이 수정으로 수직 방향의 이미지 Quality 손실이 해결되었습니다. 이 솔루션은 VisualApplets 3.3.2용 2301 업데이트에 이미 포함되어 있었습니다. (티켓 ID: 256723)
Tcl#
- 이제 Tcl 내보내기 및 가져오기가 사용 가능한 모든 항목을 지원합니다.
Color Flavorvalues in the link properties. Before, export and import of Tcl scripts couldn't handle theColor FlavorvaluesLAB,XYZ,HSL,HSV, 또는YCrCb올바르게 지원합니다. (티켓 ID: 258727) - 이 문제를 해결하기 전에는 유니코드 문자가 포함된 일부 텍스트 필드가 Tcl 내보내기 시 Tcl에 올바르게 기록되지 않았습니다. 이로 인해 Tcl에서 디자인을 가져올 때 가져온 후 텍스트가 변경되어 문제가 발생했습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 255019)
- 이 문제가 해결되기 전에는 Vivado 감지 시간이 너무 오래 걸려 Tcl 콘솔로 디자인을 빌드할 때 오류와 함께 중단되는 경우가 있었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 272098)
- InstUserLibOperator Tcl 명령이 이제 사용자 라이브러리 요소를 수동으로 인스턴스화하는 것과 같이 작동합니다. 이전에는 Tcl InstUserLibOperator 명령으로 디자인을 인스턴스화할 때 GUI에 오류 표시기가 표시되다가 디자인 규칙 검사 1 후에 사라지는 경우가 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 280260)
- 이 문제가 수정되기 전에는 Drc Tcl 명령이 디자인 규칙 검사에서 경고만 보고했는데도 오류를 반환하는 경우가 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 284291)
- 이 문제가 수정되기 전에는 특정 Vivado 버전의 Tcl 배치 모드에서 디자인을 빌드하거나 Windows 11에서 실행할 때 Xilinx 도구 오류로 인해 Precondition Check가 응답하지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 VisualApplets가 이 상황을 감지하고 빌드 흐름을 계속 진행합니다. (티켓 ID: 290581)
기타#
- applet이 더 빠르게 로드되도록 VisualApplets 런타임 컴포넌트가 개선되었습니다. (티켓 ID: 241826)
- 시뮬레이션할 때:
JPEG_Encoderoperator에서 이제 인코딩된 데이터의 최대 출력 크기에 도달하여 추가 출력 데이터가 잘릴 때 경고 메시지가 생성됩니다. (티켓 ID: 248308) - Link Property 대화상자에서, 최대 이미지 높이 및 최대 이미지 width 필드는 신호에 의미가 없으므로 SIGNAL 링크에 대해 비활성화되었습니다. (티켓 ID: 236459)
- 이 문제가 수정되기 전에는 이미지가 선택되었을 때 Image Histogram 뷰에 시뮬레이션 프로브의 이전 이미지 히스토그램이 표시되었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. Image Historgram은 이제 항상 현재 선택된 이미지의 히스토그램을 표시합니다. (티켓 ID: 264369)
- ImageMagick 라이브러리가 업데이트되었습니다. 이전 버전에서는 *.tif 형식의 작은 이미지를 로드할 때 작동하지 않고 오류 메시지 Image Magick library: Image format is not supported. Error code: -70002가 표시되는 문제가 발생할 수 있었습니다. (티켓 ID: 265278)
- 예를 들어 System Settings에서 경로를 정의할 때 열리는 Select Folder 대화상자가 개선되었습니다. 이전에는 일부 VisualApplets 설치의 경우 표시된 폴더 구조에 시스템 디렉토리의 작은 하위 집합만 표시되었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 282851)
- Vivado 2023.1 이후 버전의 Vivado 버전 감지 기능이 수정되었습니다. 이전에는 Vivado가 올바르게 설치된 것이 감지되었음에도 버전 정보를 찾을 수 없었습니다. (티켓 ID: 285232)
- 일부 Vivado 빌드 환경 설치의 경우 사전 조건 검사가 Error checking FPGA software 오류 메시지와 함께 종료되었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 291935)
- DRC2 중 FPGA 리소스 예측 기능이 수정되었습니다. 이 문제가 해결되기 전에는 다음과 같은 일부 operator의 경우
FIRkernelNxM,IF및DynamicROI필요한 리소스가 과소평가되었습니다. (티켓 ID: 293050) - 이 문제가 해결되기 전에는 VisualApplets 설치 중에 단 하나의 하드웨어 플랫폼만 선택했을 때 설치가 불완전하여 이 VisualApplets 설치로 앱를 빌드할 수 없었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (티켓 ID: 295891)