VisualApplets 3.3.1의 변경 사항 및 수정된 문제
Operators
Library Base
Operator CastKernel
- 이 문제가 수정되기 전에는, 입력 링크 매개변수를 변경할 때
CastKernel operator가 출력 링크 형식을 조정하여 해결할 수 없는 잘못된 상태로 빠질 수 있었습니다. 또한 오류가 출력 링크 대신 입력 링크에 대해 보고되었기 때문에 오류 알림이 혼란스러웠습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 operator는 모든 입력 링크 형식을 허용하고 출력 Parallelism을 자동으로 조정합니다. 출력 링크에서 부적절한 커널 구성으로 인해 발생한 형식 오류는 출력 링크에 보고됩니다. (티켓 ID: 215077 및 229912)
Library Filter
Operator FIRkernelNxM
The 문서가 operator용 FIRkernelNxM 이(가) 개선되었으며 이제 에지 처리에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 또한 대기 시간 계산이 업데이트되었습니다. (티켓 ID: 215181 및 217961)
Memory Library
- 포함된 디자인을 변환할 때
RamLUT 또는 FrameBufferRandomRead operator를 메모리 레이아웃이 다른 하드웨어 플랫폼으로 변환할 때 모듈의 내부 매개변수와 관련된 오류가 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 224018 및 8708)
Operator CLHSSingleCamera
- 이 문제가 수정되기 전에는, 플랫폼 mE5-MA-VF2용 디자인에서 카메라 operator
CLHSSingleCamera 을(를) 사용할 때 넷리스트 생성 중에 오류가 발생했습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 229896)
Library Synchronization
Operator AppendImage
- Operator
AppendImage 입력 이미지의 맨 위쪽 라인이 맨 아래쪽 라인보다 짧을 경우 2D 입력을 1D 출력으로 변환할 때 시뮬레이션에서 올바르게 작동하지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 223684)
Operator AppendLine
- 이 문제가 수정되기 전에는, 런타임에 1D 모드에서 operator
AppendLine 을(를) 사용할 때 매개변수의 매개변수 범위 AppendNumber 가 잘못 계산되었습니다. 그 결과 일부 경우에 동적 매개변수 AppendNumber 가 런타임에 제대로 작동하지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 236171)
Operator InsertImage
- 이 문제가 수정되기 전에는, 일부 경우에 operator의 입력에서 최대 이미지 높이 또는 너비의 변경 사항이
InsertImage 출력에 즉시 반영되지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 233202)
시뮬레이션
- 이 문제가 수정되기 전에는, Simulation Source Viewer에서 디스플레이를 Signed(으)로 변경할 때 디스플레이가 현재 이미지에서만 변경되고, Sequence Viewer나 디자인에 있는 시뮬레이션 소스의 미니어처 디스플레이에서는 변경되지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 207731)
- 이 문제가 수정되기 전에는, 처리 파이프라인 시뮬레이션에서 데이터가 1D에서 0D로 변환되는 일부 디자인이 1D 시뮬레이션을 위한 새로운 라인 단위 모드를 사용할 때 더 이상 작동하지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 218377)
- Simulation Probe Viewer의 Image Histogram에서 발생한 문제 수정: 이 문제가 수정되기 전에는, signed 모드가 선택되었을 때 단일 시뮬레이션 단계를 수행한 후 일부 경우에 Histogram Statistics에 잘못된 값이 표시되었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 218694)
- 이 문제가 수정되기 전에는, 빈 시뮬레이션 프로브에서 Line Profile이 열려 있고 특정 뷰 속성(예: Signed 체크박스)이 변경될 때 VisualApplets가 중단되었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 220074)
- 이 문제가 수정되기 전에는, 시뮬레이션 중에 Simulation Probe Viewer가 열려 있고 Line Profile이 표시될 때 VisualApplets가 중단되었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 220296)
- 연산자의 1D 시뮬레이션과 관련된 문제가 수정되었습니다.
SYNC: 이 문제가 수정되기 전에는 라인별 시뮬레이션을 사용하지 않을 때, 시뮬레이션된 이미지 높이가 입력 링크의 최대 이미지 높이와 일치하지 않으면 연산자가 SYNC 오류와 함께 시뮬레이션을 종료했습니다 I000. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 226041)
문서
Embedded VisualApplets (eVA)
- 이 문제가 수정되기 전에는 embedded VisualApplets로 디자인을 빌드할 때 빌드 오류가 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 233158)
기타
- Xilinx ISE 툴체인에서는 넷리스트 이름이 255자로 제한됩니다. 이로 인해 깊은 계층 구조를 가진 디자인을 빌드할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 이제 이 제한을 초과하면 DRC2에서 오류 메시지가 표시됩니다. (티켓 ID: 209388)
- 폴더에 VisualApplets와 함께 제공되는 Test Images
\<VA_install_folder>/Testimages 에 일반적인 이미지 처리 작업용 샘플이 추가되었습니다. (티켓 ID: 214792) - 이 문제가 수정되기 전에는 microEnable 5 VF2 플랫폼용 디자인을 빌드할 때 "Netlist generation failed due to an internal exception. Reason: general error"라는 오류 메시지가 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 221608)
- 이제 VisualApplets의 Help > About 대화 상자에서 버전 정보를 선택하고 클립보드에 복사할 수 있습니다. VisualApplets 관련 문제를 보고할 때 이 기능을 사용하여 버전 정보를 제공해 주시기 바랍니다. (티켓 ID: 229899)
- 이 문제가 수정되기 전에는 계층형 상자를 사용자 라이브러리 요소로 변환할 때 주변 디자인에 해당 계층형 상자에 대한 매개변수 참조가 포함되어 있으면 변환된 상자에 빨간색 오류 표시가 나타났습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (티켓 ID: 230420)
- 애플릿용 SDK 예제의 생성 프로세스가 업데이트되었습니다. 이제 생성된 프로젝트 파일은 Visual Studio 2010 이상과 호환됩니다. (티켓 ID: 234918)