VisualApplets 3.2.1 변경 사항 및 수정된 문제#
Tcl (Expert Feature)#
- 스크립팅 명령어
CopySelected및CutSelected클립보드에 어떤 콘텐츠도 복사되지 않던 문제가 수정되었습니다. (9595) - 이제 모든 상황에서 Tcl 창에서 텍스트를 복사할 수 있습니다. 이전 버전에서는 operator나 링크가 선택된 경우 복사가 작동하지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (9455)
RamLU 시뮬레이션#
- 이전 버전에서는 RamLUT 오퍼레이터 시뮬레이션 시 메모리 누수가 발생했습니다. 시뮬레이션 중 발생하던 이 메모리 누수 문제가 수정되었습니다. (9635)
Blob_Analysis_2D 시뮬레이션#
- 특정 이미지 콘텐츠로 인해 시뮬레이션 중에 충돌이 발생했습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (9642)
RemovePixel 시뮬레이션#
- Operator RemovePixel로 인해 시뮬레이션 중 VisualApplets가 충돌할 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (6707)
ImageTimingGenerator 시뮬레이션#
- ImageTimingGenerator 오퍼레이터로 인해 0D 또는 1D 모드에서 시뮬레이션 중 VisualApplets가 중단될 수 있던 문제가 수정되었습니다. (9633)
PixelToSignal 시뮬레이션#
- 시뮬레이션 중에 PixelToSignal 모듈을 사용하는 디자인의 경우, 데이터 흐름 동기화 시뮬레이션이 활성화된 경우(기본값) 간헐적으로 처리가 조기에 중단되는 현상이 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (9622)
PixelToImage 시뮬레이션#
- 시뮬레이션에서 PixelToImage 모듈을 사용하는 디자인의 경우, 데이터 흐름 동기화 시뮬레이션이 활성화된 상태에서 (기본값) 경우에 따라 처리가 조기에 중단되는 현상이 발생할 수 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. (9622)
- PixelToImage는 이제 Sample 포트의 들어오는 각 픽셀에 대해 0 픽셀을 출력하는 간단한 시뮬레이션 모델을 사용합니다.
Operators#
ImageFifo#
- 오퍼레이터
ImageFifo이제 지정된 파라미터 설정이 사용 가능한 FPGA Memory 리소스를 초과할 때 이를 감지합니다. 연산자가 이제 관련 오류 메시지를 트리거합니다. (8875)
JPEG_Encoder#
- JPEG_Encoder 연산자는 이제 중단할 수 없는 소스와 함께 사용할 수도 있습니다. 이와 관련하여 새 파라미터
InfiniteSource오버플로 관리 기능이 구현되었습니다. 중지할 수 없는 소스와 함께 오퍼레이터를 사용하려면 다음 파라미터를 설정해야 합니다. InfiniteSource (으)로 Enabled.
기타#
신규 플랫폼을 위한 디자인 변환#
- 특정 조건에서 디자인을 다른 플랫폼으로 변환하지 못하여 손상된 디자인 파일이 발생하는 문제가 해결되었습니다. (9626)
VCL/VCLx 플랫폼: 클록 관리 배치 제약 조건#
- VCL/VCLx 플랫폼의 CameraLink 인터페이스에 클럭 관리 배치 제약 조건이 누락되었습니다. 대부분의 디자인에서 Vivado는 해당 IO 핀 위치 덕분에 여전히 올바른 위치에 관련 클럭 관리자를 배치했습니다. 그러나 알 수 없는 상황으로 인해 Vivado가 잘못된 배치를 생성하여 Place & Route 빌드 단계에서 오류가 발생하는 경우가 발생할 수 있었습니다. CameraLink 클럭 관리자의 이제 배치가 수정되었으므로 이 문제가 다시는 발생하지 않습니다. (9648)
SDK Generator#
- 64비트 정수 필드 파라미터의 쓰기 및 읽기를 위한 적절한 코드가 생성되지 않았습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (9653)
설정된 FPGA Clock Frequency 가시성#
- 현재 FPGA 클럭 설정(mE5 디자인용)의 가시성이 향상되었습니다. 또한 클럭 주파수를 매우 높게 설정하면 타이밍 제약 조건을 충족할 수 없어 빌드 흐름이 실패할 수 있으므로 클럭 주파수가 매우 높은 값으로 설정될 때 경고 메시지가 발생합니다. 높은 클럭 설정으로 빌드 흐름이 성공할지 여부는 VisualApplets 디자인의 내용에 크게 좌우됩니다. (8513)\
DRC 로그 및 빌드 로그를 파일로 저장#
- "DRC Log" 및 "Build Log" 창의 내용을 *.txt 파일로 저장할 수 있습니다. 이 기능이 올바르게 작동하지 않았으나 이제 수정되었습니다. (9404)
열린 Properties 대화 상자의 즉시 업데이트#
- HBox 모듈의 기준 파라미터가 변경될 때: 해당 Properties 대화 상자에서 Apply 버튼을 클릭하는 즉시 열려 있는 모든 오퍼레이터 Properties 대화 상자가 업데이트됩니다. (9646)
메타데이터 매개변수의 빈 매개변수 값#
- 메타데이터 파라미터에서 이제 빈 파라미터 값이 허용됩니다. 경고가 표시되지 않습니다. (4882)
RGB2HSI 오퍼레이터 - 문서#
- 연산자 RGB2HSI에 대한 문서에는 이제 연산자가 실제로 수행하는 색 공간 변환 이름이 명시되어 있습니다. 이 연산자는 RGB to HSI(Hue Saturation Intensity)나 RGB to HSV(Hue Saturation Value)가 아니라 RGB to HSL(Hue Saturation Luminance) 색 공간 변환을 구현합니다.
Crash Reporter#
- VisualApplets 충돌을 보고하기 위한 수단이 추가되었습니다. (8892)