콘텐츠로 건너뛰기

VisualApplets 3.1.2 변경 사항 및 수정된 문제#

Library Parameters#

  • Parameters 라이브러리의 모듈이 파라미터 참조를 생성하는 특정 상황에서, 디자인을 닫거나 특정 모듈을 삭제할 때 VisualApplets가 중단되던 문제가 수정되었습니다. (9025)
  • 특정 상황에서 Parameters 라이브러리의 오퍼레이터가 파라미터가 유효하지 않은 상태가 된 것을 감지하지 못하던 문제가 수정되었습니다. 특히, 모듈 이름을 변경한 후 해당 모듈의 파라미터에 대한 참조가 손실된 것을 감지하지 못했던 문제가 해결되었습니다. (8970)
  • Parameters 라이브러리의 오퍼레이터에서 공백 문자가 포함된 열거형 이름 처리가 수정되었습니다. (8446)
  • 파라미터 변환(parameter-translation) 오퍼레이터에서 쓰기 대상(write targets)이 충분히 검증되지 않아 유효하지 않은 쓰기 대상을 정의할 수 있던 문제가 수정되었습니다. (8279)

SDK Code Generation#

  • 생성된 코드가 최신 런타임 API 버전으로 컴파일되도록 SDK 코드 생성이 업데이트되었습니다. (8841)
  • 비활성 파라미터(예: 파라미터)를 포함하는 operator에 대한 SDK 코드 생성 FvalMode (PoCL 호환 신호의 안정성을 확인하기 위해 VisualApplets 3.0.2에서 1.8초로 도입됨) 이제 파라미터의 새로운 값으로도 반영됩니다 MediumGrayCamera VALT_LINE1D 모드로 작동할 때의 문제가 수정되었습니다. (8843)

Default Design Clock#

  • 디자인에 대해 클록 속도의 기본값이 아닌 값이 사용된 경우, 디자인을 닫고 새 디자인을 만들 때 이 값이 유지되는 경우가 있었습니다. 새 디자인을 만들 때 선택한 플랫폼의 기본값으로 클록 속도가 재설정되도록 이 문제가 해결되었습니다. (8514)

VA TCL Export#

  • 계층 수준 내에서 operator가 폐쇄 루프를 형성할 때 디자인을 스크립트로 내보내기가 작동하지 않는 문제가 해결되었습니다. (8873)