콘텐츠로 건너뛰기

VisualApplets 3.1.1의 변경 사항 및 해결된 문제#

Operators#

ImageInjector 및 CofficientBuffer#

  • 부적절한 내용이 포함된 파일에서 이미지 데이터를 다음의 인스턴스로 로드하려고 할 때 이제 “Invalid file data” 오류 메시지가 표시됩니다. CoefficentBuffer 또는 ImageInjector 이전 버전에서는 오해의 소지가 있는 "Invalid filename" 메시지가 표시되었습니다. 해결됨. (8536).

Parameters Library:#

  • 수식에서 PI() 및 E()에 대한 지원이 추가되었습니다. (8711)
  • 수식의 오류 알림이 개선되었습니다. (8798)
  • 이제 수식의 함수에 예상되는 수의 매개변수가 없을 때 VisualApplets가 안정적으로 유지됩니다. 이전 버전에서는 수식의 함수에 올바른 수의 매개변수가 없으면 VisualApplets가 중단될 수 있었습니다. 해결됨. (8628)
  • Parameters 라이브러리 연산자의 매개변수를 참조하는 자동으로 삽입된 매개변수가 포함된 계층적 상자를 이름 변경하거나 삭제할 때 발생하던 안정성 문제가 해결되었습니다. (8449)

Custom Operators#

  • 예상대로 표시되는 Operator 아이콘

    • 이제 Operator 아이콘의 파일 이름이 무엇이든 상관없습니다. 이전 버전에서는 커스텀 연산자를 생성할 때 아이콘 파일 이름이 연산자의 이름과 일치하는 경우에만 Operator 아이콘이 올바르게 표시되었습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (8639)

설치#

  • 설치 폴더 자유 선택 가능

    • VisualApplets를 설치하는 동안 항상 설치 폴더를 선택할 수 있습니다. 버전 3.1에서는 업데이트 기능을 먼저 수락한 경우 설치 폴더를 선택할 수 없었습니다. 해결됨. (8581)

License Manager#

  • 이전 버전에서는 일부 VisualApplets 설치 시 해결되지 않은 동적 링크 라이브러리로 인해 LicenseManager.exe 도구가 시작되지 않았습니다. 이 문제가 해결되었습니다. (8769)

빌드#

  • 타이밍 제약 조건을 충족하기 위한 새로운 옵션

    • 넷리스트 생성을 위한 대체 스타일을 선택하는 메커니즘이 추가되었습니다. 설계를 빌드할 때 타이밍 제약 조건을 충족하지 못하는 경우 환경 변수 VA_NETLIST_STYLE=2를 정의하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 그러면 VisualApplets가 대체 명명 체계로 FPGA 넷리스트를 생성하여, 경우에 따라 Xilinx 툴 플로우가 FPGA에서 로직을 더 잘 분배하도록 도울 수 있습니다. (8431)

GUI#

  • 확대/축소된 디스플레이에서의 Operator 선택

    • 디스플레이 Scaling이 125% 이상(노트북의 일반적인 Scaling)으로 설정된 경우에도 목록 보기 모드일 때 연산자 도구 상자에서 마우스로 연산자를 선택하는 기능이 이제 정상적으로 작동합니다. (8523)

Simulation Behavior#

  • Operator SplitImage:

    • 이제 ImageHeight 매개변수가 1로 설정된 경우 시뮬레이션에서도 가변 라인 길이가 지원됩니다.

Windows 10 시작 메뉴 항목#

  • Windows 10의 Start Menu에서 VisualApplets 설치 구성 요소 항목의 이름이 이제 명확하게 지정되었습니다. 이전 버전에서는 VisualApplets가 Basler 런타임 소프트웨어와 함께 PC에 설치될 때 항목 이름이 모호한 경우가 있었습니다. 수정 완료. (8586)