콘텐츠로 건너뛰기

VisualApplets 3.0.4의 변경 사항 및 수정된 문제#

CLHS Camera Discovery#

카메라 포트가 하나인 VisualApplets CHLS 설계: 런타임 환경에서 최종 applet을 사용할 때 frame grabber의 카메라 포트 2(연결되지 않음)에서 시스템이 카메라를 잘못 감지하던 문제가 수정되었습니다. 이제 해당 applet을 실행하는 frame grabber에 실제로 연결된 카메라만 감지됩니다.

Custom Operators: 제약 조건 파일 지원(VisualApplets Expert Feature)#

커스텀 오퍼레이터를 위한 제약(Constraints) 파일이 이제 완전히 지원되며 올바르게 처리됩니다. 사용자가 정의한 제약 파일은 커스텀 라이브러리에 패키징됩니다. 커스텀 오퍼레이터가 포함된 앱릿(*.hap 파일)을 빌드하는 동안, 오퍼레이터 제약 파일의 압축이 해제됩니다. (이전 버전에서는 라이브러리 패키징 및 빌드 중 압축 해제가 제대로 작동하지 않았습니다. 수정됨)

보호된 사용자 라이브러리 요소의 Custom Operators(VisualApplets Expert Feature)#

이제 보호된 사용자 라이브러리 엘리먼트 내에서 커스텀 오퍼레이터를 사용할 수 있습니다. (이는 VisualApplets 3.0.3의 알려진 문제 번호 2에 대한 수정 사항입니다.)

Operator SelectROI#

오퍼레이터 SelectROI 선택한 ROI에서 마지막 라인을 수신하는 즉시 End-of-Frame 태그를 생성합니다. (VisualApplets 3.0.3의 알려진 문제 번호 20에 대한 수정 사항입니다.)

Debugging Library: 문서 개선(VisualApplets Expert Feature)#

(VisualApplets 3.0.3 Expert에서 릴리스된) 디버깅 라이브러리 문서가 보완되었습니다.