주의사항 및 청소 (Basler 조명)#
주의 사항#
경고 – 감전 및 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 자체 전원 공급 허브 또는 전력 공급 장비를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 시력 손상 위험
조명을 직접 바라보면 시력이 손상될 수 있습니다.
- 조명을 직접 바라보지 마세요.
- 유지보수 작업 전에는 반드시 조명을 꺼야 합니다.
- SWIR 조명을 사용할 때는 적절한 보안경을 반드시 착용하십시오.
- 자외선(UV) 광선 방출: UV 조명을 사용할 때는 항상 적절한 UV 차단 안경을 착용하십시오. 램프 및 램프 시스템의 광생물학적 안전성을 규정하는 DIN EN 62471에 따라 UV 조명은 위험 군 3(RG3)으로 분류됩니다. 즉, UV 조명은 짧은 노출로도 급성 피해를 입힐 수 있는 높은 위험성이 있으므로 엄격한 안전 예방 조치가 필요합니다.
보호를 위해 UV LED 조명을 직접 바라보거나 피부가 UV 방사선에 지속적으로 노출되지 않도록 하십시오.
경고 – 화재 위험
-
방열이 충분하지 않거나 과도한 듀티 사이클로 스트로브 모드에서 조명을 작동할 경우, 표면 온도가 60 °C(140 °F) 이상으로 상승할 수 있습니다. 이는 화재를 유발할 수 있습니다.
-
충분한 방열을 확보하십시오. 이를 위해 조명은 열 전도가 잘 되도록 설치해야 합니다.
- 조명을 항상 인화성 물질에서 멀리 유지하십시오.
주의 – 지정된 범위를 벗어난 전압은 조명을 손상시킬 수 있습니다.
전기적 사양을 초과하면 조명이 파손되거나 LED의 수명이 크게 단축될 수 있습니다.
주의 – 잘못된 사용법은 조명을 손상시킬 수 있습니다.
-
조명은 실내에서만 사용하십시오.
-
설치 또는 작동 중 조명에 기계적인 스트레스가 가해지지 않도록 하십시오. 스트레스는 불균일한 빛 방출을 유발합니다.
- 설치 시 케이블은 손으로 조일 수 있는 만큼만 돌려 조이고, 너무 세게 조이지 마십시오.
조명 청소#
주의 – 부적절한 세척제는 조명을 손상시킬 수 있습니다.
-
부적절한 세척제를 사용하면 조명 표면의 변색이나 변질이 발생할 수 있습니다.
-
조명은 표준 유리 세정제와 부드러운 청소용 천으로만 닦으십시오.