콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler 조명#

Basler Lights에는 바 조명, 링 조명, 백라이트, 플랫 돔 조명, 돔 조명, 암시야 조명, 스포트라이트, 동축 조명이 포함됩니다.

이 조명들은 다양한 크기와 여러 LED 색상으로 제공되며, 일부는 IP67 사양을 준수하는 버전으로도 제공됩니다. 또한 Basler는 단파 적외선(SWIR) 및 자외선(UV) 대역용 조명도 제공합니다.

Basler Lights는 Basler camera, lens와 원활하게 연동되고 외장 Basler SLP Strobe Controller와 함께 작동하도록 설계되었습니다.

이 조명은 전압 제어 모드와 전류 제어 모드의 두 가지 Operating Mode를 지원합니다.

  • 전압 제어 모드에서는 조명을 작동하기 위해 외장 컨트롤러가 필요하지 않습니다. 조명을 연속 작동 모드로 사용하거나 임의의 트리거로 제어할 수 있습니다.
  • 전류 제어 모드에서는 외장 컨트롤러(SLP Strobe Controller 등)가 필요합니다. 전류 제어 모드를 사용하면 예를 들어 오버드라이브 보호 기능과 함께 조명을 작동할 수 있습니다.

이 조명은 빨간색, 흰색, 파란색, 적외선의 4가지 서로 다른 LED 색상으로 제공됩니다. LED 색상은 제품 이름에 표시되어 있습니다. 예를 들어 Basler Light Bar-10x100-Red에는 빨간색 LED가 장착되어 있습니다.

SWIR 조명은 예를 들어 1050 nm와 같은 다양한 파장으로 제공됩니다. 파장은 제품 이름에 표시되어 있습니다. 예를 들어 Basler Light Bar-17x100-1050은 1050 nm 파장에 적합합니다.

UV 조명은 365 nm 파장과 395 nm 파장으로 제공됩니다.

Basler 조명

애플리케이션에 적합한 조명을 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하세요.

조명 종류#

바 조명 - 10x100-x, 10x165-x, 10x200-x, 10x300-x, 10x400-x, 10x500-x
- 17x100-Power-x, 17x200-Power-x, 17x300-Power-x
- 17x100-SWIR, 17x200-SWIR, 17x300-SWIR
- 17x100-UV, 17x200-UV, 17x300-UV
와이드 바 조명 - 45x100-x, 45x200-x, 45x300-x, 45x400-x
- 45x100-Power-x, 45x200-Power-x, 45x300-Power-x
- 45x100-SWIR, 45x200-SWIR
- 45x100-UV
에어리어 바 조명 - 90x100-x, 90x200-x, 90x300-x
링 조명 - 70-x, 100-x, 120-x
- 100-Power-x, 120-Power-x
- 100-SWIR, 120-SWIR
- 100-UV, 120-UV
백라이트 - 50x100-x, 100x100-x, 100x200-x, 200x200-x, 200x300-x
플랫 돔 조명 - 50x100-x, 100x100-x, 100x200-x, 200x200-x, 200x300-x
돔 조명 - 50-x, 100-x, 200-x, 300-x
암시야 조명 - 50-x, 75-x, 100-x
스포트라이트 - 13-x, 26-x
동축 조명 - 100x100-x, 200x200-x