콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Spot-13FWHM-x#

Basler 스포트라이트는 원거리에 있는 피사체를 조명하는 데 사용할 수 있습니다.

Basler Light Spot

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller와 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 컴포넌트
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Spot-13FWHM-Red Basler Light Spot-13FWHM-White Basler Light Spot-13FWHM-Blue Basler Light Spot-13FWHM-Infrared
주문 번호 2200000855 2200000751 2200000824 2200000886
최대 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED Color Red White Blue 적외선
빔 각도 13° 13° 13° 13°
권장 조명 작동 거리 100–700 mm 100–700 mm 100–700 mm 100–700 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) RG1 RG1 RG2 RG2
Basler Light Spot-13FWHM-x
적합성 CE(RoHS 포함), FCC, IP54, UKCA
해당 조명 모델의 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

Spotlight Series 13FWHM-x
백색 LED의
광원 출력(루멘)
818
적색 LED의
방사 출력(mW)
348
청색 LED의
방사 출력(mW)
미정
IR LED의
방사 출력(mW)
2532

전기적 사양#

Spotlight Series 13FWHM-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 10 %,
8 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 600 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
900 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
1200 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
1500 mA
스트로브 모드 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Spotlight Series 13FWHM-x
크기
(높이 x 너비 x 깊이)
56 x 46 x 46 mm
중량 200 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

스포트라이트 치수#

Basler Spotlight 13FWHMx

환경 요건#

작동 중 온도 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
작동 중 습도 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 조명으로 작동하는 경우 최대 30 °C (86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C (113 °F) 환경에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 스트로브 조명 작동 시에는 최대 45 °C (113 °F)까지 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Spot-13FWHM-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

조도 균일성