Basler Light Ring-100OD-SWIR#

정보
사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.
주요 기능#
- 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
- Basler SLP Strobe Controller 호환
- 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
- 다양한 크기 및 파장 대역
일반 사양#
| Basler Light Ring-100OD-1050 | Basler Light Ring-100OD-1200 | Basler Light Ring-100OD-1300 | Basler Light Ring-100OD-1450 | Basler Light Ring-100OD-1550 | Basler Light Ring-100OD-1650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문 번호 | 2200001608 | 2200001609 | 2200001610 | 2200001611 | 2200001612 | 2200001613 |
| 주요 파장 | 1050 nm | 1200 nm | 1300 nm | 1450 nm | 1550 nm | 1650 nm |
| 발광부 | 101 mm (외경) | 101 mm (외경) | 101 mm (외경) | 101 mm (외경) | 101 mm (외경) | 101 mm (외경) |
| 위험 등급(IEC 62471 기준) | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 |
| Basler Light Ring-100OD-x | |
|---|---|
| 적합성 | CE (RoHS 포함), FCC, UKCA 해당 조명 모델 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
복사 강도#
| 복사 강도 (W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Ring-100OD-1050 | 17.3 |
| Basler Light Ring-100OD-1200 | 3.7 |
| Basler Light Ring-100OD-1300 | 3.5 |
| Basler Light Ring-100OD-1450 | 3.0 |
| Basler Light Ring-100OD-1550 | 1.9 |
| Basler Light Ring-100OD-1650 | 1.6 |
전기적 사양#
| Basler Light Ring-100OD-x | |
|---|---|
| Voltage Control 모드에 필요한 전력 (100OD-1050) | 24 VDC / 22 W |
| Voltage Control 모드에 필요한 전력 (100OD-1200/1300/1450/1550) | 24 VDC / 19 W |
| Voltage Control 모드에 필요한 전력 (100OD-1650) | 24 VDC / 18 W |
| 전류 제어 모드에 필요한 전류 | 1500 mA |
| 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류 (25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스) | 2400 mA |
| Strobe Mode 권장 최대 LED 전류 (1% Duty Cycle, 100 μs 펄스) | 3600 mA |
기계적 사양#
| Basler Light Ring-100OD-x | |
|---|---|
| Dimensions (H x W x D) | 121 x 110 x 44 mm |
| 중량 | 500 g |
| 재질 | PMMA 조명 커버가 적용된 아노다이징 알루미늄 하우징 |
| 커넥터 | M12 5핀 수나사형 |
링 조명 치수#
커넥터 핀 번호 지정#
정보
SWIR 조명에는 M12 5핀 커넥터가 장착되어 있습니다. 설치에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
정보
라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| Humidity During Operation | 30–70 % |
-
추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.