Basler Light Ring-100OD-UV#

정보
사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.
주요 기능#
- Intelligent Light Control (ILC): 외부 Light Controller가 필요 없는 Basler 카메라를 통한 다이렉트 조명 제어.
- 통합 LED driver 두 가지 Light Control 모드 지원:
- 하드웨어 기반 트리거링을 위한 Trigger Control Mode
- 카메라 기반 구성 및 자동 동기화를 위한 Intelligent Light Control Mode
- 두 Light Control 모드 모두에서 Overdrive 옵션 지원:
추가 하드웨어 없이 조명 출력 증가 (Overdriving Light Devices 참조) - 자동 조명 감지: 카메라가 연결된 Basler 조명을 자동으로 식별하고 적절한 작동 및 보호 설정을 적용합니다.
- Basler 카메라를 통한 GenICam 규격 제어: pylon Software Suite와 같은 GenICam 호환 소프트웨어를 사용하여 Basler 카메라에서 직접 밝기, strobe 및 continuous-light operation을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- 통합 보호 메커니즘: 과도한 트리거링 및 열 과부하 보호 기능으로 안정적인 작동을 보장하고 수명 기간 동안 조명을 보호합니다.
- 외부 컨트롤러 지원: 외부 Light Controller를 통해 External Control Mode로 작동할 수도 있습니다.
기존 조명 및 신형 Basler 조명#
정보
기존 Basler 조명 및 신형 Basler 조명:
- 이전 세대의 Basler 조명은 ILC가 없는(Intelligent Light Control 미지원) 조명이었습니다. 이러한 조명에는 조명 제어를 위한 별도의 컨트롤러가 필요했습니다.
ILC가 없는 기존 Basler 조명에 대한 설명서는 현재 Basler 제품 설명서에 더 이상 포함되어 있지 않습니다. 이 제품들에 대한 정보가 필요한 경우, 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있는 이전 릴리스의 오프라인 설명서를 참조하십시오. - 설치된 조명 유형을 확인하려면 Basler 조명에 표시된 리비전 번호(예: 2200000841-05)를 확인하십시오. 주문 번호 뒤의 마지막 두 자리는 조명 리비전을 나타냅니다. 리비전 05 이상은 ILC(Intelligent Light Control), 즉 통합 컨트롤러가 있는 Basler 조명을 나타냅니다. 리비전 번호가 05 미만인 경우는 ILC가 없어 통합 컨트롤러가 없는 기존 Basler 조명을 의미합니다.
Light Revision 05에서의 핀 배치 변경 사항#
정보
Intelligent Light Control(ILC)이 없는 기존 Basler 조명에서 ILC가 있는 최신 Basler 조명으로 핀 배치가 변경되었습니다.
배선을 조정해야 하는 경우
- 기존 Basler 조명을 ILC가 있는 신형 Basler 조명으로 교체하고 외부 컨트롤러(Basler SLP Controller 또는 타사 컨트롤러)를 사용하는 경우, 핀 배치를 그에 맞게 조정해야 합니다. 이는 ILC가 있는 Basler 조명의 핀 배치가 기존 Basler 조명의 핀 배치와 다르기 때문에 필요합니다.
기존 핀 배치를 사용하면 새 조명이 켜지지 않습니다. - 조명을 연결할 때 올바른 핀 배치를 사용하고 있는지 확인하십시오.
추가 정보
- Basler Light Revision 05에서 도입된 핀 배치 변경 사항에 대한 개요는 Basler Lights 항목에서 확인할 수 있습니다.
- 다양한 사용 사례에 따른 핀 배치에 대한 정보는 Operating Basler Lights with Internal Controller 또는 Operating Basler Lights with External Controller 항목을 참조하십시오.
일반 사양#
| Basler Light Ring-100OD-UV365 | Basler Light Ring-100OD-UV395 | |
|---|---|---|
| 주문 번호, IP54 조명 | 2200002482 | 2200002483 |
| 주요 파장 | 365 nm 부근 | 395 nm 부근 |
| 발광 면적(내경 - 외경) | 67 - 101 mm (ID - OD) | 67 - 101 mm (ID - OD) |
| 권장 조명 작동 거리 | 100 - 400 mm | 100 - 400 mm |
| 위험 등급(IEC 62471 기준) | RG3 | RG3 |
| Basler Light Ring-100OD-UV-x | |
|---|---|
| 적합성 | CE(RoHS 포함), IP54, IP67 조명 모델별 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
복사 강도#
| 복사 강도 (W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Ring-100OD-UV365 | 9.61 |
| Basler Light Ring-100OD-UV395 | 7.69 |
전기적 사양#
| UV 365 | UV 395 | |
|---|---|---|
| 필요 전압 | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % |
| 연속 조명용 권장 전력 | 18.1 W | 17.2 W |
| 연속 조명용 최대 LED 전류 (100 % 밝기) | 1350 mA | 1350 mA |
| 오버드라이브 동작 예시 1: 최대 LED 전류, Duty Cycle, 최대 Pulse Width | 2025 mA, 60 %, 200 ms | 2025 mA, 60 %, 200 ms |
| 오버드라이브 동작 예시 2: 최대 LED 전류, Duty Cycle, 최대 Pulse Width | 2700 mA, 40 %, 100 ms | 2700 mA, 40 %, 100 ms |
| 오버드라이브 동작 예시 3: 최대 LED 전류, Duty Cycle, 최대 Pulse Width | 4000 mA, 20 %, 10 ms | 4000 mA, 20 %, 10 ms |
| 오버드라이브 동작 시 권장 최소 플래시 시간 | 100 µs | 100 µs |
정보
- 위 표의 1~3번 예시는 참고용 한계값일 뿐입니다.
LED 전류, Duty Cycle 및 최대 Pulse Width는 더 낮은 값으로 설정할 수도 있습니다. - 오버드라이브 동작 시 권장 최소 플래시 시간 정보: 트리거 신호와 LED 조명이 켜지는 시점 사이의 대기 시간(지연)은 최대 약 30 µs입니다. 따라서 표에 명시된 권장 최소 플래시 시간은 100 µs입니다.
기계적 사양#
| Basler Light Ring-100OD-UV-x | |
|---|---|
| Dimensions (H x W x D) | 110 x 121 x 14 mm |
| 중량 | 225 g |
| 재질 | PMMA 조명 커버가 적용된 아노다이징 알루미늄 하우징 |
| 커넥터 | M12 5핀 수나사형 |
링 조명 치수#
커넥터 핀 번호 지정#

현재 Basler 조명은 CONEC사의 M12 5핀 커넥터 모델(제품 번호: 43-01013)을 사용합니다.
정보
조명 커넥터의 핀 배치는 내장 컨트롤러(내부 제어)를 사용하는지 또는 외부 컨트롤러를 사용하는지에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 Controlling Basler Lights 섹션의 관련 표를 참조하십시오.
환경 요구 사항#
| Temperature During Operation | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| Humidity During Operation | 30–70 % |
-
추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.