콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Flat Dome-50x100-x#

Basler Flat Dome Light는 반사체 조명을 밝은 영역에서 구현해야 하는 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Basler Light Flat Dome

정보

사진은 실제 제품과 외관이 약간 다를 수 있습니다.

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Flat Dome-50x100-Red Basler Light Flat Dome-50x100-White Basler Light Flat Dome-50x100-Blue Basler Light Flat Dome-50x100-Infrared
Order Number 2200000833 2200000729 2200000802 2200000864
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광부 50 x 100 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm
렌즈 홀(직경) 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
권장 조명 작동 거리 100–200 mm 100–200 mm 100–200 mm 100–200 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제됨 면제됨 면제됨 면제됨
Basler Light Flat Dome-50x100-x
적합성 CE(RoHS 포함), FCC, IP54, UKCA
해당 조명 모델의 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

Flat Dome Light Series 50x100-x
백색 LED 광원 출력
(루멘)
520
적색 LED 방사 출력
(mW)
1540
청색 LED 방사 출력
(mW)
TBD
적외선 LED 방사 출력
(mW)
740

전기적 사양#

Flat Dome Light Series 50x100-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 10 %,
6 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 적색, 백색, 청색: 300 mA
적외선: 450 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 600 mA
적외선: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 900 mA
적외선: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
적색, 백색, 청색: 1200 mA
적외선: 900 mA
적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스)
1350 mA
스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Flat Dome Light Series 50x100-x
Dimensions
(H x W x D)
90 x 130 x 12 mm
중량 250 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

Flat Dome Light 치수#

Basler Flat Dome Light 50x100x

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Flat Dome-50x100-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도