콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Dome-300OD-x#

Basler Dome Light는 반사율이 높은 물체의 명시야 조명이 필요한 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Basler Light Dome

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller 호환
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Dome-300OD-Red Basler Light Dome-300OD-White Basler Light Dome-300OD-Blue Basler Light Dome-300OD-Infrared
Order Number 2200001109 2200001108 2200001110 2200001111
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광 면적(직경) 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
렌즈 홀(직경) 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
권장 조명 작동 거리 1–30 mm 1–30 mm 1–30 mm 1–30 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제됨 면제됨 면제됨 면제됨
Basler Light Dome-300OD-x
적합성 CE (RoHS 포함), FCC, IP54, UKCA

LED 사양#

Dome Light Series 300OD-x
백색 LED 광원 출력
(루멘)
2740
적색 LED 방사 출력
(mW)
8060
청색 LED 방사 출력
(mW)
TBD
적외선 LED 방사 출력
(mW)
3880

전기적 사양#

Dome Light Series 300OD-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 5 %,
22 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 Red, White, and Blue: 1200 mA
Infrared: 1800 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
Red, White, Blue: 2400 mA
Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
Red, White, Blue: 3600 mA
Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
Red, White, Blue: 4800 mA
Infrared: 3000 mA
적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스)
4500 mA
스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Dome Light Series 300OD-x
Dimensions
(H x W x D)
350 x 350 x 179 mm
중량 1950 g
재질 플라스틱 돔이 포함된 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

돔 조명 치수#

Basler Dome Light 300OD

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 참조 모델을 기반으로 합니다: BL Dome-300OD-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도