콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Dark Field-75OD-x#

Basler 암視野 조명은 다양한 암視野 조명 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Basler Light Dark Field

주요 기능#

  • Intelligent Light Control (ILC): 외부 Light Controller가 필요 없는 Basler 카메라를 통한 다이렉트 조명 제어.
  • 통합 LED driver 두 가지 Light Control 모드 지원:
  • 두 Light Control 모드 모두에서 Overdrive 옵션 지원:
    추가 하드웨어 없이 조명 출력 증가 (Overdriving Light Devices 참조)
  • 자동 조명 감지: 카메라가 연결된 Basler 조명을 자동으로 식별하고 적절한 작동 및 보호 설정을 적용합니다.
  • Basler 카메라를 통한 GenICam 규격 제어: pylon Software Suite와 같은 GenICam 호환 소프트웨어를 사용하여 Basler 카메라에서 직접 밝기, strobe 및 continuous-light operation을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
  • 통합 보호 메커니즘: 과도한 트리거링 및 열 과부하 보호 기능으로 안정적인 작동을 보장하고 수명 기간 동안 조명을 보호합니다.
  • 외부 컨트롤러 지원: 외부 Light Controller를 통해 External Control Mode로 작동할 수도 있습니다.

기존 조명 및 신형 Basler 조명#

정보

기존 Basler 조명 및 신형 Basler 조명:

  • 이전 세대의 Basler 조명은 ILC가 없는(Intelligent Light Control 미지원) 조명이었습니다. 이러한 조명에는 조명 제어를 위한 별도의 컨트롤러가 필요했습니다.
    ILC가 없는 기존 Basler 조명에 대한 설명서는 현재 Basler 제품 설명서에 더 이상 포함되어 있지 않습니다. 이 제품들에 대한 정보가 필요한 경우, 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있는 이전 릴리스의 오프라인 설명서를 참조하십시오.
  • 설치된 조명 유형을 확인하려면 Basler 조명에 표시된 리비전 번호(예: 2200000841-05)를 확인하십시오. 주문 번호 뒤의 마지막 두 자리는 조명 리비전을 나타냅니다. 리비전 05 이상은 ILC(Intelligent Light Control), 즉 통합 컨트롤러가 있는 Basler 조명을 나타냅니다. 리비전 번호가 05 미만인 경우는 ILC가 없어 통합 컨트롤러가 없는 기존 Basler 조명을 의미합니다.

Light Revision 05에서의 핀 배치 변경 사항#

정보

Intelligent Light Control(ILC)이 없는 기존 Basler 조명에서 ILC가 있는 최신 Basler 조명으로 핀 배치가 변경되었습니다.

배선을 조정해야 하는 경우

  • 기존 Basler 조명을 ILC가 있는 신형 Basler 조명으로 교체하고 외부 컨트롤러(Basler SLP Controller 또는 타사 컨트롤러)를 사용하는 경우, 핀 배치를 그에 맞게 조정해야 합니다. 이는 ILC가 있는 Basler 조명의 핀 배치가 기존 Basler 조명의 핀 배치와 다르기 때문에 필요합니다.
    기존 핀 배치를 사용하면 새 조명이 켜지지 않습니다.
  • 조명을 연결할 때 올바른 핀 배치를 사용하고 있는지 확인하십시오.

추가 정보

일반 사양#

Basler Light Dark Field-75OD-Red Basler Light Dark Field-75OD-White Basler Light Dark Field-75OD-Blue Basler Light Dark Field-75OD-Infrared
주문 번호, IP54 조명 2200000850 2200000746 2200000819 2200000881
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광 면적 (외경) 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
권장 조명 작동 거리 1–30 mm 1–30 mm 1–30 mm 1–30 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제됨 면제됨 면제됨 면제됨
Basler Light Dark Field-75OD-x
적합성 CE(RoHS 포함), FCC, IP54, UKCA
해당 조명 모델의 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.

LED 사양#

Dark Field Light Series 75OD-x
백색 LED 광원 출력
(루멘)
725
적색 LED 방사 출력
(mW)
2130
청색 LED 방사 출력
(mW)
TBD
적외선 LED 방사 출력
(mW)
1030

전기적 사양#

백색,
5000 K
적색,
625 nm
청색,
465 nm
IR,
850 nm
필요 전압 24 DC V
± 5 %
24 DC V
± 5 %
24 DC V
± 5 %
24 DC V
± 5 %
연속 조명에
필요한 전력
6.0 W 4.3 W 5.9 W 4.9 W
연속 조명용 최대 LED Current
(100 % 밝기)
300 mA 300 mA 300 mA 450 mA
오버드라이브 동작 예 1:
최대 LED Current, 듀티 사이클(%),
최대 펄스 폭
450 mA,
60 %,
200 ms
450 mA,
60 %,
200 ms
450 mA,
60 %,
200 ms
675 mA,
40 %,
10 ms
오버드라이브 동작 예 2:
최대 LED Current, 듀티 사이클(%),
최대 펄스 폭
600 mA,
40 %,
100 ms
600 mA,
40 %,
100 ms
600 mA,
40 %,
100 ms
900 mA,
20 %,
5 ms
오버드라이브 동작 예 3:
최대 LED Current, 듀티 사이클(%),
최대 펄스 폭
900 mA,
20 %,
50 ms
900 mA,
20 %,
50 ms
900 mA,
20 %,
50 ms
1350 mA,
10 %,
1 ms
오버드라이브 동작 예 4:
최대 LED Current, 듀티 사이클(%),
최대 펄스 폭
1200 mA,
10 %,
10 ms
1200 mA,
10 %,
10 ms
1200 mA,
10 %,
10 ms
1800 mA,
5 %,
200 μs
오버드라이브 동작 시 권장 최소
플래시 시간(아래 정보 참조)
100 µs 100 µs 100 µs 100 µs

정보

  • 위 표의 예 1~4는 참고용 한계값일 뿐입니다.
    LED Current, 듀티 사이클 및 최대 펄스 폭은 더 낮은 값으로 설정할 수도 있습니다.
  • 오버드라이브 동작 시 권장 최소 플래시 시간 정보: 트리거 신호와 LED 조명이 켜지는 시점 사이의 대기 시간(지연)은 최대 약 30 µs입니다. 따라서 표에 명시된 권장 최소 플래시 시간은 100 µs입니다.

기계적 사양#

Dark Field Light Series 75OD-x
Dimensions
(H x W x D)
130 x 141 x 12 mm
중량 330 g
재질 내부 PMMA 라이트 가이드가 포함된 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

암視野 조명 크기#

Basler Light Darkfield 75OD

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

현재 Basler Light는 CONEC의 M8 4핀 커넥터 모델(제품 번호: 42-01033)을 사용합니다.

정보

조명 커넥터의 핀 배치는 내장 컨트롤러(내부 제어)를 사용하는지 또는 외부 컨트롤러를 사용하는지에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 Controlling Basler Lights 섹션의 관련 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

다이어그램은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Dark Field-75OD-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도