콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V#

Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V를 사용하면 환경 내의 다른 모든 조명 장치뿐만 아니라 모든 Basler Light도 사용할 수 있습니다.

조명을 컨트롤러에 직접 연결하면 조명에 공급되는 출력 전류를 지정하여 밝기를 제어할 수 있습니다. 또는 카메라를 외부 Trigger Source로 사용하여 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

사양#

일반 사양#

Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V
입력 전압 100–240 VAC
소비 전력 120 W (일반)
구동 방식 정전류 시스템
밝기 제어 방식 수동(10 mA – 1.25 A) 또는 전류 제한 사용
통신 포트 100/10 Mbps 이더넷(TCP/UDP IP)
채널 수 4
외부 트리거 응답 <50 µs
보호 단락 보호
과열 보호
전류 제한 회로
채널 1~4 출력 전압(정격) 8–24 VDC
채널 1~4 최대 출력 전류(채널당) 1.25 A
12 V 출력 전압(정격) 12 VDC
12 V 최대 출력 전류 0.5 A
Max. Output Power 채널당 30 W, 총 84 W(채널 1~4 및 12 VDC 출력 포함)
리플 전류 <15 % @ 24 VDC/1.25 A
외부 트리거 입력 12~24 VDC, High/Low 액티브 선택 기능이 있는 외부 On/Off 트리거
크기(길이 x 너비 x 높이) 147 x 100 x 129 mm
중량 1000 g(최대)
Connectors 4 x 3핀 JST-SMR 암페어 커넥터(조명)
7핀 PCB 터미널 블록 커넥터(트리거 입력)
RJ45 이더넷 커넥터
3핀 C14 커넥터(전원 입력)
적합성 CE(RoHS 포함), UKCA, FCC, KC, REACH, PSE
패키지 구성품 Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V
DIN 레일 브래킷 및 나사(2200001191)
7핀 DC 트리거 커넥터(2200001264)
액세서리 AC 전원 공급 케이블
Basler Lights

기계적 사양#

Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V 치수(mm)

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

작동 중 온도 0–40 °C (32–104 °F)
작동 중 습도 30~85 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20~60 °C (-28~140 °F)
보관 습도 20–85 %, 상대 습도, 비응축

전기적 사양#

AC INLET이라고 표시된 3핀 C14 커넥터를 통해 컨트롤러에 전원을 공급해야 합니다.

전압 요구 사항 소비 전력
100–240 VAC 120 W

NOTICE – 컨트롤러는 단락에 대한 보호 기능이 없을 경우 컨트롤러를 손상시킬 수 있는 고에너지 펄스를 생성합니다.

  • 출력을 올바르게 연결하십시오.

외부 트리거 회로도#

Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V 외부 트리거 회로도

케이블 요구 사항#

전원 공급 케이블#

주의 – 잘못된 전원 공급 케이블을 사용하면 컨트롤러가 손상될 수 있습니다.

항상 다음 전원 공급 케이블 중 하나를 사용하십시오.

  • 100–120 VAC:
    • SVT 또는 SJT
    • AWG18
    • 최대 길이: 3 m
    • 절연 내력: 최소 125 VAC
  • 200–240 VAC:
    • H05VV-F
    • AWG18
    • 최대 길이: 3 m
    • 절연 내력: 최소 250 VAC

Controller-to-Light Cable#

최대 케이블 길이는 8 m입니다.

최적의 성능과 사용 편의성을 위해 Basler는 다음 케이블 사용을 권장합니다.

  • BLC-BL connect cable M8, 2m (주문 번호: 2200001192)
  • BLC-BL connect cable M8, 5m (주문 번호: 2200001193)
  • BLC-BL connect cable M8, 8m (주문 번호: 2200001194)

외부 트리거 케이블#

최대 케이블 길이는 10 m입니다.

물리적 인터페이스#

 Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V 물리적 인터페이스

부품 기능
1 밝기 / 기능 버튼 수동 모드에서 컨트롤러를 구성하는 데 사용됩니다.
2 LED L1~L4 사용 중인 채널을 나타냅니다.
3 4개의 3핀 JST-SMR 암페어 커넥터(채널 1~4) 조명 커넥터
4 이더넷 커넥터 컨트롤러를 컴퓨터에 연결합니다.
5 3-pin C14 connector (AC IN 100-240V) 전원 입력
6 7핀 PCB 터미널 블록 커넥터 (TRIG) 트리거 입력
7 모드 선택기 (MANU / ETHERNET) 수동 모드와 Ethernet 모드 간 전환
8 리셋 버튼 설정을 기본값으로 재설정
9 채널 선택기 채널 간 전환
10 LED 컨트롤러 작동 표시 (자세한 내용은 LEDs 참조)
11 디스플레이 수동 모드에서 컨트롤러를 구성하는 데 사용됩니다.

LED#

컨트롤러에는 다음과 같은 LED가 있습니다.

LED 색상 및 의미
A/mA 녹색: 전류 단위가 A로 설정됨.
꺼짐: 전류 단위가 mA로 설정됨.
H/L 녹색: 트리거 신호가 High(1)임.
꺼짐: 트리거 신호가 Low(0)임.
Lock 녹색: 키가 잠겨 있음(수동 모드 전용)
꺼짐: 키가 잠겨 있지 않음.
L1 녹색: 채널 1이 구성됨 / 사용 중임.
꺼짐: 채널 1이 구성되지 않음 / 사용 중이 아님.
L2 녹색: 채널 2가 구성됨 / 사용 중임.
꺼짐: 채널 1이 구성되지 않음 / 사용 중이 아님.
L3 녹색: 채널 3이 구성됨 / 사용 중임.
꺼짐: 채널 3이 구성되지 않음 / 사용 중이 아님.
L4 녹색: 채널 4가 구성됨 / 사용 중임.
꺼짐: 채널 4가 구성되지 않음 / 사용 중이 아님.

커넥터 핀 배열#

3핀 JST-SMR 암센서 커넥터#

Pin Numbering 3-Pin JST-SMR Female Connector

핀 기능
1 Light +
2 Not connected
3 Light -

7핀 PCB 단자대 커넥터#

7핀 PCB 터미널 블록 커넥터 핀 번호 지정

핀 기능
1 12 VDC -
2 12 VDC +
3 Common
4 채널 4
5 Channel 3
6 Channel 2
7 Channel 1

이더넷 커넥터#

이더넷 커넥터

주의 사항#

경고 – 화재 위험 / 감전 위험

승인되지 않은 제품의 분해 또는 개조는 화재나 감전을 유발할 수 있습니다.

  • 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

제품이 물에 노출되면 화재나 감전 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.

  • 제품이 물이나 기타 액체에 노출되지 않도록 하십시오.

전원 공급이 켜진 상태에서 라이트 케이블을 연결하거나 분리하면 회로 손상, 작은 스파크로 인한 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

  • 전원 공급을 끄고 나서만 라이트 케이블을 연결하거나 분리하십시오.

제품 케이블이 손상되면 화재나 감전 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.

  • 제품을 이동하기 전에 모든 케이블을 분리하십시오.
경고 – 감전 위험

젖은 손으로 컨트롤러와 케이블을 연결하거나 분리하면 감전될 수 있습니다.

  • 젖은 손으로 부품을 연결하거나 분리하지 마십시오.

승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
경고 – 화재 위험

연기, 열, 냄새, 소음 등이 감지된 후에도 제품을 계속 사용하면 화재나 감전 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.

  • 즉시 제품 사용을 중단하고 전원 공급을 끄십시오.

전극의 먼지나 기타 이물질을 제거하는 데 부적절한 재질을 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.

  • 먼지나 기타 이물질을 제거하려면 전원 공급을 끄고 마른 천만 사용하십시오.
주의 – 부적절한 취급은 제품을 손상시킬 수 있습니다.

부적절한 취급은 제품 고장을 유발할 수 있습니다.

  • 제품을 주의해서 다루어야 합니다.
  • 단단하고 평평하며 고른 표면에 제품을 놓으십시오.
  • 제품을 떨어뜨리거나 기계적 충격을 주지 마십시오.
  • 직사광선이 닿는 곳이나 습도가 높은 환경에 제품을 두지 마십시오.
참고 사항 – 제품 고장

제품 케이블을 잘못 취급하면 제품이 오작동할 수 있습니다.

  • 제품 케이블을 고전압선이나 전원선과 함께 묶지 마십시오.
  • 케이블을 설치할 때 충분한 공간을 확보하십시오.
  • 제품 배선 시 케이블을 자연스러운 굴곡 반경을 초과하여 구부리거나 좁은 공간에 억지로 끼워 넣지 마십시오.

단락은 제품에 영향을 미치며 제품 고장을 유발할 수 있습니다.

  • 양극과 음극 출력 단자를 고의로 단락시키지 마십시오.
  • 사용 환경에 컨트롤러를 설치할 때 나사를 5mm보다 깊게 조이지 마십시오.
참고 사항 – 잘못된 전압은 제품을 손상시킬 수 있습니다.

안전한 입력 전압 범위를 벗어나 제품을 사용하면 제품이 손상될 수 있습니다.

  • 안전한 입력 전압 범위 내의 전압만 제품에 공급하십시오.
참고 사항 – 부적절한 세척제는 제품을 손상시킬 수 있습니다.
  • 부적절한 세척제를 사용하면 제품 표면의 변색이나 변질이 발생할 수 있습니다.

  • 페인트 신나나 벤젠 등의 유기 용제로 제품을 닦지 마십시오.

설치#

NOTICE – 컨트롤러를 설정하거나 케이블을 연결/분리하는 동안 전원을 켜둔 채로 두면 컨트롤러가 오작동할 수 있습니다.

컨트롤러를 설정하거나 케이블을 연결/분리할 때는 항상 전원을 차단하십시오.

NOTICE – 지정된 범위를 벗어난 온도는 컨트롤러를 손상시킬 수 있습니다.

충분한 방열이 이루어지도록 해야 합니다. 컨트롤러를 설치할 때는 열이 방출될 수 있도록 양쪽 냉각 통풍구 주변에 충분한 공간을 남겨두십시오.

NOTICE – Electromagnetic interference (EMI)는 컨트롤러의 Quality에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

항상 컨트롤러를 기능적 접지에 연결하십시오.

DIN 레일에 컨트롤러 장착#

컨트롤러를 DIN 레일에 장착하려면:

  1. 컨트롤러를 기울여 DIN 레일에 걸칩니다.
  2. 컨트롤러를 아래로 밀어 DIN 레일에 고정합니다.

컨트롤러와 조명 연결#

3-Pin JST-SMR female connector의 Light + 및 Light - 핀을 사용하여 조명 케이블을 연결하십시오.

Connecting the Controller and the Camera#

카메라를 외부 Trigger Source로 연결하려면:

  1. TRIG로 레이블이 지정된 7핀 PCB 터미널 블록 커넥터에 외부 트리거 케이블의 노출된 끝부분을 연결하십시오.
  2. 잠금 나사를 조입니다(최대 토크 19 Ncm).

컨트롤러와 전원 케이블 연결#

AC INLET으로 레이블이 지정된 컨트롤러의 3핀 C14 커넥터에 전원 공급 케이블을 연결하십시오.

컨트롤러와 호스트 컴퓨터 연결하기#

Ethernet mode via web interface 또는 Ethernet mode via Telnet protocol로 컨트롤러를 작동하려면, 호스트 컴퓨터에 연결된 이더넷 케이블을 컨트롤러의 이더넷 커넥터에 꽂으십시오.

작동#

컨트롤러에는 세 가지 작동 모드가 있습니다:

컨트롤러 수동 조작#

주의 – 지정된 출력 전류 범위를 벗어난 전류는 조명의 LED를 손상시킬 수 있습니다.

조명 문서에 제공된 대로 올바른 출력 전류, 오버드라이브, 듀티 사이클을 조명에 공급해야 합니다. 컨트롤러 구성에서 이러한 값을 준수하지 않으면 조명의 LED가 손상될 수 있습니다.

컨트롤러를 수동으로 작동하려면:

  1. 컨트롤러에서 모드를 MANU로 전환하십시오.

    Manu Mode로 전환하기

  2. CHL SEL을 눌러 구성하려는 채널을 선택하십시오.

    채널 선택하기

  3. 선택한 채널의 작동 방식을 구성하십시오. 각 채널에 대해 다음 모드를 구성할 수 있습니다:

    1. OFF 모드: 조명을 끄고 선택한 채널의 출력을 비활성화합니다.

      Off Mode

    2. ON 모드: 조명을 영구적으로 켭니다. 이 모드에서는 밝기만 구성할 수 있습니다. 밝기는 0 mA에서 current limit까지 설정할 수 있습니다.

      On Mode

    3. Trigger follow 모드: 이 모드에서는 trigger signal에 의해 조명이 제어되므로 스트로브 조명으로 사용할 수 있습니다. 밝기는 0 mA에서 overdrive limit까지 설정할 수 있습니다.

      Trigger Follow Mode

    4. Trigger start 모드: 이 모드에서는 트리거 신호에 의해 조명이 켜지고 일정 시간 동안 켜져 있으므로 스트로브 조명으로 사용할 수 있습니다. 밝기는 0 mA에서 overdrive limit까지 설정할 수 있습니다.

      Trigger Start Mode

이러한 모드에서 조명을 구성하려면 BRT/FUNC 버튼을 사용합니다. BRT/FUNC 버튼을 돌리거나 누를 수 있습니다.

BRT/FUNC Button

BRT/FUNC 버튼을 사용하여 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

전류 제한 및 오버드라이브 정의하기#

current limit은 컨트롤러가 공급할 수 있는 최대 전류를 정의하므로 100% 밝기에 해당합니다. 조명의 허용 최대 전류를 확인하려면 조명 설명서를 참조하십시오.

overdrive limit은 100% 초과 밝기 수준을 허용하는 overdrive 모드에서 컨트롤러가 공급할 수 있는 최대 전류를 정의합니다. Basler는 듀티 사이클도 정의해야 하는 스트로브 모드에서만 overdrive를 사용하는 것을 권장합니다. 허용되는 최대 overdrive 및 듀티 사이클을 확인하려면 조명 설명서를 참조하십시오.

  1. CHL_SEL 및 BRT 버튼을 동시에 누릅니다.
  2. 다음 버튼을 누르세요. BRT 버튼을 다시 눌러 current limit(CL)과 overdrive limit(OdL).
  3. BRT 버튼을 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌려 한계를 높이거나 낮춥니다.
  4. BRT 버튼을 눌러 설정을 확인하고 current limit 설정을 종료합니다.
    디스플레이에 선택한 채널의 모드가 표시됩니다.

BRT Button: Current Limit and Overdrive Limit

주의 – 지정된 출력 전류 범위를 벗어난 전류는 조명의 LED를 손상시킬 수 있습니다.

조명 설명서에 제공된 올바른 출력 전류, overdrive 및 듀티 사이클을 조명에 공급해야 합니다. 컨트롤러 구성에서 이러한 값을 준수하지 않으면 조명 LED가 손상될 수 있습니다.

밝기 조절하기#

  1. 원하는 모드(ON, Trigger Start 또는 Trigger Follow)가 표시될 때까지 BRT 버튼을 돌립니다. 그런 다음 BRT 버튼을 한 번 누릅니다.
  2. 밝기를 높이려면 BRT 버튼을 시계 방향으로 돌립니다.
  3. 밝기를 줄이려면 BRT 버튼을 시계 반대 방향으로 돌립니다.
  4. 설정을 확인하려면 BRT 버튼을 누릅니다.

기본적으로 밝기 표시는 현재 mA 값을 보여줍니다. BRT 버튼을 돌려 밝기가 995 mA를 초과하면, 장치는 mA에서 A로 전환됩니다.

또한, 스텝 크기가 스텝당 5 mA에서 스텝당 10 mA로 변경되고 A/mA LED가 켜집니다:

BRT 버튼: 전류 단위

Trigger Source 구성하기#

Trigger Start 및 Trigger Follow 모드에서는 선택한 트리거를 활성화하는 신호 전환(high 또는 low)을 정의할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

  1. Trigger Start 또는 Trigger Follow 모드를 선택합니다.
  2. 다음 버튼을 누르세요. BRT 버튼을 표시가 나타날 때까지 두 번 누릅니다. trH (Trigger High) 또는 trL (Trigger Low)가 디스플레이에 표시됩니다.
  3. 버튼을 돌립니다. BRT 원하는 값을 선택하려면 버튼을 돌립니다(trH 또는 trL).
  4. 설정을 확인하려면 BRT 버튼을 누릅니다.

BRT 버튼: Trigger High / Low

스트로브 시간 구성하기#

Trigger Start 모드에서는 스트로브 조명의 지속 시간("ON time")을 구성할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

  1. Trigger Start 모드를 선택합니다.
  2. ON 시간이 표시될 때까지 BRT 버튼을 세 번 누릅니다.
  3. BRT 버튼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려 ON 시간을 늘리거나 줄입니다.
    값을 더 빠르게 조정하려면 CHL_SEL을 누른 상태에서 BRT 버튼을 돌립니다.

기본적으로 ON 시간의 단위는 ms입니다. 10 ms까지는 스텝 크기가 스텝당 0.01 ms입니다. 10 ms보다 큰 값의 경우 스텝 크기는 0.1 ms입니다.

BRT 버튼: ON 시간

키 잠금 설정하기#

이 기능을 사용하면 컨트롤러의 키를 잠글 수 있습니다. 키를 잠그거나 잠금을 해제하려면 BRT 버튼을 2초 이상 누릅니다. 키가 잠기면 Lock LED가 녹색으로 켜집니다.

수동 조작: 키 잠금

웹 인터페이스를 통해 이더넷 모드로 컨트롤러 작동하기#

웹 인터페이스를 통해 컨트롤러를 구성하려면:

  1. 이더넷 케이블을 사용하여 컨트롤러를 호스트 컴퓨터에 연결합니다.
  2. 모드 선택기를 ETHERNET으로 전환합니다.
  3. 호스트 컴퓨터의 Ethernet 포트가 컨트롤러와 동일한 IP 대역 및 서브넷 마스크로 설정되어 있는지 확인하십시오.
    • 기본 IP 주소: 192.168.1.2
    • 기본 IP 대역: 192.168.1.1–192.168.1.255
    • 기본 서브넷 마스크: 255.255.255.0
  4. 호스트 컴퓨터에서 브라우저를 열고 다음 주소를 입력하십시오. 192.168.1.2.
    이 주소는 웹 인터페이스의 기본 주소입니다. IP 주소는 컨트롤러에도 표시됩니다.

    4C Controller: IP Address

    컨트롤러에 다음이 표시되는 경우 000, 컨트롤러가 기존 Ethernet 포트에 연결되어 있지 않은 것입니다.

    4C Controller: IP Address not Found

웹 인터페이스가 열리면 Controller Info 페이지가 표시됩니다.

4C Controller Web Interface: Controller Info

IP 주소 및 LAN 설정 구성하기#

Controller Info 페이지에서 LAN 상태 및 버전과 관련된 모든 정의된 설정을 확인할 수 있습니다. LAN 설정을 구성하려면 LAN Settings 페이지를 여십시오.

4C Controller Web Interface: LAN Settings

다음 설정을 구성할 수 있습니다.

  • DHCP On: 네트워크에서 DHCP 서버를 사용하는 경우 이 옵션을 선택하십시오. DHCP 서버가 자동으로 IP 주소를 할당합니다. 컴퓨터가 DHCP 서버에 연결되어 있는지 확인하려면:

    1. Windows 제어판을 엽니다.
    2. Network and Sharing Center를 선택합니다.
    3. Ethernet을 클릭합니다.
      Ethernet Status 대화 상자가 열립니다.
    4. Details를 선택합니다.
      Network Connection Details 대화 상자가 열립니다. DHCP Enabled가 Yes로 설정되어 있으면 DHCP가 활성화된 것입니다.

      DHCP Enabled

  • DHCP Off: IP 주소를 수동으로 구성하려는 경우 이 옵션을 선택하십시오. 동일한 네트워크 내의 다른 장치가 사용하지 않는 IP 주소를 사용해야 합니다. 일반적으로 동일 네트워크 내의 모든 장치는 처음 세 자리는 유지하고 마지막 자리만 변경합니다. 예를 들어 네트워크의 장치 IP 주소가 192.168.1.1인 경우, 192.168.1.2 을(를) 컨트롤러의 IP 주소로 지정할 수 있습니다.

전류 제한 및 오버드라이브 설정 구성하기#

웹 인터페이스에서 Current Limits 페이지를 엽니다.

4C Controller Web Interface: Current Limits

current limit는 컨트롤러가 공급할 수 있는 최대 전류를 정의하며, 따라서 100% 밝기에 해당합니다. 조명의 허용 최대 전류를 확인하려면 조명 설명서를 참조하세요. 그런 다음 원하는 채널의 Max 필드에서 최대 전류 제한을 설정하고 Set을 클릭합니다.

overdrive limit는 100%를 초과하는 밝기 수준을 허용하는 오버드라이브 모드에서 컨트롤러가 공급할 수 있는 최대 전류를 정의합니다.

스트로브 모드에서 오버드라이브를 사용하려면 트리거 장치 또는 Controller Settings 페이지의 ON Time 파라미터를 통해 스트로브 모드의 듀티 사이클을 정의해야 합니다. 허용되는 최대 오버드라이브 및 듀티 사이클에 대해서는 조명 설명서를 참조하세요. 그런 다음 원하는 채널의 Overdrive 필드에서 오버드라이브 제한을 설정하고 Set을 클릭합니다.

주의 – 지정된 출력 전류 범위를 벗어난 전류는 조명의 LED를 손상시킬 수 있습니다.

조명 문서에 제공된 대로 올바른 출력 전류, 오버드라이브, 듀티 사이클을 조명에 공급해야 합니다. 컨트롤러 구성에서 이러한 값을 준수하지 않으면 조명의 LED가 손상될 수 있습니다.

조명 구성하기#

웹 인터페이스에서 Controller Settings 페이지를 엽니다.

4C Controller Web Interface: Controller Settings

각 채널에 대해 다음 모드를 설정할 수 있습니다.

4C Controller Web Interface: Modes

  1. OFF 모드: 즉시 조명을 끄고 선택한 채널의 출력을 비활성화합니다.
  2. ON 모드: 조명을 영구적으로 켭니다. 이 모드에서는 밝기만 설정할 수 있습니다. 밝기는 0 mA(즉, 0%)에서 current limit(즉, 100%)까지 설정할 수 있습니다.
  3. Trigger follow 모드: 이 모드에서는 trigger signal에 의해 조명이 제어되므로 스트로브 조명으로 사용할 수 있습니다. 밝기는 0 mA(즉, 0%)에서 overdrive limit(즉, 100%)까지 설정할 수 있습니다.
  4. Trigger start 모드: 이 모드에서는 trigger signal에 의해 조명이 켜지고 일정 시간 동안 켜져 있으므로 스트로브 조명으로 사용할 수 있습니다. 밝기는 0 mA(즉, 0%)에서 overdrive limit(즉, 100%)까지 설정할 수 있습니다.

Trigger Follow 또는 Trigger Start를 선택하면 Trigger 드롭다운을 사용하여 High 또는 Low 신호 전환 중 어떤 신호로 트리거를 시작할지 정의할 수 있습니다.

Trigger Start를 선택하면 ON Time 필드를 사용하여 스트로브 조명의 지속 시간(즉, 듀티 사이클의 활성 부분)을 설정할 수 있습니다.

변경 사항을 적용하려면 Execute를 클릭합니다. 안전상의 이유로 조명이 꺼지며, Execute 버튼을 다시 사용할 수 있게 되기까지 몇 초가 소요됩니다.

Save File 버튼을 통해 설정을 .txt 파일로 저장할 수 있습니다.

Load File 창에서 설정 파일을 불러와 저장된 설정을 복원할 수 있습니다.

4C Controller Web Interface: Saving the Configuration

Choose file을 클릭한 후 파일 시스템에서 올바른 파일을 선택합니다. 모든 채널에 대해 불러올 설정이 Controller Settings 페이지에 표시됩니다.

  • Set All을 클릭하면 파일의 설정이 적용되고 이전에 설정한 내용은 모두 덮어쓰여집니다.
  • Cancel을 클릭하면 이전 설정이 복원됩니다.

Telnet 프로토콜을 통해 이더넷 모드로 컨트롤러 작동하기#

Telnet 프로토콜을 사용하여 이더넷을 통해 컨트롤러를 조작할 수도 있습니다. Telnet 프로토콜을 통해 컨트롤러를 설정하려면 컨트롤러에서 모드를 ETHERNET으로 전환하세요.

  • 기본 IP 주소: 192.168.1.2
  • HTTP 포트: 8080
  • Telnet 포트: 23

다음 명령을 사용하여 컨트롤러를 구성할 수 있습니다.

No 명령 작업 Return (ASCII) Function (x) Values (y)
1 MODx:y 설정 CHx:My<CR><LF> 채널 x의 Mode를 설정합니다
(x = 1–4, y = 0–3)
0: OFF
1: ON
2: Trigger Follow
3: Trigger Start
2 MODx? Read CHx:My<CR><LF> 채널 x의 Mode를 읽어옵니다 (x = 1–4)
3 CHx:yyyy 설정 CHx:y<CR><LF> 채널 x의 밝기(전류 mA)를 설정합니다
(x = 1–4, yyyy = 10–1250)
< 1 A: 5 mA per step
≧ 1 A: 10 mA per step
4 CHx? Read CHx:y<CR><LF> 채널 x의 밝기를 읽어옵니다 (x = 1–4)
5 STBSx:yyyy 설정 CHx:Cy<CR><LF> 채널 x의 Strobe time을 설정합니다
(x = 1–4, yyy = 0.1–100)
<10 ms: 0.01 ms per step
≧ 10 ms–100 ms: 0.1 ms per step
6 STBx? Read CHx:Cy<CR><LF> 채널 x의 Strobe 설정을 읽어옵니다 (x = 1–4)
7 TRGx:y 설정 CHx:Py<CR><LF> 채널 x의 Trig H/L을 설정합니다
(x = 1–4, y = 0 (low) 또는 1 (high))
8 TRGx? Read CHx:Py<CR><LF> 채널 x의 Trig H/L을 읽어옵니다 (x = 1–4)
9 CLx:yyyy
ILEDx:yyy
설정 CHx:Iy<CR><LF> 채널 x의 Output Current Limit를 설정합니다
(x = 1–4, yyyy = 10–1250)
< 1 A: 5 mA per step
≧ 1 A: 10 mA per step
10 CLx?
ILEDx?
Read CHx:Iy<CR><LF> 채널 x의 Output Current Limit를 읽어옵니다 (x = 1–4)
11 OLDx:yyyy 설정 CHx:Oy<CR><LF> Output Overdrive Current Limit을 설정합니다.
(x = 1~4, yyyy = 10~1250)
< 1 A: 5 mA per step
≧ 1 A: 10 mA per step
12 OLDx? Read CHx:Oy<CR><LF> 채널 x(x = 1~4)의 Output Overdrive Current Limit을 읽습니다.
13 STATUS? Read Exx<CR><LF> 컨트롤러의 상태를 반환합니다.
00: 정상
01/02/03/04: 채널 1/2/3/4 개방
16: OTP
32: 전원 오류
14 TEMP? Read yC<CR><LF> 컨트롤러 온도를 읽습니다(y = xx.x). °C
15 RESET 설정 Parameter
Reset!<CR><LF>
컨트롤러의 모든 파라미터를 재설정합니다.
모드는 OFF로 설정되며, 기타 파라미터는 최소값으로 설정됩니다.

컨트롤러를 기본 설정으로 재설정하기#

모든 설정을 기본값으로 재설정하려면 ø 1.0 mm 핀을 다음 위치에 삽입하세요. RESET 구멍. 이 작업은 IP 주소도 기본값으로 재설정합니다. 192.168.1.2.

초기화