Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24V#
조명을 컨트롤러에 직접 연결하면 조명에 공급되는 출력 전류를 지정할 수 있으며, 이를 통해 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다. 또는 카메라를 외부 트리거 소스로 사용하여 조명을 켜거나 끌 수도 있습니다.
사양#
일반 사양#
| Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24V | |
|---|---|
| 조명 모드 | 의 스트로브 연속 켜기/끄기 (외부 트리거를 통해) |
| 보호 | 과전류 보호 단락 보호 과열 보호 |
| 구동 방식 | 전류 제어형 |
| 채널 수 | 2 |
| 입력 전압 | 100–240 VAC |
| 소비 전력 | 65 W |
| 외부 트리거 주파수 | 최대 10 KHz (권장: ≤1 KHz) |
| 외부 트리거 반응 | <50 µs |
| 채널별 출력 전류 범위 | 10 mA – 1.25 A |
| 출력 전압 | 8–24 VDC |
| 리플 전류 | <15 % @ 24 VDC/1.25 A |
| 최대 출력 | 채널당 30W, 총 50W |
| 외부 트리거 입력 | 12–24 VDC; 하이/로우 스위치가 있는 외부 온/오프 트리거 |
| Size (L x W x H) | 100 × 93 × 125 mm |
| 중량 | 약 850g |
| 커넥터 | 2개의 3핀 JST-SMR 암 커넥터 (조명) 5핀 PCB 단자대 커넥터 (트리거 입력) 3핀 C14 커넥터 (전원 입력) |
| 적합성 | CE ( RoHS 포함), UKCA, FCC, KC, REACH |
| 패키지 구성품 | Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24V DIN 레일 브라켓 및 나사 (2200001191) 5핀 DC 트리거 커넥터 (2200001190) |
| 액세서리 | AC 전원 케이블 , Basler Lights |
기계적 사양#
Requirements#
환경 요건#
Temperature and Humidity#
| 작동 중 온도 | 0–40 °C (32–104 °F) |
| 작동 중 습도 | 20–85 %, 상대 습도, 비응결 |
| 보관 온도 | 0–60 °C (-4–140 °F) |
| 보관 습도 | 20–85 %, 상대 습도, 비응결 |
Electrical Requirements#
AC IN 100-240V라고 표시된 3핀 C14 커넥터를 통해 컨트롤러에 전원을 공급해야 합니다.
| 전압 요구 사항 | 소비 전력 |
|---|---|
| 100–240 VAC | 65 W |
주의 – 이 컨트롤러는 고에너지 펄스를 발생시키므로, 단락 방지 장치가 없는 경우 컨트롤러가 손상될 수 있습니다.
- 출력을 올바르게 연결하십시오.
외부 트리거용 회로도#
Cable Requirements#
전원 공급 케이블#
주의 – 부적합한 전원 공급 케이블을 사용하면 컨트롤러가 손상될 수 있습니다.
항상 다음 전원 케이블 중 하나를 사용하십시오:
- 100–120 VAC:
- SVT 또는 SJT
- AWG18
- 길이: 최대 3m
- 절연 내전압: 125 VAC(최소)
- 200–240 VAC:
- H05VV-F
- AWG18
- 길이: 최대 3m
- 절연 내력: 최소 250 VAC
컨트롤러-조명 연결 케이블#
케이블의 최대 길이는 8m입니다.
최적의 성능과 사용 편의성을 위해 Basler는 다음 케이블을 사용할 것을 권장합니다:
- BLC-BL 연결 케이블 M8, 2m (주문 번호: 2200001192)
- BLC-BL 연결 케이블 M8, 5m (주문 번호: 2200001193)
- BLC-BL 연결 케이블 M8, 8m (주문 번호: 2200001194)
외부 트리거 케이블#
케이블의 최대 길이는 10m입니다.
Physical Interface#
| 부분 | 기능 | |
|---|---|---|
| 1 | 전류 제한 선택기 | 지정된 광도에 따라 최대 출력 전류를 설정합니다. |
| 2 | 전류 조정 스위치 | 조명 밝기를 조절합니다 |
| 3 | 외부 트리거 스위치 (TRIG H/L) | 외부 트리거의 모드를 설정합니다. |
| 4 | 장치 상태 LED (PWR) | 컨트롤러 작동 상태를 나타냅니다 |
| 5 | 기능적 접지(FG) | 전자기 간섭을 완화합니다 |
| 6 | 전원 스위치 (ON/OFF) | 전원을 켜거나 끕니다 |
| 7 | 3핀 C14 커넥터 (AC 입력 100-240V) | 전원 입력 |
| 8 | 5핀 PCB 단자대 커넥터 (TRIG) | 트리거 입력 |
| 9 | 3핀 JST-SMR 암 커넥터 (CH 1, CH 2) | 빛 |
장치 상태 LED#
| LED 상태 | 의미 |
|---|---|
| Off | 컨트롤러가 전원에 연결되어 있지 않습니다. |
| Green | 컨트롤러는 전원에 연결되어 있으며 정상적으로 작동하고 있습니다. |
Connector Pinout#
3핀 JST-SMR 암 커넥터#
| 핀 | 기능 |
|---|---|
| 1 | 빛 + |
| 2 | 연결되지 않음 |
| 3 | 빛 - |
5핀 PCB 단자대 커넥터#
| 핀 | 기능 |
|---|---|
| 1 | Common |
| 2 | 연결되지 않음 |
| 3 | 연결되지 않음 |
| 4 | 2번 채널 |
| 5 | 채널 1 |
Precautions#
경고 – 화재 위험 / 감전 위험
승인받지 않은 상태에서 제품을 분해하거나 개조할 경우 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
이 제품을 물에 노출시키면 화재나 감전, 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.
- 제품이 물이나 기타 액체에 닿지 않도록 주의하십시오.
전원이 켜진 상태에서 조명 케이블을 연결하거나 분리하면 회로 손상, 미세한 불꽃으로 인한 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 전원을 끈 후에만 조명 케이블을 연결하거나 분리하십시오.
제품의 케이블이 손상되면 화재나 감전, 또는 두 가지 모두를 초래할 수 있습니다.
- 제품을 이동하기 전에 모든 케이블을 분리하십시오.
경고 – 감전 위험
손이 젖은 상태에서 컨트롤러와 케이블을 연결하거나 분리하면 감전될 수 있습니다.
- 손이 젖은 상태에서는 부품을 연결하거나 분리하지 마십시오.
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전될 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- Safety Extra Low Voltage (SELV) 및 Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
경고 – 화재 위험
연기, 열, 냄새, 소음 등을 감지한 후에도 제품을 계속 사용하면 화재나 감전, 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.
- 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 끄십시오.
전극에서 먼지나 기타 이물질을 제거할 때 부적절한 재료를 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.
- 먼지나 기타 이물질을 제거할 때는 전원을 끄고 마른 천만 사용하십시오.
주의사항 – 부적절한 취급 시 제품이 손상될 수 있습니다.
부적절한 취급은 제품 고장을 유발할 수 있습니다.
- 제품을 다룰 때는 각별히 주의하셔야 합니다.
- 제품을 단단하고 평평하며 고른 표면에 놓으십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 직사광선이 닿는 곳이나 습도가 높은 곳에 두지 마십시오.
공지 – 제품 결함
제품 케이블을 잘못 취급할 경우 제품에 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 제품 케이블을 고전압 선로나 전력선과 함께 묶지 마십시오.
- 케이블을 설치할 때는 충분한 공간을 확보하십시오.
- 제품 배선 시 케이블을 자연스러운 굽힘 반경 이상으로 구부리거나 좁은 공간에 끼워 넣지 마십시오.
단락은 제품에 영향을 미치며 제품 고장을 유발할 수 있습니다.
- 양극 및 음극 출력 단자를 고의로 단락시키지 마십시오.
- 사용자 환경에 컨트롤러를 설치할 때는 나사를 5mm 이상 깊게 조이지 마십시오.
주의 – 전압이 잘못 설정될 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
입력 전압의 허용 범위 밖에서 제품을 사용하면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품에는 입력 전압의 안전 범위 내의 전압만 공급하십시오.
주의 – 부적절한 세정제를 사용하면 제품이 손상될 수 있습니다.
-
부적절한 세정제를 사용하면 제품 표면이 변색되거나 손상될 수 있습니다.
-
페인트 희석제나 벤젠과 같은 유기 용제로 제품을 닦지 마십시오.
설치#
주의 – 컨트롤러를 설정하거나 케이블을 연결/분리할 때 전원을 켜 둔 상태로 두면 컨트롤러가 오작동할 수 있습니다.
컨트롤러를 설치하거나 케이블을 연결·분리할 때는 항상 전원을 끄십시오.
공지 – 제품 결함
방열 조치를 취하지 않을 경우 제품 고장이 발생할 수 있습니다.
- 컨트롤러를 설치할 때는 열이 잘 빠져나갈 수 있도록 양쪽의 통풍구 주변에 충분한 공간을 확보하십시오.
전자기 간섭(EMI)은 컨트롤러의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 컨트롤러는 항상 기능 접지에 연결하십시오.
DIN 레일에 컨트롤러 장착하기#
컨트롤러를 DIN 레일에 장착하려면:
- 컨트롤러를 기울여 DIN 레일에 걸치십시오.
- 컨트롤러를 아래로 눌러 DIN 레일에 고정하십시오.
컨트롤러와 조명 연결하기#
3핀 JST-SMR 암 커넥터의 Light + 및 Light - 핀을 사용하여 조명의 케이블을 연결하십시오.
컨트롤러와 카메라 연결하기#
카메라를 외부 트리거 소스로 연결하려면:
- 외부 트리거 케이블의 노출된 끝부분을 TRIG라고 표시된 5핀 PCB 단자대 커넥터에 연결하십시오.
- 고정 나사를 조이십시오(최대 토크 19 Ncm).
컨트롤러와 전원 케이블 연결하기#
전원 공급 케이블을 컨트롤러의 ‘AC IN 100-240V’라고 표시된 3핀 C14 커넥터에 연결하십시오.
작동#
컨트롤러 수동 조작#
주의 – 지정된 출력 전류 범위를 벗어난 전류가 흐르면 조명 장치의 LED가 손상될 수 있습니다.
- 아래에 명시된 올바른 출력 전류를 가진 조명을 반드시 사용해야 합니다.
컨트롤러를 수동으로 작동하려면:
- “출력 전류 제한” 섹션에 설명된 대로 전류 제한 선택기를 설정하십시오.
- 전원 스위치를 ON으로 설정하십시오.
PWR 장치 상태 LED 는 컨트롤러가 작동 중임을 나타냅니다(녹색 = 컨트롤러 작동 중).
출력 전류 제한#
전류 제한 선택기를 사용하면 조명에 공급되는 출력 전류를 지정할 수 있습니다. 다음 그림은 사용 가능한 출력 전류 제한 값을 보여줍니다.
조명 밝기 조절#
전류 조절 스위치를 사용하면 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다.
조명 밝기를 조절하려면:
- 조명 밝기를 높이려면 전류 조절 스위치를 시계 방향으로 돌리십시오.
- 조명 밝기를 낮추려면 전류 조절 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리십시오.
다음 표는 설정된 각 출력 전류 제한 및 광도별 출력 전류( mA )를 보여줍니다:
| 출력 전류 제한 | 0 % 광도 | 의 광도 25 % | 의 광도 50% | 의 75 % 광도 | 100% 의 광도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 A | 0 mA | 313 mA | 625 mA | 938 mA | 1250 mA |
| 0.9 A | 0 mA | 225 mA | 450 mA | 675 mA | 900 mA |
| 0.6 A | 0 mA | 150 mA | 300 mA | 450 mA | 600 mA |
| 0.3 A | 0 mA | 75 mA | 150 mA | 225 mA | 300 mA |
컨트롤러의 외부 조작#
컨트롤러를 외부에서 조작하여 조명을 켜거나 끄려면:
- 외부 트리거 스위치 TRIG H/L 을 원하는 모드( High 또는 Low)로 설정하십시오.
- “트리거 로직 스위치 설정” 섹션에 설명된 대로 외부 트리거의 입력 신호를 설정하십시오.
- 전원 스위치를 ON으로 설정하십시오.
PWR 장치 상태 LED 는 컨트롤러가 작동 중임을 나타냅니다(녹색 = 컨트롤러 작동 중).
외부 트리거 스위치 설정#
| 삼각법 H/L | 입력 신호 | 빛 |
|---|---|---|
| 높음 | 높음 | On |
| 높음 | 낮음 | Off |
| 삼각법 H/L | 입력 신호 | 빛 |
|---|---|---|
| 낮음 | 낮음 | On |
| 낮음 | 높음 | Off |
문제 해결#
비정상적인 동작이 발생하거나, 과전류 보호와 같은 세 가지 보호 모드 중 하나가 활성화된 경우, 전원 스위치를 3초 동안 끄면 문제가 해결될 수 있습니다.