콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Light Bar-45x400-x#

Basler Wide Bar Light는 Basler Bar Light와 동일한 어플리케이션에 사용할 수 있지만, 더 넓은 발광 면적 덕분에 더 큰 대상을 조명할 수 있습니다.

Basler Light Bar

주요 기능#

  • 2개의 Operating Mode를 지원하는 내부 LED 컨트롤러
  • Basler SLP Strobe Controller와 호환됩니다(연속 작동 시 최대 출력 전류 2 A까지 지원).
  • 사전 구성된 하드웨어 구성 요소
  • 다양한 크기 및 LED 색상

일반 사양#

Basler Light Bar-45x400-Red Basler Light Bar-45x400-White Basler Light Bar-45x400-Blue Basler Light Bar-45x400-Infrared
Order Number 2200001510 2200001509 2200001563 2200001511
주문 번호, IP67 조명 2200002557 2200002556 2200002558 2200002559
주요 파장 625 nm - 465 nm 850 nm
색온도 - 5000 K - -
LED 색상 Red 흰색 Blue 적외선
발광부 45 x 400 mm 45 x 400 mm 45 x 400 mm 45 x 400 mm
권장 조명 작동 거리 10–600 mm 10–600 mm 10–600 mm 10–600 mm
위험 등급(IEC 62471 기준) 면제됨 면제됨 RG1 면제됨
Basler Light Bar-45x400-x
적합성 CE (RoHS 포함), FCC, IP54, IP67, UKCA
위 표의 “Order number, IP67”에 나열된 조명은 IP67을 준수합니다. 기타 모든 조명은 IP54 적합성만 갖추고 있습니다.

LED 사양#

Bar Light Series 45x400-x
백색 LED 광원 출력
(루멘)
6055
적색 LED 방사 출력
(mW)
8240
청색 LED 방사 출력
(mW)
12790
적외선 LED 방사 출력
(mW)
790

전기적 사양#

Bar Light Series 45x400-x
전압 제어 모드에 필요한 전력 24 VDC ± 5 %,
33 W
전류 제어 모드에 필요한 전류 Red, White, and Blue: 1800 mA
Infrared: 2700 mA
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(50 % 듀티 사이클, 100 ms 펄스)
Red, White, Blue: 3600 mA
Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(25 % 듀티 사이클, 20 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 5400 mA
Infrared: 절대 사용해서는 안 됩니다.
스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(10 % 듀티 사이클, 5 ms 펄스)
Red, White, and Blue: 7200 mA
Infrared: 5400 mA
적외선 전용: 스트로브 모드 권장 최대 LED 전류
(1 % 듀티 사이클, 100 µs 펄스)
8100 mA
스트로브 모드의 권장 최소 플래시 시간 100 µs

기계적 사양#

Bar Light Series 45x400-x
Dimensions
(H x W x D)
54 x 410 x 23 mm
중량 830 g
재질 PMMA 조명 커버가 있는 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징
커넥터 M8 소켓, 4핀 수형 커넥터

바 라이트 치수#

Basler Bar Light 45x400x

커넥터 핀 번호 지정#

Connector Pin Numbering Basler Light

정보

라이트 커넥터의 핀 할당은 내부 컨트롤러를 사용할지 외부 컨트롤러를 사용할지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Installation 장의 각 표를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

Temperature During Operation 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a
Humidity During Operation 30–70 %

  1. 추가 방열 조치 없이 상시 점등(steady light)으로 작동하는 경우 최대 30 °C(86 °F)를 권장합니다. 최대 45 °C(113 °F) 조건에서는 방열 조치가 필수적입니다.
    최대 10 % 듀티 사이클의 플래시 라이트 작동의 경우 최대 45 °C(113 °F)도 허용됩니다.

성능 차트#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도#

조명 작동 거리(LWD)에 따른 최대 조도

정보

도면은 다음 기준 모델을 기반으로 합니다: BL Bar-45x400-White.

스펙트럼#

스펙트럼

균일성#

균일성

정보

위 그래프의 값은 mm 단위로 측정되었습니다.

균일도 강도